1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แขนเคลื่อนที่ได้ยืดหยุ่น_ติดตั้งกับอะลูมิเนียมเฟรม

แขนเคลื่อนที่ได้ยืดหยุ่น_ติดตั้งกับอะลูมิเนียมเฟรม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • 2DCAD
  • VESA 100
  • VESA 75
  • เฟรม อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,314.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


แขนยืดหยุ่นติดตั้งกับอะลูมิเนียมเฟรม
● ยึดได้กับอะลูมิเนียมเฟรม HFS6 สินค้าแคตตาล็อกชิ้นส่วนมาตรฐานกลไก FA (อะลูมิเนียมเฟรม 30 ตารางพิตช์ระหว่างร่อง 30 มม.) / HFS8 (อะลูมิเนียมเฟรม 40 ตารางพิตช์ระหว่างร่อง 40 มม.)

· ในบางกรณีอาจไม่สามารถยืดจอภาพได้แม้ว่าน้ำหนักจะต่ำกว่าโหลดความทนเนื่องจากโหลดที่ใช้กับแขนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจุดศูนย์ถ่วงของจอภาพ
· แผ่นเพลทไม่ได้ขายเป็นรายการเดียว
• รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
· อาจไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ตามที่แสดงในรูปภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจอภาพ

 
ไม่มีบริการให้ยืมอีกต่อไป

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]·ใช้ติดตั้งแขนยืดหยุ่นบนอะลูมิเนียมเฟรม "คุณสมบัติ" · พิกัดน้ำหนัก 9 กก. · ยึดได้กับอะลูมิเนียมเฟรม HFS6 สินค้าแคตตาล็อกชิ้นส่วนมาตรฐานกลไกระบบอัตโนมัติในโรงงาน (พิตช์ 30 มม.ระหว่างร่องของ อะลูมิเนียมเฟรม 30 ตาราง) และ HFS8 (พิตช์ระหว่างร่อง 40 มม.ของ อะลูมิเนียมเฟรม 40 ตาราง)

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

รุ่นสอดคล้องกับอะลูมิเนียมเฟรมเคลื่อนย้ายได้ความต้านทานโหลด
(กก.)
น้ำหนัก
(กก.)
ซีรีส์อะลูมิเนียมเฟรม (พิตช์ระหว่างร่อง)
MABLHอะลูมิเนียมเฟรม 30 ตาราง HFS6 (พิตช์ 30 มม.)
อะลูมิเนียมเฟรม 40 ตาราง HFS8 (พิตช์ 40 มม.)
Drawing
การอ้างอิง
93.9
MABLV3.8
น้ำหนักรวมน้ำหนักของเพลทยึดอะลูมิเนียมเฟรม
*อะลูมิเนียมเฟรมที่สอดคล้องกันเป็นสินค้าในซีรีส์ HFS 6 หรือ HFS8 ที่มีร่อง 2 ร่องขึ้นไปบนพื้นผิวเดียว
ตัวอย่าง MABLH สอดคล้องกับ HFS6-3060 แต่ไม่ใช่กับ HFS6-3030 ลูกค้าต้องประกอบบอดี้หลักและแผ่นเพลทของสินค้านี้ด้วยตัวเอง
รหัสการการปรับแต่งเพิ่มเติมรายละเอียดโบลท์/นัท
โบลท์จำนวนชิ้นนัทจำนวนชิ้น
สลักเกลียวใช้งานได้
ชุดนัท
HFS6กำหนดชิ้นส่วนที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งเข้ากับซีรีส์ HFS6 (พิตช์ระหว่างร่อง 30 มม.)CBST6-15
โบลท์หัวหกเหลี่ยมสีดำ
4HNTP6-6
สปริงนัทชุดประกอบหลัง
4
HFS8กำหนดชิ้นส่วนที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งเข้ากับซีรีส์ HFS8 (พิตช์ระหว่างร่อง 40 มม.)CBST8-20
โบลท์หัวหกเหลี่ยมสีดำ
4HNTP8-8
สปริงนัทชุดประกอบหลัง
4
รหัสสินค้า
MABLH
MABLH-HFS8
MABLV
MABLV-HFS6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค คุณสมบัติ

฿ 23,314.08

STANDARD ARM 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน ติดตั้งในแนวนอน-

฿ 23,314.08

STANDARD ARM 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน ติดตั้งในแนวนอนชุดส่วนประกอบซีรีส์ HFS8

฿ 23,901.28

STANDARD ARM 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน ติดตั้งในแนวตั้ง-

฿ 23,901.28

STANDARD ARM 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน ติดตั้งในแนวตั้งชุดส่วนประกอบซีรีส์ HFS6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แขน (หน่วย) การยึด เฟรม อะลูมิเนียม วิธีการติดตั้ง (จอภาพ) VESA75/VESA100 ต้านทาน โหลดไฟฟ้า(กิโลกรัม) 9
ทิศทางการเคลื่อนไหวของ แขน ยืดหยุ่น แกว่ง / หมุน มี สี ขาว
ทิศทางการ สวิง คอ 2 ทิศทาง