(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]·แขนสวิง "คุณสมบัติ" · พิกัดน้ำหนัก 9 กก. · แขนติดตั้งบนผนังนี้ช่วยให้ปรับมุมจอภาพได้อย่างราบรื่น · เลือกได้จาก 3 รุ่นตามช่วงการเคลื่อนไหวและพิกัดน้ำหนัก
รุ่น | เคลื่อนย้ายได้ | ความต้านทานโหลด* (กก.) | น้ำหนัก (กก.) | ||
ซ้าย/ขวา | ด้านบนและล่าง | การหมุน | |||
DPAM-JT-A-R | 180° | — | 360° | 9 | 0.9 |
DPAM-JT-B-R | 180° | -90 ถึง 90° | 360° | 5.5 | 1.2 |
DPAM-JT-18-R | 180° | -90 ถึง 90° | 360° | 9 | 1.1 |
ค่าความต้านทานโหลดที่ระบุไว้คือค่าเมื่อลูกบิดอยู่ด้านบน |
รหัสสินค้า |
---|
DPAM-JT-18-R |
DPAM-JT-A-R |
DPAM-JT-B-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ต้านทาน โหลดไฟฟ้า (กิโลกรัม) | ทิศทางการ สวิง คอ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,477.42 | JOINT ARM | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 9 | 2 ทิศทาง | |
฿ 6,116.13 | JOINT ARM | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 9 | 1 ทิศทาง | |
฿ 7,625.81 | JOINT ARM | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 2 ทิศทาง |
กำลังโหลด …
แขน (หน่วย) | ผนัง ยึดอยู่กับที่ | วิธีการติดตั้ง (จอภาพ) | VESA75/VESA100 | ทิศทางการเคลื่อนไหวของ แขน | ยึดอยู่กับที่ / แกว่ง |
---|---|---|---|---|---|
แกว่ง / หมุน | มี | สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง