(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·สามารถปรับมุมได้อย่างราบรื่นในทิศทางแนวตั้ง · แขนแนวตั้งช่วยให้ปรับตำแหน่งจอภาพและมุมหน้าจอได้อย่างราบรื่น
รุ่น | วิธีการติดตั้ง | เคลื่อนย้ายได้ | ความต้านทานโหลด (กก.) | น้ำหนัก (กก.) | |||
ชิ้นส่วนสวิง | ชิ้นส่วนแขน | ||||||
ซ้าย/ขวา | ด้านบนและล่าง | การหมุน | |||||
DPAM-PG-3-R | แคลมป์ยึดโต๊ะ | 360° | -20° ถึง 110° | 360° | Drawing การอ้างอิง | 4.5 | 2.2 |
DPAM-PG-3P-R | ยึดกับผิวเรียบ | 2 | |||||
DPAM-PG-3W-R | ยึดกับพื้นผิวผนัง | 2.4 | |||||
DPAM-PG-VESA | แผ่นเพลทแปลง VESA 100 | — | — |
แขน (หน่วย) | อื่น ๆ | วิธีการติดตั้ง (จอภาพ) | VESA100 | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | DPAM-PG เท่านั้น |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DPAM-PG-VESA ในชุด แขนเคลื่อนที่ได้แนวตั้ง - ชนิดสปริง (สอดคล้องกับโต๊ะ/ พื้นผิวระนาบ / ผนัง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง