(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แขน ที่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในแนวตั้งหรือแนวนอนโดยใช้ แก๊สสปริง/โช้คแก๊สโหลดไฟฟ้า น้ำหนักได้ถึง 7 กก
รุ่น | วิธีการติดตั้ง | ส่วนรายการ | น้ำหนัก | ต้านทาน โหลดไฟฟ้า | |
ตัวเครื่อง หลัก | ชิ้นส่วนติดตั้ง | ||||
DPAM-BLS2-CB | ที่ แคลมป์ยึด (ใหญ่) | DPAM-BL2 | DPAM-BL2-LCP | 7.0 กก | 9 กิโลกรัม |
DPAM-BLS2-CS | ที่ แคลมป์ยึด (เล็ก) | DPAM-BL2-SCP | 4.9 กก | ||
DPAM-BLS2-W | ผนัง ยึดอยู่กับที่ (หลัง) | DPAM-BL2-VCP | 3.6 กก | ||
DPAM-BLS2-K | ผนัง ยึดอยู่กับที่ (ด้านหน้า) | DPAM-BL2-K | 4.5 กก | ||
DPAM-BLS2-PB | ยึดอยู่กับที่ (ใหญ่) | DPAM-BL2-PB | 6.1 กิโลกรัม | ||
DPAM-BLS2-PS | แบน ยึดอยู่กับที่ (เล็ก) | DPAM-BL2-PS | 4.1 กก | ||
DPAM-BLS2-P | สตรัท (โดยไม่ต้อง สตรัท) ø25.4ถึง 52.8 | DPAM-BL2-PC | 4.5 กก | ||
DPAM-BLS2-WP300 | สตรัท ตรึง (ผนังยึด พื้นผิว 300 มม) | DPAM-BL2-WP300 | 5.1 กก | ||
DPAM-BLS2-VP300 | สตรัท ตรึง (พื้นผิว ระนาบยึดติด 300 มม) | DPAM-BL2-VP300 | 5.1 กก |
รหัสสินค้า |
---|
DPAM-BLS2-CB |
DPAM-BLS2-K |
DPAM-BLS2-P |
DPAM-BLS2-PB |
DPAM-BLS2-PS |
DPAM-BLS2-VP300 |
DPAM-BLS2-W |
DPAM-BLS2-WP300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แขน (หน่วย) | รองรับการติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,474.11 | STANDARD ARM | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | - | |
฿ 22,771.22 | STANDARD ARM | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | ผนัง ยึดอยู่กับที่ | ติดผนัง (ด้านหน้า) | |
฿ 26,000.85 | STANDARD ARM | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | ติดตั้งที่ อุปกรณ์รองรับท่อ (ไม่ อุปกรณ์รองรับท่อ) Ø 25.4 - 52.8 | |
฿ 24,180.51 | STANDARD ARM | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | แบน ยึดอยู่กับที่ | เครื่องบินติดตั้ง (ใหญ่) | |
฿ 22,242.73 | STANDARD ARM | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | แบน ยึดอยู่กับที่ | เครื่องบินติดตั้ง (เล็ก) | |
฿ 24,738.91 | STANDARD ARM | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 22 วัน | - | ติดตั้ง อุปกรณ์รองรับท่อ (ติดตั้งบนเครื่องบิน 300 มม.) | |
฿ 20,128.79 | STANDARD ARM | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | ผนัง ยึดอยู่กับที่ | ติดผนัง (ด้านหลัง) | |
฿ 27,186.23 | STANDARD ARM | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง (ติดผนัง 300 มม.) |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง (จอภาพ) | VESA75/VESA100 | ต้านทาน โหลดไฟฟ้า(กิโลกรัม) | 9 | ทิศทางการเคลื่อนไหวของ แขน | ยืดหยุ่น |
---|---|---|---|---|---|
แกว่ง / หมุน | มี | สี | ขาว | ทิศทางการ สวิง คอ | 2 ทิศทาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง