1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลนส์กล้อง CCTV (ระยะความยาวโฟกัส 3 ถึง 100 มม.): สำหรับความละเอียดต่ำกว่า 1 ล้านพิกเซล

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • C-mount
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,367.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


มีราคาประหยัดแม้จะสั่งซื้อเพียงชิ้นเดียว มีฟังก์ชั่นสกรูล็อคเพื่อให้ทนทานต่อแผ่นดินไหว
● มีฟังก์ชั่นสกรูล็อคในส่วนที่เป็นโฟกัสและรูรับแสงเพื่อใช้ป้องกันแผ่นดินไหว
● เพื่อให้ใช้งานได้กับอุปกรณ์ที่หลากหลาย จึงสามารถถ่ายภาพจากระยะอินฟินิตี้ถึงระยะใกล้ (โดยใช้วงแหวนสำหรับซูม)
● ตัวยึด C

· รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · มาพร้อมกับล็อกเกลียวเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน · สามารถถ่ายภาพจากระยะอินฟินิตี้ถึงระยะใกล้ (โดยใช้วงแหวนสำหรับซูม) · ใช้ได้กับข้อต่อแบบ C-Mount

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

รุ่นระยะโฟกัส
EMVL-3163 mm
EMVL-6146 mm
EMVL-8138 mm
EMVL-121412 mm
EMVL-161416 mm
EMVL-251425 mm
EMVL-351935 mm
EMVL-501850 mm
EMVL-752775 mm
EMVL-10035100 mm

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

รุ่นระยะโฟกัส
EMVL-3163 mm
EMVL-6146 mm
EMVL-8138 mm
EMVL-121412 mm
EMVL-161416 mm
EMVL-251425 mm
EMVL-351935 mm
EMVL-501850 mm
EMVL-752775 mm
EMVL-10035100 mm
*หากต้องการสั่งซื้อในปริมาณที่เกินกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น
โปรดติดต่อศูนย์ QCT ของ MISUMI เพื่อสอบถามระยะเวลาในการจัดส่งและราคา
รหัสสินค้า
EMVL-10035
EMVL-1214
EMVL-1614
EMVL-2514
EMVL-316
EMVL-3519
EMVL-5018
EMVL-614
EMVL-7527
EMVL-813
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะโฟกัส
(มิลลิเมตร)
ความสว่าง
(ค่า F)
ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
มิติ เส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)

฿ 4,745.70

CCTV LENS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101002.7 or more30.532.5

฿ 3,367.74

CCTV LENS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10121.4 or more34.530

฿ 3,367.74

CCTV LENS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10161.4 or more24.530

฿ 3,367.74

CCTV LENS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10251.4 or more24.530

฿ 9,739.88

CCTV LENS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -3.51.6 or more3845

฿ 3,445.16

CCTV LENS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10351.9 or more2930

฿ 3,832.26

CCTV LENS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10501.8 or more36.732

฿ 3,445.16

CCTV LENS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1061.4 or more3030

฿ 4,510.81

CCTV LENS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -753.5 or more30.532.5

฿ 3,445.16

CCTV LENS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1081.3 or more34.530

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เลนส์ ประเภท เลนส์ CCTV วิธีการติด เลนส์ C mount