(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ประเภทสปริง: สปริงอัด โหลดน้ำหนักเบา
・ ประเภทอ้างอิงด้วย O.D.จะจัดลำดับความสำคัญของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (O.D.)เป็นหลัก และ I.D. เป็นค่าอ้างอิง
・ วัสดุ สปริง:ทำจากสเตนเลส SUS304-WPB
・ ประเภทรุ่น: E-GUL, E-GUTT
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) [mm]: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 20
・ ช่วงความยาวอิสระ [mm]: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40
・ประเภทพื้นผิวส่วนปลาย:ไม่มีการเจียร, มีการเจียรเรียบ
・ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS
OD D | ⌀10 หรือน้อยกว่า | ความยาวขณะไม่มีโหลด L | ±1 mm | ||
⌀12 ขึ้นไป | ค่าคงตัวสปริง | ±10% |
รหัสสินค้า | d | ไอดี D-2d (ค่าอ้างอิง) | ความยาวแข็งตัว (ค่าอ้างอิง) | F สูงสุด | N (kgf) สูงสุด | Fa% | จำนวนขดลวดรวม (ค่าอ้างอิง) | จำนวนคอยส์ที่ใช้งานอยู่ (ค่าอ้างอิง) | ||
รหัส D-L | ||||||||||
E—GUL 2— | 5* | 0.2 | 1.6 | 1.65 | 2 | 0.98 | {0.1} | 40 | 7.2 | 5.2 |
10* | 0.26 | 1.48 | 5.07 | 4 | 1.96 | {0.2} | 18.5 | 16.5 | ||
15* | 0.26 | 1.48 | 5.07 | 6 | 2.94 | {0.3} | 18.5 | 16.5 | ||
E—GUL 3— | 5* | 0.3 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | {0.2} | 5.6 | 3.6 | |
10* | 0.35 | 2.3 | 3.7 | 4 | 3.9 | {0.4} | 9.5 | 7.5 | ||
15* | 0.4 | 2.2 | 6.6 | 6 | 5.9 | {0.6} | 15.5 | 13.5 | ||
20* | 0.4 | 2.2 | 6.6 | 8 | 7.8 | {0.8} | 15.5 | 13.5 | ||
25* | 0.45 | 2.1 | 11.7 | 10 | 9.8 | {1 } | 25 | 23 | ||
30* | 0.45 | 2.1 | 11.7 | 12 | 11.8 | {1.2} | 25 | 23 | ||
E—GUL 4— | 5* | 0.35 | 3.3 | 2.1 | 2 | 2 | {0.2} | 5 | 3 | |
10* | 0.45 | 3.1 | 5.3 | 4 | 3.9 | {0.4} | 10.7 | 8.7 | ||
15* | 0.45 | 3.1 | 5.3 | 6 | 5.9 | {0.6} | 10.7 | 8.7 | ||
20* | 0.5 | 3 | 8 | 8 | 7.8 | {0.8} | 15 | 13 | ||
25* | 0.5 | 3 | 8 | 10 | 9.8 | {1 } | 15 | 13 | ||
30* | 0.55 | 2.9 | 12.7 | 12 | 11.8 | {1.2} | 22 | 20 | ||
40 | 0.6 | 2.8 | 19.8 | 16 | 15.7 | {1.6} | 32 | 30 | ||
E—GUL 5— | 5* | 0.4 | 4.2 | 2.2 | 2 | 2 | {0.2} | 4.5 | 2.5 | |
10* | 0.5 | 4 | 4.75 | 4 | 3.9 | {0.4} | 8.5 | 6.5 | ||
15* | 0.5 | 4 | 4.75 | 6 | 5.9 | {0.6} | 8.5 | 6.5 | ||
20* | 0.55 | 3.9 | 6.88 | 8 | 7.8 | {0.8} | 11.5 | 9.5 | ||
25* | 0.55 | 3.9 | 6.88 | 10 | 9.8 | {1 } | 11.5 | 9.5 | ||
30 | 0.65 | 3.7 | 14.95 | 12 | 11.8 | {1.2} | 22 | 20 | ||
40 | 0.65 | 3.7 | 14.95 | 16 | 15.7 | {1.6} | 22 | 20 | ||
E—GUL 6— | 5* | 0.45 | 5.1 | 2.3 | 2 | 2 | {0.2} | 4.1 | 2.1 | |
10* | 0.55 | 4.9 | 4.4 | 4 | 3.9 | {0.4} | 7 | 5 | ||
15* | 0.55 | 4.9 | 4.4 | 6 | 5.9 | {0.6} | 7 | 5 | ||
20 | 0.65 | 4.7 | 8.5 | 8 | 7.8 | {0.8} | 12 | 10 | ||
25 | 0.65 | 4.7 | 8.5 | 10 | 9.8 | {1 } | 12 | 10 | ||
30 | 0.7 | 4.6 | 12.6 | 12 | 11.8 | {1.2} | 17 | 15 | ||
35 | 0.7 | 4.6 | 12.6 | 14 | 13.7 | {1.4} | 17 | 15 | ||
E—GUL 8— | 10 | 0.65 | 6.7 | 4.6 | 4 | 3.9 | {0.4} | 6 | 4 | |
15 | 0.75 | 6.5 | 8.3 | 6 | 5.9 | {0.6} | 10 | 8 | ||
20 | 0.75 | 6.5 | 8.3 | 8 | 7.8 | {0.8} | 10 | 8 | ||
25 | 0.75 | 6.5 | 8.3 | 10 | 9.8 | {1 } | 10 | 8 | ||
30 | 0.8 | 6.4 | 10.4 | 12 | 11.8 | {1.2} | 12 | 10 | ||
35 | 0.8 | 6.4 | 10.4 | 14 | 13.7 | {1.4} | 12 | 10 | ||
40 | 0.8 | 6.4 | 10.4 | 16 | 15.7 | {1.6} | 12 | 10 | ||
E—GUL 10— | 10 | 0.75 | 8.5 | 4.7 | 4 | 3.9 | {0.4} | 5.2 | 3.2 | |
15 | 0.8 | 8.4 | 6.2 | 6 | 5.9 | {0.6} | 6.7 | 4.7 | ||
20 | 0.8 | 8.4 | 6.2 | 8 | 7.8 | {0.8} | 6.7 | 4.7 | ||
25 | 0.9 | 8.2 | 9.5 | 10 | 9.8 | {1 } | 9.5 | 7.5 | ||
30 | 0.9 | 8.2 | 9.5 | 12 | 11.8 | {1.2} | 9.5 | 7.5 | ||
35 | 0.9 | 8.2 | 9.5 | 14 | 13.7 | {1.4} | 9.5 | 7.5 | ||
E—GUL 12— | 25 | 1 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | {1.0} | 9 | 7 | |
E—GUL 13— | 20 | 1 | 11 | 8.25 | 8 | 7.8 | {0.8} | 7.2 | 5.2 | |
30 | 1.1 | 10.8 | 12.1 | 12 | 11.8 | {1.2} | 10 | 8 | ||
E—GUL 20— | 30 | 1.7 | 16.6 | 12.8 | 12 | 35.3 | {3.6} | 6.5 | 4.5 |
รหัสสินค้า | d | ไอดี D-2d (ค่าอ้างอิง) | ความยาวแข็งตัว (ค่าอ้างอิง) | F สูงสุด | N (kgf) สูงสุด | Fa% | จำนวนขดลวดรวม (ค่าอ้างอิง) | จำนวนคอยส์ที่ใช้งานอยู่ (ค่าอ้างอิง) | ||
รหัส D-L | ||||||||||
E—GUTT 3— | 5* | 0.35 | 2.3 | 2.8 | 2 | 2.9 | {0.3} | 40 | 7 | 5 |
10* | 0.4 | 2.2 | 4.8 | 4 | 5.9 | {0.6} | 11 | 9 | ||
15* | 0.45 | 2.1 | 8.3 | 6 | 8.8 | {0.9} | 17.4 | 15.4 | ||
20* | 0.45 | 2.1 | 8.3 | 6 | 8.8 | {0.9} | 30 | 17.4 | 15.4 | |
E—GUTT 4— | 5* | 0.4 | 3.2 | 2.6 | 2 | 2.9 | {0.3} | 40 | 5.5 | 3.5 |
10* | 0.45 | 3.1 | 3.9 | 4 | 5.9 | {0.6} | 7.6 | 5.6 | ||
15* | 0.5 | 3 | 6 | 6 | 8.8 | {0.9} | 11 | 9 | ||
20* | 0.55 | 2.9 | 9.4 | 8 | 11.8 | {1.2} | 16 | 14 | ||
30 | 0.6 | 2.8 | 14.4 | 10 | 14.7 | {1.5} | 33 | 23 | 21 | |
E—GUTT 5— | 5* | 0.45 | 4.1 | 2.6 | 2 | 2.9 | {0.3} | 40 | 4.7 | 2.7 |
10* | 0.5 | 4 | 3.6 | 4 | 5.9 | {0.6} | 6.2 | 4.2 | ||
15 | 0.6 | 3.8 | 7.5 | 6 | 8.8 | {0.9} | 11.5 | 9.5 | ||
20 | 0.6 | 3.8 | 7.5 | 8 | 11.8 | {1.2} | 11.5 | 9.5 | ||
25 | 0.65 | 3.7 | 10.7 | 10 | 14.7 | {1.5} | 15.4 | 13.4 | ||
30 | 0.7 | 3.6 | 15.4 | 12 | 17.7 | {1.8} | 21 | 19 | ||
E—GUTT 6— | 5* | 0.5 | 5 | 2.4 | 2 | 3.9 | {0.4} | 40 | 3.8 | 1.8 |
10 | 0.6 | 4.8 | 4.2 | 4 | 7.8 | {0.8} | 6 | 4 | ||
15 | 0.7 | 4.6 | 7.4 | 6 | 11.8 | {1.2} | 9.5 | 7.5 | ||
20 | 0.7 | 4.6 | 7.4 | 8 | 15.7 | {1.6} | 9.5 | 7.5 | ||
25 | 0.8 | 4.4 | 13.6 | 10 | 19.6 | {2.0} | 16 | 14 | ||
30 | 0.8 | 4.4 | 13.6 | 12 | 23.5 | {2.4} | 16 | 14 | ||
35 | 0.85 | 4.3 | 17.5 | 14 | 27.5 | {2.8} | 19.5 | 17.5 | ||
E—GUTT 8— | 10 | 0.75 | 6.5 | 5.3 | 4 | 7.8 | {0.8} | 40 | 6 | 4 |
15 | 0.75 | 6.5 | 5.3 | 6 | 11.8 | {1.2} | 6 | 4 | ||
20 | 0.9 | 6.2 | 10.4 | 8 | 15.7 | {1.6} | 10.5 | 8.5 | ||
25 | 0.9 | 6.2 | 10.4 | 10 | 19.6 | {2.0} | 10.5 | 8.5 | ||
30 | 1 | 6 | 17 | 12 | 23.5 | {2.4} | 16 | 14 | ||
35 | 1 | 6 | 17 | 14 | 27.5 | {2.8} | 16 | 14 | ||
40 | 1 | 6 | 17 | 16 | 31.4 | {3.2} | 16 | 14 | ||
E—GUTT 10— | 10 | 0.85 | 8.3 | 5.1 | 4 | 7.8 | {0.8} | 40 | 5 | 3 |
15 | 0.85 | 8.3 | 5.1 | 6 | 11.8 | {1.2} | 5 | 3 | ||
20 | 1 | 8 | 9.5 | 8 | 15.7 | {1.6} | 8.5 | 6.5 | ||
25 | 1 | 8 | 9.5 | 10 | 19.6 | {2.0} | 8.5 | 6.5 | ||
30 | 1.1 | 7.8 | 14.3 | 12 | 23.5 | {2.4} | 12 | 10 | ||
35 | 1.1 | 7.8 | 14.3 | 14 | 27.5 | {2.8} | 12 | 10 | ||
E—GUTT 13— | 15 | 1 | 11 | 5.75 | 6 | 11.8 | {1.2} | 40 | 4.7 | 2.7 |
20 | 1.2 | 10.6 | 10.5 | 8 | 15.7 | {1.6} | 7.7 | 5.7 | ||
25 | 1.2 | 10.6 | 10.5 | 10 | 19.6 | {2.0} | 7.7 | 5.7 | ||
30 | 1.3 | 10.4 | 15 | 12 | 23.5 | {2.4} | 10.5 | 8.5 | ||
35 | 1.3 | 10.4 | 15 | 14 | 27.5 | {2.8} | 10.5 | 8.5 | ||
40 | 1.4 | 10.2 | 20.3 | 16 | 31.4 | {3.2} | 13.5 | 11.5 | ||
E—GUTT 16— | 15 | 1.2 | 13.6 | 7.2 | 6 | 11.8 | {1.2} | 40 | 5 | 3 |
35 | 1.5 | 13 | 16.5 | 14 | 27.5 | {2.8} | 10 | 8 |
OD | อ้างอิง OD | ||||||||
D | E-GUV | E-GUY | E-GUR | E-GUF | E-GUL | E-GUTT | E-GUM | E-GUH | E-GUBB |
2 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |||||
{0.005} | {0.02} | {0.03} | {0.05} | ||||||
3 | 0.05 {0.005} | 0.098 {0.01} | 0.29 {0.03} | 0.49 {0.05} | 0.98 {0.1} | 1.5 | |||
4 | {0.15} | 2 | 2.9 | 4.9 | |||||
5 | 2 {0.2} | {0.2} | {0.3} | {0.5} | |||||
6 | 2.9 {0.3} | 5.9 {0.6} | 9.8 {1.0} | ||||||
8 | |||||||||
10 | 0.2 | ||||||||
12 | {0.02} | ||||||||
13 | 2 | 2.9 | 9.8 | 19.6 | |||||
{0.2} | {0.3} | {1.0} | {2.0} | ||||||
14 | |||||||||
16 | 0.49 {0.05} | 2 {0.2} | 19.6 | ||||||
{2.0} | |||||||||
20 | 0.98 | 2.9 | 29.4 | ||||||
{0.1} | {0.3} | {3.0} | |||||||
Fmax | F = | F = | F = | F = | F = | F = | F = | F = | F = |
L × 70% | L × 75% | L × 60% | L × 45% | L × 40% | L × 40% | L × 35% | L × 30% | L × 25% |
ID | รหัสอ้างอิงแล้ว | |||
D | E-GVUR | E-GVUF | E-GVUL | E-GVUM |
5 | 0.29 {0.03} | 0.49 {0.05} | 0.98 {0.10} | 2.94 {0.30} |
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | 2.94 {0.30} | |||
Fmax | F= | F= | F= | F= |
L × 60% | L × 45% | L × 40% | L × 35% |
[รุ่น ความคุ้มค่า / สั่งซื้อจำนวนมากมีส่วนลดพิเศษ] สปริงรับแรงกด สเตนเลส อ้างอิง OD โหลดน้ำหนักเบาพิเศษ | [รุ่น ความคุ้มค่า / สั่งซื้อจำนวนมากมีส่วนลดพิเศษ] สปริงรับแรงกด สเตนเลส อ้างอิง OD โหลดน้ำหนักเบา | [รุ่น ความคุ้มค่า / สั่งซื้อจำนวนมากมีส่วนลดพิเศษ] สปริงรับแรงกด สเตนเลส อ้างอิง OD โหลดหนัก | ||
ชนิด: E-GUF, E-GUR, E-GUV, E-GUY | ชนิด: E-GUL, E-GUTT | ชนิด: E-GUH, E-GUM | ||
จำนวนวันในการจัดส่ง มาตรฐาน ในการจัดส่ง: 1 วัน (สินค้าใน สต๊อก) | จำนวนวันในการจัดส่ง มาตรฐาน ในการจัดส่ง: 1 วัน (สินค้าใน สต๊อก) | จำนวนวันในการจัดส่ง มาตรฐาน ในการจัดส่ง: 1 วัน (สินค้าใน สต๊อก) | ||
ราคาต่อหน่วย: ตั้งแต่ 50 เยน | ราคาต่อหน่วย: ตั้งแต่ 50 เยน | ราคาต่อหน่วย: เริ่มต้น 55 เยน |
[รุ่น ความคุ้มค่า / สั่งซื้อจำนวนมากมีส่วนลดพิเศษ] สปริงรับแรงกด สเตนเลส อ้างอิง OD โหลดน้ำหนักมากพิเศษ | [รุ่น ความคุ้มค่า / สั่งซื้อจำนวนมากมีส่วนลดพิเศษ] สปริงรับแรงกด ID อ้างอิง สเตนเลส โหลดน้ำหนักเบา | [รุ่น ความคุ้มค่า / สั่งซื้อจำนวนมากมีส่วนลดพิเศษ] สปริงรับแรงกด ID อ้างอิง สเตนเลส โหลดหนัก | ||
ชนิด: E-GUBB | ชนิด: E-GVUF, E-GVUR | ชนิด: E-GVUL, E-GVUM | ||
จำนวนวันในการจัดส่ง มาตรฐาน ในการจัดส่ง: 1 วัน (สินค้าใน สต๊อก) | จำนวนวันในการจัดส่ง มาตรฐาน ในการจัดส่ง: 1 วัน (สินค้าใน สต๊อก) | จำนวนวันในการจัดส่ง มาตรฐาน ในการจัดส่ง: 1 วัน (สินค้าใน สต๊อก) | ||
ราคาต่อหน่วย: เริ่มต้น 105 เยน | ราคาต่อหน่วย: เริ่มต้น 85 เยน | ราคาต่อหน่วย: เริ่มต้น 95 เยน |
รหัสสินค้า |
---|
E-GUL3-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวขณะไม่มีโหลด L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (หรือ D1) (Ø) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | โหลดสูงสุด (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางสาย (Ø) | ความยาว ตัน (มิลลิเมตร) | การ เลื่อยโซ่ อนุญาต (mm) | สถานะผิวหน้าส่วนปลาย | ความสูงสูงสุดเมื่อบรรทุก (ความยาวอิสระ ความโก่งที่ยอมรับได้) (mm) | I.D. D (⌀) (ø) | ขดลวดรวม nt * ค่าอ้างอิง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7.24 | EG TENSION SPRINGS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 3 | 0.98 | 1.51 to 4.50 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | ไม่มี งานลับคม/งานเจียรไน | 3 | 2.4 | 5.6 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304-WPB | 洗浄方法 | なし | 種類 | 丸線 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-GUL3-5 ในชุด สปริงรับแรงกด - สเตนเลส อ้างอิง OD โหลดน้ำหนักเบา [ได้มาตรฐาน RoHS]
รหัสสินค้า |
---|
E-GUL10-25 |
E-GUL10-30 |
E-GUL10-35 |
E-GUL4-10 |
E-GUL4-15 |
E-GUL4-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวขณะไม่มีโหลด L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (หรือ D1) (Ø) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | โหลดสูงสุด (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางสาย (Ø) | ความยาว ตัน (มิลลิเมตร) | การ เลื่อยโซ่ อนุญาต (mm) | สถานะผิวหน้าส่วนปลาย | ความสูงสูงสุดเมื่อบรรทุก (ความยาวอิสระ ความโก่งที่ยอมรับได้) (mm) | I.D. D (⌀) (ø) | ขดลวดรวม nt * ค่าอ้างอิง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11.84 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 10 | 0.98 | 8.51 to 16.00 | 9.8 | 0.9 | 9.5 | 10 | ด้วย งานลับคม/งานเจียรไน | 15 | 8.2 | 9.5 | |
฿ 13.16 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 10 | 0.98 | 8.51 to 16.00 | 11.8 | 0.9 | 9.5 | 12 | ด้วย งานลับคม/งานเจียรไน | 18 | 8.2 | 9.5 | |
฿ 13.82 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 10 | 0.98 | 8.51 to 16.00 | 13.7 | 0.9 | 9.5 | 14 | ด้วย งานลับคม/งานเจียรไน | 21 | 8.2 | 9.5 | |
฿ 7.24 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 4 | 0.98 | 1.51 to 4.50 | 3.9 | 0.45 | 5.3 | 4 | ไม่มี งานลับคม/งานเจียรไน | 6 | 3.1 | 10.7 | |
฿ 7.24 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 4 | 0.98 | 4.51 to 8.50 | 5.9 | 0.45 | 5.3 | 6 | ไม่มี งานลับคม/งานเจียรไน | 9 | 3.1 | 10.7 | |
฿ 7.89 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 4 | 0.98 | 4.51 to 8.50 | 7.8 | 0.5 | 8 | 8 | ไม่มี งานลับคม/งานเจียรไน | 12 | 3 | 15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง