(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลิเนียร์บุชชิ่ง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS10 ลิเนียร์บุชชิ่ง มีความแม่นยำปานกลาง มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน ทั้งค่าความเผื่อขนาด O.D., ขนาด I.D และขนาด L
[คุณสมบัติ]
● ประเภท : หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 6 และ 15
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -20 ถึง 80
● วัสดุ
ตัวเรือนและเม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
รีเทนเนอร์ - พลาสติก
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลิเนียร์บุชชิ่ง มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ชนิด | ปลอก | ลูกปืน | รีเทนเนอร์ | อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน | [A] อุปกรณ์เสริม | ||
หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | [M] วัสดุ | [H] ความแข็ง | [S] กระบวนการชุบผิว | [M] วัสดุ | [M] วัสดุ | ||
C-LHCK | เทียบเท่า SUJ2 | 58HRC หรือมากกว่า | — | เทียบเท่า SUJ2 | พลาสติก | −20 ถึง 80 °C | วัสดุ ซีล [M] ยางไนไตร |
C-LHCKM | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
รหัสสินค้า (ประเภท ดร.) |
C-LHCK6 |
C-LHCKM12 |
dr | D | L | H | (T) | d | d1 | t | r | F | A | K | ความเยื้องศูนย์ (สูงสุด) | ลูกปืน แถว | * พิกัดความตั้งฉาก | โหลดพิกัดพื้นฐาน | น้ำหนักอ้างอิง (กรัม) | |||||
กระบวนการชุบผิว | กระบวนการชุบผิว | ||||||||||||||||||||
ค่าพิกัดความเผื่อ | ไม่มีให้ | มีให้ | ค่าพิกัดความเผื่อ | C (ไดนามิก) N | Co (สถิต) N | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |||||||||||||||
ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | ||||||||||||||||||||
6 | +0.003 -0.012 | 10 | +0.006 -0.015 | +0.006 -0.020 | 19 | ±0.6 | 25 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 3 | — | 19 | 16 | 0.024 | 6 | 0.024 | 131 | 155 | 12.6 |
8 | 13 | 24 | 28 | — | 22 | 19 | 235 | 277 | 20.7 | ||||||||||||
10 | 17 | 29 | 35 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 3.75 | — | 27 | 23 | 368 | 433 | 41.9 | |||||||
12 | 19 | +0.006 -0.018 | +0.006 -0.023 | 30 | 38 | — | 30 | 25 | 381 | 449 | 47 | ||||||||||
16 | 26 | 37 | 44 | 24 | 27 | 32 | 608 | 716 | 85 |
dr | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเรือน | |
ความเผื่อ g6 | ค่าพิกัดความเผื่อ | ||
6 | -0.004 -0.012 | 10 | +0.024 +0.006 |
8 | -0.005 -0.014 | 13 | |
10 | 17 | +0.027 +0.006 | |
12 | -0.006 -0.017 | 19 | |
16 | 26 |
รหัสสินค้า |
---|
C-LHCKM16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | Basic Rated Load, Dynamic Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 348.25 | EG LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | - | 716 | 608 |
กำลังโหลด …
ภาพประกอบ | คำแนะนำสำหรับการใช้งาน |
หากใช้ โหลดไฟฟ้า ขนาดใหญ่ ( โหลดไฟฟ้า ออฟเซ็ท ) ลิเนียร์บุชชิ่ง แบบเดี่ยวไม่เหมาะ ขอแนะนำให้ใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง เส้นแบบคู่หรือหลายตัว | |
ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนเนื่องจากโครงสร้างของมัน การบังคับให้หมุนอาจทำให้เกิดความล้มเหลว | |
ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการสอดและดึงเพลาซ้ำๆ | |
เมื่อประกอบด้วย เพลาเชิงเส้น การบังคับเพลาเข้ากับ บุชชิ่ง เพลา การเยื้องศูนย์ ตรงเชิงมุมอาจทำให้ ตัวยึดลูกกลม เสียรูปและลูกบอลหลุดออกมา ต้องแน่ใจว่าได้จัดแนวกึ่งกลางและ เม็ดมีด เพลา ๆ |
ชนิด | หน้าแปลนแบบมาตรฐาน | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เทียบเท่า SUJ2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่มีให้ | ประเภท | หน้าแปลน มาตรฐาน | ความยาว | เดียว |
ความเยื้องศูนย์(ไมโครเมตร) | 24 | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)(มิลลิเมตร) | -0.012 | รูปทรงหน้าแปลน | หน้าแปลนแบบกะทัดรัด |
ทิศทางแนวตรง / ทิศทางแบบหมุน | ลิเนียร์บุชชิ่ง (แบบแนวตรงเท่านั้น) | วัสดุ ลูกบอล | เทียบเท่า SUJ2 | วัสดุ ยึด | พลาสติก |
ซีล | มีซีล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LHCKM16 ในชุด ลิเนียร์บุชชิ่ง - กะทัดรัด เดี่ยว[ได้มาตรฐาน RoHS]
รหัสสินค้า |
---|
C-LHCK16 |
C-LHCK6 |
C-LHCK8 |
C-LHCKM10 |
C-LHCKM6 |
C-LHCKM8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | Basic Rated Load, Dynamic Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 278.95 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | - | 716 | 608 | |
฿ 192.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | - | 155 | 131 | |
฿ 191.23 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 13 | 277 | 235 | |
฿ 258.33 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 17 | 433 | 368 | |
฿ 246.93 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | - | 155 | 131 | |
฿ 239.47 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 13 | 277 | 235 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง