(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· การล้างไขมัน (บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม) | : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□ |
· การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□ |
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□ |
Part Number ของผลิตภัณฑ์ | วิธีการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | กระบวนการแปรรูป |
SL-□□ | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
SH-□□ | ล้างแบบละเอียดสูง | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
SHD-□□ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
ชนิด | [M] วัสดุ | ระดับความแข็งแกร่ง | วิธีการทำความสะอาด | |||
วิธีการทำความสะอาด | สภาพแวดล้อมการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ | |||
SL-FCBSST | SUSXM7 | เทียบเท่ากับ A2-70 | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | สภาพแวดล้อมทั่วไป |
SH-FCBSST | ล้างแบบละเอียดสูง | Class 1,000 | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | ระดับ 10 | ||
SHD-FCBSST | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด |
รหัสสินค้า | — | L | — | ℓ |
SL-FCBSST8 | — | 38 | — | 10 |
รหัสสินค้า | L เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. | ℓ เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. | A | E | B | D | t สูงสุด | |
ชนิด | M (หยาบ) | |||||||
SL-FCBSST SH-FCBSST SHD-FCBSST | 4 | 10 ถึง 50 | 10 ถึง 40 [ ! ]ℓ ≤ L | 7 | 2.8 | 2.5 | 4 | 2.3 |
5 | 10 ถึง 60 | 8.5 | 3.5 | 3 | 5 | 2.7 | ||
6 | 10 ถึง 80 | 10 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||
8 | 10 ถึง 90 | 13 | 5 | 5 | 8 | 3.8 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: สภาพแวดล้อมทั่วไป | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
น้ำบริสุทธิ์อัลคาไลน์อุ่น | การทำความสะอาดน้ำบริสุทธิ์ อัลตร้าโซนิค หลังจากทำความสะอาดด้วยน้ำบริสุทธิ์ *3 ครั้ง | แห้ง | บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | ล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์ (10 MΩ·cm) หลังจากทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (น้ำโร) | ใช้น้ำบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการบนม้านั่งที่สะอาดในสภาพแวดล้อมที่สะอาด Class 10 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ด้วยชั้น การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ตาม วัสดุ | ล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์ (10 MΩ·cm) หลังจากทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (น้ำโร) | ใช้น้ำอุ่นบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการบนม้านั่งที่สะอาดในสภาพแวดล้อมที่สะอาด Class 10 |
สำหรับการล้างไขมัน: (รหัสรุ่น/ Part number: SL-□□) | สำหรับการทำความสะอาด งานละเอียด หรือ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด: (รหัสรุ่น/ Part number: SH-□□/SHD-□□) - ] ทั้งบรรจุภัณฑ์ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองถูกไล่แก๊สแล้ว |
วิธีการทำความสะอาด | Part Number ของผลิตภัณฑ์ | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | เคส การใช้งานและ กระบวนการแปรรูป |
---|---|---|---|---|---|
ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | SL- □□ | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
ล้างแบบละเอียดสูง | SH- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | SHD- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
รหัสสินค้า |
---|
SHD-FCBSST4-[10-50/1]-[10-40/1] |
SHD-FCBSST5-[10-60/1]-[10-40/1] |
SHD-FCBSST6-[10-80/1]-[10-40/1] |
SHD-FCBSST8-[10-90/1]-[10-40/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | วิธีทำความสะอาด | ลักษณะ/การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CLEAN_LOW HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 10 ~ 40 | 0.7 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
- | CLEAN_LOW HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 | 10 ~ 60 | 0.8 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
- | CLEAN_LOW HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 10 ~ 40 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | ||
- | CLEAN_LOW HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 10 ~ 40 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | หัว ต่ำ | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | วัสดุ | SUSXM7 |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | การเตรียมผิว | ไม่มี |
ประเภท เกลียว | ตัวชี้วัด หยาบ | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | A2-50 |
รายละเอียดวัสดุ | SUSXM7 | การรับรองด้านสิ่งแวดล้อม | RoHS対応(10物質) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง