(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· การล้างไขมัน (บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม) | : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□ |
· การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□ |
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□ |
Part Number ของผลิตภัณฑ์ | วิธีการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | กระบวนการแปรรูป |
SL-□□ | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
SH-□□ | ล้างแบบละเอียดสูง | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
SHD-□□ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
SL-RSCBT SH-RSCBT SHD-RSCBT | ![]() |
ชนิด | [M] วัสดุ | ระดับความแข็งแกร่ง | วิธีการทำความสะอาด | |||
วิธีการทำความสะอาด | สภาพแวดล้อมการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ | |||
SL-RSCBT | เทียบเท่า SUS304 | เทียบเท่ากับ A2-50 | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | สภาพแวดล้อมทั่วไป |
SH-RSCBT | ล้างแบบละเอียดสูง | Class 1,000 | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | ระดับ 10 | ||
SHD-RSCBT | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด |
รหัสสินค้า |
SL-RSCBT5-15 |
รหัสสินค้า | L | M × P | A | E | |||||||
ชนิด | M | ||||||||||
SL-RSCBT SH-RSCBT SHD-RSCBT | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 4 × 0.7 | 7 | 1.5 |
5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 × 0.8 | 8 | 2 | |
6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 6 × 1.0 | 10 | |||
8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 8 × 1.25 | 13 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: สภาพแวดล้อมทั่วไป | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() น้ำบริสุทธิ์อัลคาไลน์อุ่น | ![]() | ![]() การทำความสะอาดน้ำบริสุทธิ์ อัลตร้าโซนิค หลังจากทำความสะอาดด้วยน้ำบริสุทธิ์ *3 ครั้ง | ![]() | ![]() แห้ง | ![]() | ![]() บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | ![]() | ![]() ล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์ (10 MΩ·cm) หลังจากทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (น้ำโร) | ![]() | ![]() ใช้น้ำบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ![]() | ![]() ใช้ไนโตรเจนเป่า | ![]() | ![]() ดำเนินการบนม้านั่งที่สะอาดในสภาพแวดล้อมที่สะอาด Class 10 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | ![]() | ![]() การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ด้วยชั้น การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ตาม วัสดุ | ![]() | ![]() ล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์ (10 MΩ·cm) หลังจากทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (น้ำโร) | ![]() | ![]() ใช้น้ำอุ่นบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ![]() | ![]() ใช้ไนโตรเจนเป่า | ![]() | ![]() ดำเนินการบนม้านั่งที่สะอาดในสภาพแวดล้อมที่สะอาด Class 10 |
สำหรับการล้างไขมัน: (รหัสรุ่น/ Part number: SL-□□) ![]() | สำหรับการทำความสะอาด งานละเอียด หรือ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด: (รหัสรุ่น/ Part number: SH-□□/SHD-□□) ![]() - ] ทั้งบรรจุภัณฑ์ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองถูกไล่แก๊สแล้ว |
วิธีการทำความสะอาด | Part Number ของผลิตภัณฑ์ | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | เคส การใช้งานและ กระบวนการแปรรูป |
---|---|---|---|---|---|
ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | SL- □□ | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
ล้างแบบละเอียดสูง | SH- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | SHD- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
รหัสสินค้า |
---|
SH-RSCBT4-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | วิธีทำความสะอาด | ลักษณะ/การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 137.80 | CLEAN_BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 8 | 0.7 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | หัว ต่ำเป็นพิเศษ | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่มี | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด | การเตรียมผิว | ไม่มี |
ประเภท เกลียว | ตัวชี้วัด หยาบ | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | A2-50 |
รายละเอียดวัสดุ | SUS304相当 | การรับรองด้านสิ่งแวดล้อม | RoHS対応(10物質) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SH-RSCBT4-8 ในชุด [ทำความสะอาดและแพ็ค] สกรูหัวจมหก รูหกเหลี่ยม สกรูหัวจมพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
SH-RSCBT4-20 |
SH-RSCBT4-25 |
SH-RSCBT4-30 |
SH-RSCBT5-10 |
SH-RSCBT5-12 |
SH-RSCBT5-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | วิธีทำความสะอาด | ลักษณะ/การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 137.80 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 20 | 0.7 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | 非磁性 / 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / クリーン洗浄 / 低発塵 | |
฿ 137.80 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 25 | 0.7 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | 非磁性 / 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / クリーン洗浄 / 低発塵 | |
฿ 137.80 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 30 | 0.7 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | 非磁性 / 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / クリーン洗浄 / 低発塵 | |
฿ 140.67 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 10 | 0.8 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | 非磁性 / 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / クリーン洗浄 / 低発塵 | |
฿ 140.67 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 12 | 0.8 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | 非磁性 / 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / クリーン洗浄 / 低発塵 | |
฿ 140.67 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 15 | 0.8 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | 非磁性 / 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / クリーン洗浄 / 低発塵 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง