(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้านี้มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ MISUMI
เกรด ความแม่นยำ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู | สายนำไฟฟ้า | สกรู เพลา | นัท | ||||
วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการชุบผิว | |||
C7 | 6 | 1·2·6·10 | S55C เทียบเท่า | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ 58 to 62HRC | — | SCM415H เทียบเท่า | ผ่านการชุบคาร์บูไรซ์ 58 to 62HRC | — |
รหัสสินค้า | L (เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.) | Y | จำนวนช่วง | โหลดพิกัดพื้นฐาน | ปลายยื่นตามแนวแกน | ทิศทางการบิด | |||
ประเภท | เพลา สกรู OD | สายนำไฟฟ้า | C (ไดนามิก) kN | C (คงที่) กิโลนิวตัน | |||||
E-TBS | 06 | 01 | 60 to 170 | L-25 | 3 รอบ | 0.56 | 0.95 | 0.02 หรือน้อยกว่า | ขวา |
02 | 3 รอบ | 0.75 | 1.2 | ||||||
06 | 3.2 รอบ | 0.87 | 1.45 | ||||||
10 | 2.4 รอบ | 0.95 | 1.6 |
รหัสรุ่น/ Part number ( พิมพ์· สกรู เพลา OD · สายนำไฟฟ้า) | — | L | — | (RLC·SZC: ฯลฯ) | ||
E-TBS0601 | — | 80 | — | RLC |
การปรับแต่ง | รหัส | สเปค | ||||||||
(1) การวางแนวของ น๊อตตัวเมีย บอลกลับด้าน | RLC | เปลี่ยนทิศทางของ น๊อตตัวเมีย รหัสการสั่งซื้อRLC | ||||||||
(2) การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ปลาย เพลา ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ | TFC | เพิ่ม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ปลาย เพลา ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ รหัสการสั่งซื้อ TFC
|
การปรับแต่ง | รหัส | สเปค |
(3) เบอร์ประแจ ด้าน ยึดอยู่กับที่ พื้นที่แข็งตัวไม่สมบูรณ์ | SZC | เพิ่ม เบอร์ประแจ ที่ปลาย เพลา ด้าน ยึดอยู่กับที่ รหัสการสั่งซื้อSZC ตลับลูกปืนเม็ดกลม จะหลุดออกมาหาก น๊อตตัวเมีย ลูกปืนข้าม เบอร์ประแจ น๊อตตัวเมีย ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ภายในบริเวณที่แข็งตัวไม่สมบูรณ์ โปรดทราบว่าเมื่อเลือก |
(4) ไม่มี การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นตอนเล็กๆ ในด้าน ยึดอยู่กับที่ | NF | ไม่มีขั้นตอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ๆ บนด้าน ยึดอยู่กับที่ รหัสการสั่งซื้อNF |
(5) เปลี่ยนขนาดของขั้นบันไดใหญ่ด้าน ยึดอยู่กับที่ | CU | เปลี่ยนขนาดของขั้นบันไดใหญ่ด้าน ยึดอยู่กับที่ 7≤C≤22 4≤U≤C—3 C, U = เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม รหัสการสั่งซื้อCU-C15-U10 |
(6) ไม่มี การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียวนอก ขั้นตอนใหญ่ที่ด้าน ยึดอยู่กับที่ | NU | ไม่มี การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียวนอก ขนาดใหญ่ที่ด้าน ยึดอยู่กับที่ รหัสการสั่งซื้อNU |
ชนิด | สกรู เพลา OD | ความเผื่อ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน G (สูงสุด) | ไม่สมบูรณ์ ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ที่กำหนด (ℓ) | ||||||||||
Up to 125 | 126 to 200 | 201 to 315 | 316 to 400 | 401 to 500 | 501 to 630 | 631 to 800 | 801 to 1000 | 1001 to 1250 | 1251 to 1600 | 1601 to 2000 | |||
E-TBS | 4 | 0.060 | 0.075 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
6 | 0.075 | 0.075 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
C-TBSE C-TBSB | 8 | 0.100 | 0.140 | 0.210 | 0.270 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
10 | — | 0.120 | 0.160 | 0.210 | 0.270 | 0.350 | — | — | — | — | — | ||
12 | — | 0.120 | 0.160 | 0.210 | 0.270 | 0.350 | 0.480 | — | — | — | — | ||
15 | — | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.200 | 0.250 | 0.320 | 0.420 | 0.550 | — | — | ||
20 | — | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.200 | 0.250 | 0.320 | 0.420 | 0.550 | 0.730 | 0.730 | 15 | |
25 | — | 0.110 | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.190 | 0.230 | 0.300 | 0.380 | 0.500 | 0.690 | ||
32 | — | — | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.190 | 0.230 | 0.300 | 0.380 | 0.500 | 0.690 | 20 | |
E-KBS | 4 | 0.050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
6 | 0.050 | 0.050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
C-KBS | 8 | 0.060 | 0.075 | 0.100 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
10 | 0.055 | 0.065 | 0.080 | 0.100 | — | — | — | — | — | — | — | ||
12 | — | 0.065 | 0.080 | 0.100 | 0.120 | — | — | — | — | — | — | 10 | |
15 | — | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.095 | 0.110 | 0.140 | 0.170 | 0.210 | — | — | ||
20 | — | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.095 | 0.110 | 0.140 | 0.170 | 0.210 | 0.270 | — | 15 | |
25 | — | — | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.170 | 0.210 | — | ||
E-KLR | 4 | 0.050 | 0.050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
8 | 0.065 | 0.075 | 0.100 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
10 | 0.065 | 0.065 | 0.080 | 0.100 | — | — | — | — | — | — | — |
· ห้ามถอด น๊อตตัวเมีย | · ไม่มีผลกระทบต่อ น๊อตตัวเมีย | · ระวังตกเพราะน้ำหนัก |
· กำลังตรวจสอบการกระทำย้อนกลับ | · ระวังการบุกรุกของวัตถุแปลกปลอม | · overstroke น๊อตตัวเมีย |
รหัสสินค้า |
---|
E-TBS0601-[60-170/1] |
E-TBS0602-[60-170/1] |
E-TBS0606-[60-170/1] |
E-TBS0610-[60-170/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | ความยาวรวมของเพลาเกลียว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY ROLLED BALL SCREWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 | 60 ~ 170 | ||
- | ECONOMY ROLLED BALL SCREWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 60 ~ 170 | ||
- | ECONOMY ROLLED BALL SCREWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | 60 ~ 170 | ||
- | ECONOMY ROLLED BALL SCREWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 60 ~ 170 |
กำลังโหลด …
เพลาเกลียว OD(Ø) | 6 | รุ่น | รีด | เกรดความแม่นยำ | C7 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง