(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้านี้มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ MISUMI
รหัสสินค้า | E-LD-201BR |
วัสดุ ตัวเครื่อง | A3 |
วัสดุ มือจับ | PVC |
กระบวนการชุบผิว | ผิวชุบ Blue Zinc ด้วยไฟฟ้า |
ความดัน กดดันในการปิด (N) | 882 |
มวล (ก.) | 159 |
มุม เปิด-ปิด แขน | 80° |
มือจับ มุม เปิด-ปิด | 73° |
อุปกรณ์เสริม | ยาง หัว สลักเกลียว |
สลักเกลียว ที่แนะนำ | M6 |
รหัสสินค้า |
---|
E-LD-201BR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 234.00 | ECONOMY TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | E-LD-201BR |
วัสดุ ตัวเครื่อง | A3 |
วัสดุ มือจับ | PVC |
กระบวนการชุบผิว | ผิวชุบ Blue Zinc ด้วยไฟฟ้า |
ความดัน กดดันในการปิด (N) | 882 |
มวล (ก.) | 159 |
มุม เปิด-ปิด แขน | 80° |
มือจับ มุม เปิด-ปิด | 73° |
อุปกรณ์เสริม | ยาง หัว สลักเกลียว |
สลักเกลียว ที่แนะนำ | M6 |
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 500-2279 | แรงขันแน่น(N) | 882 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า คาบอนต่ำ A3 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง | อุปกรณ์เสริมส่วนปลาย | สลักเกลียว ด้วย ยาง |
ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M6 | ความดัน ปิด(N) | 882 |
วัสดุ | ตัวเครื่อง: A3,มือจับ: PVC | กระบวนการชุบผิว | ผิวชุบ Blue Zinc ด้วยไฟฟ้า | มุม เปิด-ปิด แขน | 80° |
มือจับ มุม เปิด-ปิด | 73° | อุปกรณ์เสริม | ยาง หัว สลักเกลียว | สลักเกลียว ที่แนะนำ | M6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-LD-201BR ในชุด แคลม แคลมป์ยึด สลับแนวนอน 882 N ชนิดล็อคตัวเอง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง