(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· การล้างไขมัน (บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม) | : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□ |
· การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□ |
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□ |
Part Number ของผลิตภัณฑ์ | วิธีการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | กระบวนการแปรรูป |
SL-□□ | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
SH-□□ | ล้างแบบละเอียดสูง | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
SHD-□□ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
ชนิด | วัสดุบอดี้ | วิธีการทำความสะอาด | |||||
ชนิดสกรู | |||||||
หยาบ | ละเอียด | วัสดุ | อุปกรณ์เสริม | วิธีการทำความสะอาด | สภาพแวดล้อมการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ |
SL-BNBMS | SL-BNBSS | SUS303 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (SUS304) | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | สภาพแวดล้อมทั่วไป |
SH-BNBMS | SH-BNBSS | ล้างแบบละเอียดสูง | Class 1,000 | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | ระดับ 10 | ||
SHD-BNBMS | SHD-BNBSS | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด |
รหัสสินค้า |
SL-BNBMS8 |
SH-BNBMS10 |
SHD-BNBSS12 |
รหัสสินค้า | M × ระยะพิทช์ | D | C | ชนิดสกรู | |||||||||||
ชนิด | M | หยาบ | ละเอียด | (อี1 ) | F1 | B1 | ข1 | M2 | X | Y | Z | d | R | ||
( สกรู หยาบ ) SL-BNBMS SH-BNBMS SHD-BNBMS (สกรูละเอียด) SL-BNBSS SH-BNBSS SHD-BNBSS | 8 | 8 × 1.25 | 8 × 1.0 | 13 | 0.2 | 27.7 | 24 | 13 | 9 | M4 | 7 | 4 | 8.5 | 4.5 | 3.75 |
10 | 10 × 1.5 | 10 × 1.0 | 16 | 31.2 | 27 | 9 | 10 | ||||||||
12 | 12 × 1.75 | 12 × 1.0 | 17 | 34.6 | 30 | 16 | 12 | M5 | 9.5 | 4.5 | 11 | 5.5 | 4.5 | ||
15 | — | 15 × 1.0 | 21 | 41.6 | 36 | 19 | 14 | M6 | 12.5 | 5 | 11 | 7 | 5.5 | ||
16 | 16 × 2.0 | — | 12 | ||||||||||||
20 | 20 × 2.5 | 20 × 1.0 | 26 | 47.3 | 41 | 15 | 6.5 | 15 | |||||||
24 | 24 × 3.0 | — | 33 | 53.1 | 46 | 17 | 7.5 | 15 | |||||||
25 | — | 25 × 1.5 | |||||||||||||
30 | 30 × 3.5 | 30 × 1.5 | 39 | 0.5 | 57.7 | 50 | 20 | 19.5 | 8.5 | 18 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: สภาพแวดล้อมทั่วไป
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
น้ำบริสุทธิ์อัลคาไลน์อุ่น | น้ำ อัลตร้าโซนิค ทำความสะอาดหลังทำความสะอาด ด้วยน้ำบริสุทธิ์ *3 ครั้ง | แห้ง | บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ด้วยอิเล็กโทรไลต์ ชั้น การขัดเงา ตาม กับ วัสดุ | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำอุ่นบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สำหรับการล้างไขมัน: (รหัสรุ่น/ Part number: SL-□□) ![]() | สำหรับการทำความสะอาด งานละเอียด หรือ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด: (รหัสรุ่น/ Part number: SH-□□/SHD-□□) ![]() [ ! ] ทั้งบรรจุภัณฑ์ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองถูกไล่แก๊สแล้ว |
วิธีการทำความสะอาด | Part Number ของผลิตภัณฑ์ | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | เคส การใช้งานและ กระบวนการแปรรูป |
---|---|---|---|---|---|
ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | SL- □□ | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
ล้างแบบละเอียดสูง | SH- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | SHD- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
ชนิด | น็อตล็อค | รูปทรง | แม่มด | วัสดุ | SUS303 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | N/A | ใบรับรอง วัสดุ | มีจำหน่าย | ใบรับรอง วัสดุ: วัสดุ | SUS303 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SH-BNBMS8 ในชุด [ทำความสะอาดและแพ็ค] น๊อตล๊อคลูกปืน -หกเหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
SH-BNBMS20 |
SH-BNBMS24 |
SH-BNBMS30 |
SH-BNBSS10 |
SH-BNBSS12 |
SH-BNBSS15 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนด้าย M | ชนิดสกรู | 洗浄方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,211.48 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | M20×2.5 | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | 精密洗浄 | |
฿ 1,245.93 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | M24×3.0 | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | 精密洗浄 | |
฿ 1,375.12 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | M30×3.5 | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | 精密洗浄 | |
฿ 915.79 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | M10×1.0 | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | 精密洗浄 | |
฿ 978.95 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | M12×1.0 | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | 精密洗浄 | |
฿ 1,088.04 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | M15×1.0 | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | 精密洗浄 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง