(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อทองเหลือง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิดและรูปร่าง : แบบข้อลดต่อตรง
● ของไหลที่สามารถใช้งานได้ : น้ำ, ลม และ น้ำมัน
● ขนาดเกลียว :
D1 = G1/8 , D2 = G1/4 และ G3/8
D1 = G1/4 , D2 = G3/8 และ G1/2
D1 = G3/8 , D2 = G1/2 และ G3/4
D1 = G1/2 , D2 = G3/4
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -50 ถึง 150
● วัสดุ : ทองเหลือง HPB58-3
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อทองเหลือง มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
วัตถุ การตรวจจับ การทดสอบ ความดัน น้ำหน่วย: เมปา | สินค้าทั่วไปในท้องตลาด | ซีรี่ส์ ความคุ้มค่า |
ความดัน น้ำ: 4 | OK | OK |
ความดัน น้ำ: 8 | การรั่วไหล | OK |
ความดัน น้ำ: 12 | — | OK |
ความดัน น้ำ: 16 | — | OK |
ผลลัพธ์ | NG | OK |
วัตถุ ทดสอบ | สินค้าทั่วไปในท้องตลาด | ซีรี่ส์ ความคุ้มค่า |
การทดสอบสเปรย์เกลือ (48H) | ส่วนใหญ่เป็นสนิม | แทบไม่มี สนิม |
เทียบเท่าสภาพแวดล้อมรายวัน | ประมาณ 6 เดือน | 3 ปีขึ้นไป |
Drawing |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -50 to 150°C |
ความดันขณะใช้งานสูงสุด | 5 MPa |
เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กลไก อุปกรณ์รองรับท่อ เลื่อน การปรับอุณหภูมิ และการ การทำความร้อน ด้วย ชั้นวางของ เฟือง/เกียร์ และชิ้นงานอื่นๆ | ตรวจสอบชิ้นส่วน 3 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับตัว อุปกรณ์รองรับท่อ เลื่อน การปรับอุณหภูมิ และ การทำความร้อน ใน ตำแหน่ง เดียวกัน | อุปกรณ์ ความตึง สายพาน (ด้วย สปริง) |
ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัว อุปกรณ์รองรับท่อ เลื่อน น๊อตตัวเมีย โปรไฟล์ การปรับอุณหภูมิและการ การทำความร้อน | เลื่อนขึ้นและลงผ่านส่วนหนีบและเชื่อมของ กลไก หัวล็อค ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่ต้องกังวลกับการจัดการ อุปกรณ์สายไฟ ของ ตัวเหนี่ยวนำ แม้แต่กับวัตถุที่หมุนกลับด้าน |
รหัสสินค้า |
---|
E-SJSFSD12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1 | ขนาดเกลียว T2 หรือ Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49.35 | ECONOMY COPPER THREADED JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 8B (6 A) | 1 / 4B (8 A) |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | D1 G | D2 G | L1 mm | CH mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน บุชชิ่ง รูหกเหลี่ยม | 1/8 | 1/4 | 19 | 17 |
1/8 | 3/8 | 20 | 22 | |
1/4 | 3/8 | 22.5 | 22 | |
1/4 | 1/2 | 26 | 27 | |
3/8 | 1/2 | 26 | 27 | |
3/8 | 3/4 | 32 | 30 | |
1/2 | 3/4 | 32 | 30 |
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เกลียว <-> เกลียว | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของเกลียวเชื่อมต่อ (1) | G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | ประเภทของเกลียวเชื่อมต่อ (2) | G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 5 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50:: 150 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-SJSFSD12 ในชุด ข้อต่อลด ชนิดเกลียวใน ทองเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน
รหัสสินค้า |
---|
E-SJSFSD13 |
E-SJSFSD23 |
E-SJSFSD24 |
E-SJSFSD34 |
E-SJSFSD36 |
E-SJSFSD46 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1 | ขนาดเกลียว T2 หรือ Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 56.49 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1 / 8B (6 A) | 3 / 8B (10 A) | |
฿ 75.97 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1 / 4B (8 A) | 3 / 8B (10 A) | |
฿ 94.81 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 2B (15 A) | |
฿ 99.35 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 3 / 8B (10 A) | 1 / 2B (15 A) | |
฿ 181.17 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 4B (20 A) | |
฿ 190.26 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | 3 / 4B (20 A) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง