(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสำหรับท่อ เป็น วัตถุ ความคุ้มค่า ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ของไหล ที่ใช้: น้ำ อากาศ และ น้ำมัน
● ขนาด เกลียว: R1/2, R1/4, R1/8, R3/4 และ R3/8
● ID HOSES ที่ใช้ได้ (⌀): 6, 9, 12, 15 และ 19
● อุณหภูมิใช้งาน (°C): -50 ถึง 150
● วัสดุ: ทองเหลือง HPB58-3
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อสำหรับท่อ มักใช้ในการใช้งานต่างๆ ในระบบ จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน
วัตถุ การตรวจจับ การทดสอบ ความดัน น้ำหน่วย: เมปา | สินค้าทั่วไปในท้องตลาด | ซีรี่ส์ ความคุ้มค่า |
ความดัน น้ำ: 4 | OK | OK |
ความดัน น้ำ: 8 | การรั่วไหล | OK |
ความดัน น้ำ: 12 | — | OK |
ความดัน น้ำ: 16 | — | OK |
ผลลัพธ์ | NG | OK |
วัตถุ ทดสอบ | สินค้าทั่วไปในท้องตลาด | ซีรี่ส์ ความคุ้มค่า |
การทดสอบสเปรย์เกลือ (48H) | ส่วนใหญ่เป็นสนิม | แทบไม่มี สนิม |
เทียบเท่าสภาพแวดล้อมรายวัน | ประมาณ 6 เดือน | 3 ปีขึ้นไป |
Drawing |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -50 to 150°C |
ความดันขณะใช้งานสูงสุด | 3.45 MPa |
รหัสสินค้า |
---|
E-HOSJN61 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รหัส HOSES ใช้งานได้ (Ø) | สเปค เกลียว | ชิ้นส่วนยึด OD D (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 104.55 | ECONOMY COPPER THREADED JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | R1/8 | 7 |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | ท่ออ่อนที่ใช้ได้ ID | T R (PT) | D mm | T1 G (PF) | d mm | H mm | H1 mm | (L) mm | L1 mm | |
ข้อต่อสำหรับท่อ ซีรีย์ ความคุ้มค่า มีเกลียว | 6 | 1/8 | 7 | 1/8 | 4 | 12 | 12 | 43 | 19 | |
1/4 | 1/4 | 14 | 16 | 59 | 26 | |||||
3/8 | 1/4 | 17 | 16 | 60 | 26 | |||||
9 | 1/4 | 10.5 | 3/8 | 7 | 17 | 19 | 57 | 27 | ||
3/8 | 3/8 | 17 | 19 | 60 | 27 | |||||
1/2 | 3/8 | 22 | 19 | 63 | 27 | |||||
12 | 3/8 | 14 | 1/2 | 10 | 22 | 24 | 71 | 31 | ||
1/2 | 1/2 | 22 | 24 | 73 | 31 | |||||
3/4 | 1/2 | 28 | 24 | 77 | 31 | |||||
15 | 3/8 | 16 | 1/2 | 11.5 | 22 | 24 | 71 | 31 | ||
1/2 | 1/2 | 22 | 24 | 73 | 31 | |||||
19 | 1/2 | 20.5 | 3/4 | 15 | 28 | 30 | 78 | 35 | ||
3/4 | 3/4 | 28 | 30 | 82 | 35 | |||||
6 | 1/4 | 8 | 1/4 | 4.5 | 14 | 16 | 59 | 26 | ||
1/4 | 9 | 1/4 | 5 | 14 | 16 | 59 | 26 |
วัสดุ | ทองเหลือง | ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-HOSJN61 ในชุด ข้อต่อ ต่อฟิต ข้อต่อสำหรับท่อ ทองเหลือง
รหัสสินค้า |
---|
E-HOSJN153 |
E-HOSJN154 |
E-HOSJN194 |
E-HOSJN62 |
E-HOSJN628 |
E-HOSJN629 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รหัส HOSES ใช้งานได้ (Ø) | สเปค เกลียว | ชิ้นส่วนยึด OD D (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 232.47 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 15 | R3/8 | 16 | |
฿ 287.66 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 15 | R1/2 | 16 | |
฿ 246.75 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 19 | R1/2 | 20.5 | |
฿ 133.77 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | R1/4 | 7 | |
฿ 148.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | R1/4 | 8 | |
฿ 148.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | R1/4 | 9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง