(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แท่นวางโรตารีแบบหมุนด้วยมอเตอร์ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของโต๊ะ เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 40 และ 120
● ขับเคลื่อนด้วยบอลสกรู ทำให้สามารถหมุนได้ในมุมขนาดเล็ก
● โหลดที่สามารถรองรับได้ (N) : 39.2 to 117.6
● วัสดุและการปรับปรุงผิวงาน: อลูมิเนียมอัลลอยด์ ชุบอโนไดซ์สีดำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
แท่นวางโรตารีแบบหมุนด้วยมอเตอร์ มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
![]() | ![]() | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (°) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สเปค ความแม่นยำ | ||
ความแม่นยำ ในการ การวางตำแหน่ง ทางเดียว | ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ๆ | ความขนาน | ||||
อลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์สีดำ | ±12° to ±12.5° | 39.2 to 117.6 | 0.08° | ±0.01° | 50µm |
เครื่องใช้ไฟฟ้า/ เครื่องใช้ บ้าน | อุตสาหกรรมยานยนต์ | ทางการแพทย์ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
โทรศัพท์สมาร์ท | เซมิคอนดักเตอร์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ซี ความคุ้มค่า ระยะ การวางตำแหน่ง ด้วย แกน X | ซีรี ความคุ้มค่า ระยะ การวางตำแหน่ง ด้วย แกน XY | ซีรี ความคุ้มค่า ระยะ การวางตำแหน่ง ด้วย แกน Z |
![]() | ![]() | ![]() |
รุ่น ตัวแทน: C-XMBS420-L-A-2 | รุ่น ตัวแทน: C-XYMBS420-L-A-2 | รุ่น ตัวแทน: C-ZMBS420-L-A-2 |
รหัสสินค้า |
---|
E-RMBG80-A-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โต๊ะวางชิ้นงาน OD (Ø) | มอเตอร์ลักษณะของมอเตอร์ | ชนิด | พิกัดน้ำหนัก (ช่วง) (N) | วัสดุ | วิธีการการฟีดโต๊ะวางชิ้นงาน | รางระบาย | ความละเอียด ขั้นต่ำ (มุม) (องศา) | กระบวนการเตรียมผิว | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ความเร็วสูงสุด (มิลลิเมตร / วินาที) | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | รหัสสินค้า | ชุดขับมอเตอร์ | สายเคเบิล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,758.44 | ECONOMY MOTORIZED STAGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 80 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 2 เฟส - มาตรฐาน | สเตจหมุน มอเตอร์ | 50.1 ถึง 100 | อะลูมิเนียม (อะลูมิเนียมอัลลอย) | บอลสกรู | ตลับลูกปืนเม็ดกลม ประกอบเชิงมุม | 0.008 | อะโนไดซ์สีดำ | มี | 78.4 | 16 | 50 หรือต่ำกว่า | E-RMBG80 | B | 4 |
กำลังโหลด …
![]() | รหัสรุ่น/ Part number (![]() ![]() | — | ![]() | — | ![]() | |
E-RMBG40 | — | A | — | 2 |
รหัสสินค้า | ![]() | ![]() | สเปค เชิงกล | สเปค ความแม่นยำ | เซนเซอร์ | ||||||||
![]() | ![]() | พื้นผิว สเตจ (มม.) | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (°) | ความสามารถในการรับน้ำหนัก (N) | น้ำหนัก (กก.) | ความเร็วสูงสุด (°/วินาที) | ความแม่นยำ ในการ การวางตำแหน่ง ทางเดียว | ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ๆ | ความขนาน | ขีดจำกัด เซนเซอร์ | เซนเซอร์ แหล่งกำเนิด (ORG1) | ||
(µm) | |||||||||||||
E-RMBG | 40 | A | 2 (สายไฟ ยาว 2 ม.) 4 (สายไฟ ยาว 4 ม.) | ⌀40 | ±12.3 | 39.2 | 0.5 | 28 | ภายใน 0.08° | ภายใน ± 0.01° | ภายใน 50 | มีให้ | มีให้ |
60 | ⌀59 | ±12 | 58.8 | 0.7 | 24 | ||||||||
80 | ⌀80 | ±12 | 78.4 | 1.4 | 16 | ||||||||
100 | ⌀100 | ±12.5 | 98 | 1.8 | 12 | ||||||||
120 | ⌀120 | ±12 | 117.6 | 2.3 | 12 |
ลำดับที่ | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
ฟีดสกรู | บอลสกรู ⌀6, สายนำไฟฟ้า 1 mm | |||||
ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืนเม็ดกลม หน้าสัมผัส เชิงมุม | |||||
มอเตอร์ | รุ่น | สเต็ปปิ้งมอเตอร์ มาตรฐาน 2 เฟส 1.3 A/เฟส | สเต็ปปิ้งมอเตอร์ แรงบิด สูง 2 เฟส 1.3 A/เฟส | |||
มุมเสต็ป | 1.8° | |||||
ความละเอียด (พัลส์)เต็ม | ≒0.0136° | ≒0.0119° | ≒0.0080° | ≒0.0064° | ≒0.0052° | |
ชุดขับมอเตอร์ | แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย | DC12 to 50 V | ||||
กระแส Output | 0.1 to 2.2 A | |||||
แรงดันสัญญาณพัลส์ | 5 to 24 V | |||||
แผนก | 200 to 51200 | |||||
คอนเนคเตอร์ | รหัสสินค้า | HR10A-10R-12P (HIROSE) | ||||
การรับ รหัสรุ่น/ Part number | HR10A-10P-12S (HIROSE) | |||||
พื้นผิว เซนเซอร์ | เซนเซอร์ จำกัด | มีให้ | ||||
เซนเซอร์ แหล่งกำเนิด | มีให้ | |||||
แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 24 V DC±10% | |||||
ชนิดเซนเซอร์ | โฟโตไมโคร เซนเซอร์ EE-SX4320 (OMRON) | |||||
เอาท์พุตควบคุม | เอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | |||||
ลอจิกของเอาท์พุต | เมื่อตรวจพบ (แรเงา): ทรานซิสเตอร์ เอาต์พุต ท OFF (ที่ไม่นำไฟฟ้า) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-RMBG80-A-4 ในชุด ชนิด บอลสกรู ระยะ แกนหมุน ด้วยมอเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
E-DR42B |
E-RMBG100-A-2 |
E-RMBG100-A-4 |
E-RMBG120-A-2 |
E-RMBG120-A-4 |
E-RMBG40-A-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โต๊ะวางชิ้นงาน OD (Ø) | มอเตอร์ลักษณะของมอเตอร์ | ชนิด | พิกัดน้ำหนัก (ช่วง) (N) | วัสดุ | วิธีการการฟีดโต๊ะวางชิ้นงาน | รางระบาย | ความละเอียด ขั้นต่ำ (มุม) (องศา) | กระบวนการเตรียมผิว | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ความเร็วสูงสุด (มิลลิเมตร / วินาที) | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | รหัสสินค้า | ชุดขับมอเตอร์ | สายเคเบิล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,582.47 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 30 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E-DR42B | - | - | |
฿ 43,952.60 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 100 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 2 เฟส - มาตรฐาน | สเตจหมุน มอเตอร์ | 50.1 ถึง 100 | อะลูมิเนียม (อะลูมิเนียมอัลลอย) | บอลสกรู | ตลับลูกปืนเม็ดกลม ประกอบเชิงมุม | 0.0064 | อะโนไดซ์สีดำ | มี | 98 | 12 | 50 หรือต่ำกว่า | E-RMBG100 | B | 2 | |
฿ 44,498.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 100 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 2 เฟส - มาตรฐาน | สเตจหมุน มอเตอร์ | 50.1 ถึง 100 | อะลูมิเนียม (อะลูมิเนียมอัลลอย) | บอลสกรู | ตลับลูกปืนเม็ดกลม ประกอบเชิงมุม | 0.0064 | อะโนไดซ์สีดำ | มี | 98 | 12 | 50 หรือต่ำกว่า | E-RMBG100 | B | 4 | |
฿ 47,289.61 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 120 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 2 เฟส - มาตรฐาน | สเตจหมุน มอเตอร์ | 100.1 ถึง | อะลูมิเนียม (อะลูมิเนียมอัลลอย) | บอลสกรู | ตลับลูกปืนเม็ดกลม ประกอบเชิงมุม | 0.0052 | อะโนไดซ์สีดำ | มี | 117.6 | 12 | 50 หรือต่ำกว่า | E-RMBG120 | B | 2 | |
฿ 47,835.06 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 120 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 2 เฟส - มาตรฐาน | สเตจหมุน มอเตอร์ | 100.1 ถึง | อะลูมิเนียม (อะลูมิเนียมอัลลอย) | เฟืองตัวหนอน | ตลับลูกปืนเม็ดกลม ประกอบเชิงมุม | 0.0052 | อะโนไดซ์สีดำ | มี | 117.6 | 12 | 50 หรือต่ำกว่า | E-RMBG120 | B | 4 | |
฿ 25,282.47 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 40 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 2 เฟส - มาตรฐาน | สเตจหมุน มอเตอร์ | 30.1 ถึง 50 | อะลูมิเนียม (อะลูมิเนียมอัลลอย) | บอลสกรู | ตลับลูกปืนเม็ดกลม ประกอบเชิงมุม | 0.0136 | อะโนไดซ์สีดำ | มี | 39.2 | 28 | 50 หรือต่ำกว่า | E-RMBG40 | B | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง