(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· การล้างไขมัน (บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม) | : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□ |
· การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□ |
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□ |
Part Number ของผลิตภัณฑ์ | วิธีการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | กระบวนการแปรรูป |
SL-□□ | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
SH-□□ | ล้างแบบละเอียดสูง | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
SHD-□□ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
ชนิด | วัสดุบอดี้ | [เอ] อุปกรณ์เสริม | วิธีการทำความสะอาด | |||||
น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | น็อตตัวยู | [M] วัสดุ | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | น็อตตัวยู | วิธีการทำความสะอาด | สภาพแวดล้อมการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ |
SH-SCLBR | SH-SCLBRU | SUS304 | [ M ]SUS304 | [ M ]SUS304 (UNUTS) | ล้างแบบละเอียดสูง | Class 1,000 | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | ระดับ 10 |
SHD-SCLBR | SHD-SCLBRU | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด |
รหัสสินค้า | — | L |
SL-SCLBR8 | — | 30.3 |
SH-SCLBR10 | — | 50.5 |
SHD-SCLBR20 | — | 100.5 |
D Tolerance (g6) | |
4 ถึง 6 | -0.004 -0.012 |
8·10 | -0.005 -0.014 |
12 ถึง 18 | -0.006 -0.017 |
20 ถึง 25 | -0.007 -0.020 |
รหัสสินค้า | L เพิ่มขึ้น 0.1 มม | A | T | F | B | E | ยู | (n) | M (หยาบ) | รวม น๊อตตัวเมีย | ||
ชนิด | D | |||||||||||
น๊อตตัวเมียมาตรฐาน SH-SCLBR SHD-SCLBR | น็อตตัวยู SH-SCLBRU SHD-SCLBRU | 4 | 10.0 ถึง 70.0 | 7 | 5 | 6 | 2.5 | 2 | 3.9 | 1.5 | M 3 | M 3 × 0.5 |
5 | 10.0 ถึง 100.0 | 9 | 4.9 | M 4 | M 4 × 0.7 | |||||||
6 | 10.0 ถึง 120.0 | 10 | 9 | 3 | 5.8 | M 5 | M 5 × 0.8 | |||||
8 | 10.0 ถึง 120.0 | 13 | 5 | 3 | 7.8 | M 6 | M 6 × 1.0 | |||||
10 | 10.0 ถึง 120.0 | 16 | 12 | 6 | 4 | 9.8 | M 8 | M 8 × 1.25 | ||||
12 | 10.0 ถึง 200.0 | 18 | 16 | 11.8 | M10 | M10 × 1.5 | ||||||
13 | 15.0 ถึง 200.0 | 24 | 18 | 12.8 | M12 | M12 × 1.75 | ||||||
14 | 8 | 5 | 13.8 | |||||||||
15 | 14.8 | |||||||||||
16 | 15.8 | |||||||||||
17 | 16.8 | |||||||||||
18 | 24 | 17.8 | ||||||||||
20 | 15.0 ถึง 200.0 | 27 | 10 | 6 | 19.8 | M16 | M16 × 2.0 | |||||
22 | 21.8 | |||||||||||
25 | 15.0 ถึง 200.0 | 30 | 12 | 8 | 24.8 |
รหัสสินค้า | — | L | — | (FC·MC·LKC·HC) |
SHD-SCLBR10 | — | 50.5 | — | FC8 |
การปรับแต่ง | ความยาวของ เกลียว | ขนาดเกลียว | ค่าพิกัดความเผื่อขนาด L | ตัดเส้นผ่านศูนย์กลาง บ่า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัส | FC | MC | LKC | HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สเปค | รหัสการสั่งซื้อ FC4 - ] FC = เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม [ ! ] M (MC) ≤ FC ≤ M (MC) ×3 | รหัสการสั่งซื้อ MC3
[NG] ไม่สามารถใช้ได้กับ D4 | รหัสการสั่งซื้อ LKC เปลี่ยน ความเผื่อ มิติ L เป็น ±0.05 | รหัสการสั่งซื้อ HC · D = 4 ถึง 8 · D = 10 ถึง 25 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: สภาพแวดล้อมทั่วไป | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
น้ำบริสุทธิ์อัลคาไลน์อุ่น | การทำความสะอาดน้ำบริสุทธิ์ อัลตร้าโซนิค หลังจากทำความสะอาดด้วยน้ำบริสุทธิ์แล้ว *3 ครั้ง | แห้ง | บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | ล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์ (10 MΩ·cm) หลังจากทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (น้ำโร) | ใช้น้ำบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการบนม้านั่งที่สะอาดในสภาพแวดล้อมที่สะอาด Class 10 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ด้วยชั้น การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ตาม วัสดุ | ล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์ (10 MΩ·cm) หลังจากทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (น้ำโร) | ใช้น้ำอุ่นบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการบนม้านั่งที่สะอาดในสภาพแวดล้อมที่สะอาด Class 10 |
สำหรับการล้างไขมัน: (รหัสรุ่น/ Part number: SL-□□) | สำหรับการทำความสะอาด งานละเอียด หรือ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด: (รหัสรุ่น/ Part number: SH-□□/SHD-□□) - ] ทั้งบรรจุภัณฑ์ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองถูกไล่แก๊สแล้ว |
วิธีการทำความสะอาด | Part Number ของผลิตภัณฑ์ | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | เคส การใช้งานและ กระบวนการแปรรูป |
---|---|---|---|---|---|
ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | SL- □□ | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
ล้างแบบละเอียดสูง | SH- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | SHD- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
รหัสสินค้า |
---|
SH-SCLBR4-[10-70/0.1] |
SH-SCLBR5-[10-100/0.1] |
SH-SCLBR6-[10-120/0.1] |
SH-SCLBR8-[10-120/0.1] |
SH-SCLBR10-[10-120/0.1] |
SH-SCLBR12-[10-200/0.1] |
SH-SCLBR13-[15-200/0.1] |
SH-SCLBR14-[15-200/0.1] |
SH-SCLBR15-[15-200/0.1] |
SH-SCLBR16-[15-200/0.1] |
SH-SCLBR17-[15-200/0.1] |
SH-SCLBR18-[15-200/0.1] |
SH-SCLBR20-[15-200/0.1] |
SH-SCLBR22-[15-200/0.1] |
SH-SCLBR25-[15-200/0.1] |
SH-SCLBRU5-[10-100/0.1] |
SH-SCLBRU6-[10-120/0.1] |
SH-SCLBRU8-[10-120/0.1] |
SH-SCLBRU10-[10-120/0.1] |
SH-SCLBRU12-[10-200/0.1] |
SH-SCLBRU13-[15-200/0.1] |
SH-SCLBRU14-[15-200/0.1] |
SH-SCLBRU15-[15-200/0.1] |
SH-SCLBRU16-[15-200/0.1] |
SH-SCLBRU17-[15-200/0.1] |
SH-SCLBRU18-[15-200/0.1] |
SH-SCLBRU20-[15-200/0.1] |
SH-SCLBRU22-[15-200/0.1] |
SH-SCLBRU25-[15-200/0.1] |
SHD-SCLBR4-[10-70/0.1] |
SHD-SCLBR5-[10-100/0.1] |
SHD-SCLBR6-[10-120/0.1] |
SHD-SCLBR8-[10-120/0.1] |
SHD-SCLBR10-[10-120/0.1] |
SHD-SCLBR12-[10-200/0.1] |
SHD-SCLBR13-[15-200/0.1] |
SHD-SCLBR14-[15-200/0.1] |
SHD-SCLBR15-[15-200/0.1] |
SHD-SCLBR16-[15-200/0.1] |
SHD-SCLBR17-[15-200/0.1] |
SHD-SCLBR18-[15-200/0.1] |
SHD-SCLBR20-[15-200/0.1] |
SHD-SCLBR22-[15-200/0.1] |
SHD-SCLBR25-[15-200/0.1] |
SHD-SCLBRU5-[10-100/0.1] |
SHD-SCLBRU6-[10-120/0.1] |
SHD-SCLBRU8-[10-120/0.1] |
SHD-SCLBRU10-[10-120/0.1] |
SHD-SCLBRU12-[10-200/0.1] |
SHD-SCLBRU13-[15-200/0.1] |
SHD-SCLBRU14-[15-200/0.1] |
SHD-SCLBRU15-[15-200/0.1] |
SHD-SCLBRU16-[15-200/0.1] |
SHD-SCLBRU17-[15-200/0.1] |
SHD-SCLBRU18-[15-200/0.1] |
SHD-SCLBRU20-[15-200/0.1] |
SHD-SCLBRU22-[15-200/0.1] |
SHD-SCLBRU25-[15-200/0.1] |
SL-SCLBR4-[10-70/0.1] |
SL-SCLBR5-[10-100/0.1] |
SL-SCLBR6-[10-120/0.1] |
SL-SCLBR8-[10-120/0.1] |
SL-SCLBR10-[10-120/0.1] |
SL-SCLBR12-[10-200/0.1] |
SL-SCLBR13-[15-200/0.1] |
SL-SCLBR14-[15-200/0.1] |
SL-SCLBR15-[15-200/0.1] |
SL-SCLBR16-[15-200/0.1] |
SL-SCLBR17-[15-200/0.1] |
SL-SCLBR18-[15-200/0.1] |
SL-SCLBR20-[15-200/0.1] |
SL-SCLBR22-[15-200/0.1] |
SL-SCLBR25-[15-200/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (มิลลิเมตร) | 特性・用途 | 洗浄方法 | อุปกรณ์เสริม | ขนาด L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 10 ~ 70 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 10 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 10 ~ 120 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 10 ~ 120 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 10 ~ 120 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 10 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 13 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 14 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 17 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 18 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 22 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | น็อตตัวยู | 10 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | น็อตตัวยู | 10 ~ 120 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | น็อตตัวยู | 10 ~ 120 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | น็อตตัวยู | 10 ~ 120 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | น็อตตัวยู | 10 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 13 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | น็อตตัวยู | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 14 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | น็อตตัวยู | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | น็อตตัวยู | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | น็อตตัวยู | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 17 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | น็อตตัวยู | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 18 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | น็อตตัวยู | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | น็อตตัวยู | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 22 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | น็อตตัวยู | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | น็อตตัวยู | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 電解研磨+精密洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 10 ~ 70 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 電解研磨+精密洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 10 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 電解研磨+精密洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 10 ~ 120 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 電解研磨+精密洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 10 ~ 120 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 電解研磨+精密洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 10 ~ 120 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 電解研磨+精密洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 10 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 13 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 電解研磨+精密洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 14 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 電解研磨+精密洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 電解研磨+精密洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 電解研磨+精密洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 17 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 電解研磨+精密洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 18 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 電解研磨+精密洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 電解研磨+精密洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 22 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 電解研磨+精密洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 電解研磨+精密洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 | - | 電解研磨+精密洗浄 | น็อตตัวยู | 10 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | - | 電解研磨+精密洗浄 | น็อตตัวยู | 10 ~ 120 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | - | 電解研磨+精密洗浄 | น็อตตัวยู | 10 ~ 120 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | - | 電解研磨+精密洗浄 | น็อตตัวยู | 10 ~ 120 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | - | 電解研磨+精密洗浄 | น็อตตัวยู | 10 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 13 | - | 電解研磨+精密洗浄 | น็อตตัวยู | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 14 | - | 電解研磨+精密洗浄 | น็อตตัวยู | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15 | - | 電解研磨+精密洗浄 | น็อตตัวยู | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | - | 電解研磨+精密洗浄 | น็อตตัวยู | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 17 | - | 電解研磨+精密洗浄 | น็อตตัวยู | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 18 | - | 電解研磨+精密洗浄 | น็อตตัวยู | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | - | 電解研磨+精密洗浄 | น็อตตัวยู | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 22 | - | 電解研磨+精密洗浄 | น็อตตัวยู | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | - | 電解研磨+精密洗浄 | น็อตตัวยู | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 脱脂洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 10 ~ 70 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 脱脂洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 10 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 脱脂洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 10 ~ 120 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 脱脂洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 10 ~ 120 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 脱脂洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 10 ~ 120 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 脱脂洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 10 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 13 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 脱脂洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 14 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 脱脂洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 脱脂洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 脱脂洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 17 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 脱脂洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 18 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 脱脂洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 脱脂洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 22 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 脱脂洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 脱脂洗浄 | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | 15 ~ 200 |
กำลังโหลด …
環境対応 | RoHS対応(10物質) | วิธีการติดตั้ง | นัท (เกลียว) | รูปทรงพื้นฐาน | แบบมีบ่า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | ความแข็ง | ไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
詳細材質 | SUS304 | รายละเอียด วัสดุ | SUS304 | ชนิด | กำหนดขนาด L ได้ |
รูหกเหลี่ยม | มีให้ | ใบรับรอง วัสดุ | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง