(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· การล้างไขมัน (บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม) | : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□ |
· การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□ |
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□ |
Part Number ของผลิตภัณฑ์ | วิธีการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | กระบวนการแปรรูป |
SL-□□ | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
SH-□□ | ล้างแบบละเอียดสูง | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
SHD-□□ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
ชนิด | วัสดุบอดี้ | วิธีการทำความสะอาด | |||
วัสดุ | วิธีการทำความสะอาด | สภาพแวดล้อมการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ | |
SL-FNT | เทียบเท่า SUS304 | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | สภาพแวดล้อมทั่วไป |
SH-FNT | ล้างแบบละเอียดสูง | Class 1,000 | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | ระดับ 10 | |
SHD-FNT | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด |
รหัสสินค้า |
SL-FNT8 |
SH-FNT10 |
SHD-FNT20 |
รหัสสินค้า | H | h | B | A (ต่ำสุด) | T (ต่ำสุด) | (อี) (ประมาณ) | r (ประมาณ) | |
ชนิด | M (หยาบ) | |||||||
SL-FNT SH-FNT SHD-FNT | 3 | 5 | 2.4 | 5.5 | 4.6 | 0.3 | 6.1 | 0.5 |
4 | 6.2 | 3.2 | 7 | 5.6 | 0.6 | 8.1 | 0.5 | |
5 | 7.5 | 4 | 8 | 6.6 | 9.2 | |||
6 | 9.5 | 5 | 10 | 8.5 | 11.5 | |||
8 | 12.5 | 6.5 | 13 | 11.5 | 0.8 | 15 | ||
10 | 15.5 | 8 | 17 | 14.5 | 1 | 19.6 | ||
12 | 18.5 | 10 | 19 | 16.5 | 1.2 | 21.9 | 1 | |
16 | 24 | 13 | 24 | 21.5 | 1.6 | 27.7 | ||
20 | 29 | 16 | 30 | 26.5 | 34.6 | |||
24 | 35.5 | 19 | 36 | 32.5 | 2 | 41.6 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: สภาพแวดล้อมทั่วไป
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
น้ำบริสุทธิ์อัลคาไลน์อุ่น | น้ำ อัลตร้าโซนิค ทำความสะอาดหลังทำความสะอาด ด้วยน้ำบริสุทธิ์ *3 ครั้ง | แห้ง | บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ด้วยอิเล็กโทรไลต์ ชั้น การขัดเงา ตาม กับ วัสดุ | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำอุ่นบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สำหรับการล้างไขมัน: (รหัสรุ่น/ Part number: SL-□□) ![]() | สำหรับการทำความสะอาด งานละเอียด หรือ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด: (รหัสรุ่น/ Part number: SH-□□/SHD-□□) ![]() [ ! ] ทั้งบรรจุภัณฑ์ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองถูกไล่แก๊สแล้ว |
วิธีการทำความสะอาด | Part Number ของผลิตภัณฑ์ | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | เคส การใช้งานและ กระบวนการแปรรูป |
---|---|---|---|---|---|
ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | SL- □□ | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
ล้างแบบละเอียดสูง | SH- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | SHD- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 86.41 | CLEAN_DOMED CAP NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | m | |
฿ 86.41 | CLEAN_DOMED CAP NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | m | |
฿ 86.41 | CLEAN_DOMED CAP NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | m | |
฿ 89.28 | CLEAN_DOMED CAP NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | m | |
฿ 89.28 | CLEAN_DOMED CAP NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | m | |
฿ 101.05 | CLEAN_DOMED CAP NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | m | |
฿ 112.82 | CLEAN_DOMED CAP NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | m | |
฿ 159.62 | CLEAN_DOMED CAP NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | m | |
฿ 204.11 | CLEAN_DOMED CAP NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 20 | m | |
฿ 335.31 | CLEAN_DOMED CAP NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | m | |
฿ 95.02 | CLEAN_DOMED CAP NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | n | |
฿ 95.02 | CLEAN_DOMED CAP NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | n | |
฿ 95.02 | CLEAN_DOMED CAP NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | n | |
฿ 97.89 | CLEAN_DOMED CAP NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | n | |
฿ 97.89 | CLEAN_DOMED CAP NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | n | |
฿ 109.67 | CLEAN_DOMED CAP NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | n | |
฿ 121.44 | CLEAN_DOMED CAP NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | n | |
฿ 168.23 | CLEAN_DOMED CAP NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | n | |
฿ 212.73 | CLEAN_DOMED CAP NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 20 | n | |
฿ 343.92 | CLEAN_DOMED CAP NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | n | |
฿ 80.38 | CLEAN_DOMED CAP NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | มาตรฐาน | |
฿ 80.38 | CLEAN_DOMED CAP NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | มาตรฐาน | |
฿ 80.38 | CLEAN_DOMED CAP NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | มาตรฐาน | |
฿ 83.25 | CLEAN_DOMED CAP NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | มาตรฐาน | |
฿ 83.25 | CLEAN_DOMED CAP NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | มาตรฐาน | |
฿ 95.02 | CLEAN_DOMED CAP NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | |
฿ 106.79 | CLEAN_DOMED CAP NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | มาตรฐาน | |
฿ 153.59 | CLEAN_DOMED CAP NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | มาตรฐาน | |
฿ 198.09 | CLEAN_DOMED CAP NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 20 | มาตรฐาน | |
฿ 329.28 | CLEAN_DOMED CAP NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เทียบเท่า SUS304 | ประเภท เกลียว | ตัวชี้วัด หยาบ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|
ใบรับรอง วัสดุ | มี | ใบรับรอง วัสดุ: วัสดุ | เทียบเท่า SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง