(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น็อตป้องกันการคลายตัวของ ตลับลูกปืน เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : สี่เหลี่ยม
● ขนาดเกลียว เล็กสุด/ใหญ่สุด(M) : M6x0.75 และ M30x3.5
● วัสดุ :ตัวเรือน - วัสดุเทียบเท่า S45C และ วัสดุเทียบเท่า SUS304
● การปรับปรุงผิวงาน: ฟิล์มป้องกันเฟอร์โรเฟอริกออกไซด์
[การประยุกต์ใช้งาน]
น็อตป้องกันการคลายตัวของ ตลับลูกปืน มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ชนิด | น็อตล็อค | รูปทรง | แบบเหลี่ยม | ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-BNG12 ในชุด น็อต ป้องกันการคลายตัวของ ตลับลูกปืน/รองลื่น
รหัสสินค้า |
---|
E-BNG10 |
E-BNG20 |
E-BNG30 |
E-BNG6 |
E-BNG8 |
E-BNGS10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนด้าย M | วัสดุ | รายละเอียด กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 87.66 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | M10×1.5 | เทียบเท่า S45C | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | |
฿ 132.47 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | M20×2.5 | เทียบเท่า S45C | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | |
฿ 192.21 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | M30×3.5 | เทียบเท่า S45C | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | |
฿ 73.38 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | M6×1.0 | เทียบเท่า S45C | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | |
฿ 85.71 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | M8×1.25 | เทียบเท่า S45C | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | |
฿ 97.40 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M10×1.5 | เทียบเท่า SUS304 | ไม่มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง