(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น็อตล็อค ตลับลูกปืน เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิดของตลับลูกปืน : น็อตล็อค ตลับลูกปืน
● ขนาดเกลียว เล็กสุด/ใหญ่สุด(M) : M10x0.75 และ M50x1.5
● วัสดุ :ตัวเรือน - วัสดุเทียบเท่า S45C และ วัสดุเทียบเท่า SUS304
● การปรับปรุงผิวงาน: ฟิล์มป้องกันเฟอร์โรเฟอริกออกไซด์
[การประยุกต์ใช้งาน]
น็อตล็อค ตลับลูกปืน มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
E-ELN10 |
E-ELNS10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนด้าย M | วัสดุ | รายละเอียด กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 95.45 | ECONOMY BEARING LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M10×0.75 | เทียบเท่า S45C | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | |
฿ 141.56 | ECONOMY BEARING LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M10×0.75 | เทียบเท่า SUS304 | ไม่มีให้ |
กำลังโหลด …
ชนิด | น็อตล็อค | รูปทรง | รูปทรง แบบกลม | ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง