(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น็อตล็อค ตลับลูกปืน เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิดของตลับลูกปืน : น็อตล็อค ตลับลูกปืน
● ขนาดเกลียว (M) : M8x0.75, M10x0.75, M12x1, M15x1 และอื่นๆ
● วัสดุ
ตัวเรือน - S45C และ SUS304
แหวนแรงเสียดทาน - SUS301
● การปรับปรุงผิวงาน: ฟิล์มป้องกันเฟอร์โรเฟอริกออกไซด์ และ ไม่มี
[การประยุกต์ใช้งาน]
น็อตล็อค ตลับลูกปืน มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย M | วัสดุ | รายละเอียด กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 65.58 | ECONOMY BEARING LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | M8×0.75 | S45C | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | |
฿ 69.48 | ECONOMY BEARING LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M10×0.75 | S45C | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | |
฿ 81.17 | ECONOMY BEARING LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12×1.0 | S45C | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | |
฿ 87.66 | ECONOMY BEARING LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | M15×1.0 | S45C | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | |
฿ 107.79 | ECONOMY BEARING LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | M17×1.0 | S45C | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | |
฿ 118.83 | ECONOMY BEARING LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M20×1.0 | S45C | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | |
฿ 157.14 | ECONOMY BEARING LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M25×1.5 | S45C | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | |
฿ 174.68 | ECONOMY BEARING LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | M30×1.5 | S45C | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | |
฿ 220.13 | ECONOMY BEARING LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M35×1.5 | S45C | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | |
฿ 265.58 | ECONOMY BEARING LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M40×1.5 | S45C | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | |
฿ 333.12 | ECONOMY BEARING LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M45×1.5 | S45C | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | |
฿ 410.39 | ECONOMY BEARING LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M50×1.5 | S45C | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | |
฿ 84.42 | ECONOMY BEARING LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | M8×0.75 | SUS304 | ไม่มีให้ | |
฿ 94.81 | ECONOMY BEARING LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | M10×0.75 | SUS304 | ไม่มีให้ | |
฿ 111.69 | ECONOMY BEARING LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | M12×1.0 | SUS304 | ไม่มีให้ | |
฿ 118.83 | ECONOMY BEARING LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | M15×1.0 | SUS304 | ไม่มีให้ | |
฿ 149.35 | ECONOMY BEARING LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | M17×1.0 | SUS304 | ไม่มีให้ | |
฿ 164.29 | ECONOMY BEARING LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | M20×1.0 | SUS304 | ไม่มีให้ | |
฿ 235.06 | ECONOMY BEARING LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M25×1.5 | SUS304 | ไม่มีให้ | |
฿ 308.44 | ECONOMY BEARING LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | M30×1.5 | SUS304 | ไม่มีให้ | |
฿ 354.55 | ECONOMY BEARING LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | M35×1.5 | SUS304 | ไม่มีให้ | |
฿ 440.26 | ECONOMY BEARING LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | M40×1.5 | SUS304 | ไม่มีให้ | |
฿ 531.17 | ECONOMY BEARING LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | M45×1.5 | SUS304 | ไม่มีให้ | |
฿ 621.43 | ECONOMY BEARING LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | M50×1.5 | SUS304 | ไม่มีให้ |
กำลังโหลด …
ชนิด | น็อตล็อค | รูปทรง | รูปทรง แบบกลม | ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง