1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สเต็ปเปอร์ มอเตอร์ 35 ซีรีส์ (รหัสสินค้า)

ECONOMY STEPPING MOTOR
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
    ฿ 880.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

- สเต็ปปิ้งมอเตอร์ รุ่น 35 ซีรี่ย์ จาก MISUMI
- ขอบเขตของสัญญาณพัลส์: 5-24V, กำจัดความจำเป็นในการเตรียม 5V สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย หรือต่ออนุกรมกับตัวต้านทานจำกัดกระแสไฟฟ้า
- ใช้ได้ทั้ง AC/DC, สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบต่อตรงและต่อสลับขั้ว
- สามารถสั่งซื้อได้ทั้งแบบ มอเตอร์และไดร์เวอร์ แยกกัน หรือสั่งซื้อแบบรวมกันเป็นเซ็ต
- มุมของแต่ละสเต็ปเท่ากับ 1.8°
- กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตของไดร์เวอร์ (A) : 0.1-2.2 A
- แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตของไดร์เวอร์ (V): VDC 15-32
- สเต็ปปิ้งมอเตอร์จำเป็นต้องใช้ร่วมกับสเต็ปปิ้งไดร์เวอร์ ไม่สามารถต่อกับแหล่งจ่ายไฟได้โดยตรง

ภาพรวมผลิตภัณฑ์สเต็ปปิ้งมอเตอร์

MISUMI สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 35 series

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์สเต็ปปิ้งมอเตอร์

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

Drawing ระบุขนาดสเต็ปปิ้งมอเตอร์

Drawing ระบุขนาด
* ค่าสเต็ปปิ้งมอเตอร์ใน () เป็นค่าอ้างอิง

ตัวอย่างการใช้งานสเต็ปปิ้งมอเตอร์

การใช้งาน สเต็ปปิ้งมอเตอร์ ในอุตสาหกรรมการแพทย์
ตัวอย่างการใช้งาน สเต็ปปิ้งมอเตอร์ตัวอย่างการใช้งาน สเต็ปปิ้งมอเตอร์

ข้อควรระวังการใช้สเต็ปปิ้งมอเตอร์

หมายเหตุ
1. กระแสไฟฟ้า สูงสุดที่ คลองเลื่อย โดยผู้ ชุดขับมอเตอร์ จะต้องไม่เกิน กระแสไฟฟ้า สูงสุดของ มอเตอร์
2. ส่วนย่อยสามารถปรับความนุ่มนวลของการหมุนได้เท่านั้น แทนที่จะเพิ่ม งานละเอียด
3. ต้องใช้ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ กับ ชุดขับมอเตอร์ สเต็ปเปอร์ และไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ พาวเวอร์ซัพพลาย
4. เป็นเรื่องปกติหากอุณหภูมิ พื้นผิว ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ อยู่ระหว่าง 80 ถึง 90°C

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-35STM02+DR42A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด แรงบิด
(n · m)
กระแสไฟฟ้า/ เฟส
(A)
ชุดขับมอเตอร์ ใช้งานได้ ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กรัม ซม²)
กระแส Output ชุดขับมอเตอร์
(A)
แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชุดขับมอเตอร์
(v)
แผนก ความยาวตัวเครื่อง
(mm)

฿ 2,234.42

ECONOMY STEPPING MOTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ชุดเซ็ต (มอเตอร์ + ชุดขับมอเตอร์)0.180.7C-DR42A140.1-2.2DC15-32200-2000031

กำลังโหลด …

  1. 1
Drawing ระบุขนาด
Drawing ระบุขนาด
* ค่าใน () เป็นค่าอ้างอิง
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
รหัสสินค้ามุม ขั้น (°)ความยาวตัวเครื่อง (มม.)จำนวนลูกค้าเป้าหมาย (ชิ้น)กระแสไฟฟ้า/ เฟส (A)แรงบิด (นาโนเมตร)โมเมนต์ความเฉื่อย g. ซม²ชุดขับมอเตอร์ ใช้งานได้กระแส Output ชุดขับมอเตอร์ (A)แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชุดขับมอเตอร์ (V)แผนก
C-35STM01+DR42A1.82540.50.1310C-DR42A0.1-2.2DC: 15-32200-20000
C-35STM02+DR42A310.70.1814
C-35STM03+DR42A4510.3722

■ เส้นโค้งความถี่แรงบิด
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เส้นโค้งความถี่แรงบิด

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนลูกค้าเป้าหมาย(ชิ้น) 4 มุม ขั้น(°) 1.8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-35STM02+DR42A ในชุด สเต็ปเปอร์ มอเตอร์ 35 ซีรีส์

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ความแม่นยำ ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ คืออะไร? มันสะสม?
ตอบ: โดยทั่วไป ความแม่นยำ ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ อยู่ที่ 3 ถึง 5% ของ มุม ขั้น การเบี่ยงเบน ขั้น เดียวของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ จะไม่ส่งผลต่อ ความแม่นยำ ของ ขั้น ต่อไป ดังนั้นจึงไม่สะสม ความแม่นยำ ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์
คำถาม: อุณหภูมิ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ที่อนุญาตของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ คืออะไร ?
ตอบ: อุณหภูมิที่สูงเกินไปของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ จะทำให้ วัสดุ แม่เหล็กของ มอเตอร์ ล้างอำนาจแม่เหล็ก ส่งผลให้ แรงบิด ลดลงหรือสูญเสียแม้กระทั่ง ดังนั้น อุณหภูมิสูงสุดที่อนุญาตของ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก มอเตอร์ ควรขึ้นอยู่กับจุดล้างอำนาจแม่เหล็กของ วัสดุ แม่เหล็กของ มอเตอร์ ต่างๆ โดยทั่วไปแล้ว จุดล้างอำนาจแม่เหล็กของ วัสดุ แม่เหล็กจะสูงกว่า 130°C ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่อุณหภูมิ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ จะอยู่ที่ 80 ถึง 90°C

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
C-35STM01
C-35STM01+DR42A
C-35STM02
C-35STM03
C-35STM03+DR42A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด แรงบิด
(n · m)
กระแสไฟฟ้า/ เฟส
(A)
ชุดขับมอเตอร์ ใช้งานได้ ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กรัม ซม²)
กระแส Output ชุดขับมอเตอร์
(A)
แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชุดขับมอเตอร์
(v)
แผนก ความยาวตัวเครื่อง
(mm)

฿ 880.52

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน มอเตอร์ เท่านั้น0.130.5-10---25

฿ 2,087.66

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ชุดเซ็ต (มอเตอร์ + ชุดขับมอเตอร์)0.130.5C-DR42A100.1-2.2DC15-32200-2000025

฿ 1,026.62

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน มอเตอร์ เท่านั้น0.180.7-14---31

฿ 1,788.31

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน มอเตอร์ เท่านั้น0.371-22---45

฿ 2,996.10

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ชุดเซ็ต (มอเตอร์ + ชุดขับมอเตอร์)0.371C-DR42A220.1-2.2DC15-32200-2000045