(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- โครงออยฟรีบุชหน้าแปลนขนาดกะทัดรัด ซีรีส์ C-MFN จาก MISUMI
- อัพเกรดชุดออยฟรีบูชรุ่นประหยัด พร้อมการปรับปรุงทางเทคนิค
- วัสดุตัวเรือนเปลี่ยนจากสแตนเลสเป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์น้ำหนักเบา
- วัสดุบูชไร้น้ำมันอัพเกรดเป็นโลหะผสมบรอนซ์ที่ทนทาน
การออกแบบชิ้นเดียว ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการกระจายตัวของสารหล่อลื่นที่เป็นของแข็ง
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการหล่อลื่นและลดเสียงรบกวนลงอย่างมาก
- แนะนำสำหรับการใช้งานการเคลื่อนไหวในแนวตั้ง
- ติดตั้งง่ายและลดความถี่ในการบำรุงรักษา
- อัพเกรดอุปกรณ์ของคุณเพื่อการทำงานที่ราบรื่นขึ้นและความทนทานที่เพิ่มขึ้น
วัสดุ | ความแข็งแรงของผลผลิต | ผลความเข้มข้นของ ความเค้น |
อะลูมิเนียมอัลลอย A6061 | 240 เมกะปาสกาล | 30.3 เมกะปาสกาล |
เหล็กกล้า SS400 | 235 เมกะปาส | 42.5 เมกะปาสกาล |
การทดสอบการปอก | |
ผลิตภัณฑ์ ยึดอยู่กับที่ Circ | สินค้าใหม่ |
1.73 Mpa | 2.45 Mpa |
รหัสสินค้า | d | D | L | L1 | H | T | d1 | d2 | t | P.C.D | W | F | A | |||||
รุ่น | ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | สั้น | ยาว | ||||||||||||||
หน้าแปลนกลม C-MFM | ■ หน้าแปลนแบบเหลี่ยม C-MFK | ชนิดหน้าแปลน C-MFN | 10 | +0.028 0 | 19 | 0 -0.018 | 32 | 57 | 5 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | — | 29 |
12 | +0.034 0 | 21 | 0 -0.021 | 32 | 57 | 10 | 42 | 32 | 32 | — | 32 | |||||||
16 | 28 | 37 | 67 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | ||||||||||
20 | +0.041 0 | 32 | 0 -0.025 | 42 | 77 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | ||||
25 | 40 | 58 | 108 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | ||||||||||
30 | 45 | 68 | 128 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | ||||||
40 | +0.050 0 | 60 | 0 -0.030 | 80 | 150 | 15 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 50 | 60 | |||
50 | 80 | 90 | 170 | 116 | 98 | 92 | 58 | 80 |
รหัสสินค้า |
---|
C-MFN10-32 |
C-MFN10-57 |
C-MFN12-32 |
C-MFN12-57 |
C-MFN16-37 |
C-MFN16-67 |
C-MFN20-42 |
C-MFN20-77 |
C-MFN25-58 |
C-MFN25-108 |
C-MFN30-68 |
C-MFN30-128 |
C-MFN40-80 |
C-MFN40-150 |
C-MFN50-90 |
C-MFN50-170 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 556.49 | ECONOMY OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 32 | |
฿ 1,073.38 | ECONOMY OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 57 | |
฿ 592.86 | ECONOMY OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 21 | 32 | |
฿ 1,140.91 | ECONOMY OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 21 | 57 | |
฿ 662.34 | ECONOMY OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 28 | 37 | |
฿ 1,392.86 | ECONOMY OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 28 | 67 | |
฿ 679.87 | ECONOMY OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 32 | 42 | |
฿ 1,729.87 | ECONOMY OIL FREE BUSH | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 20 | 32 | 77 | |
฿ 1,164.29 | ECONOMY OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 40 | 58 | |
฿ 2,580.52 | ECONOMY OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 40 | 108 | |
฿ 1,202.60 | ECONOMY OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 45 | 68 | |
฿ 3,372.08 | ECONOMY OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 45 | 128 | |
฿ 2,687.01 | ECONOMY OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 60 | 80 | |
฿ 4,305.84 | ECONOMY OIL FREE BUSH | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 40 | 60 | 150 | |
฿ 3,673.38 | ECONOMY OIL FREE BUSH | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 50 | 80 | 90 | |
฿ 6,891.56 | ECONOMY OIL FREE BUSH | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 50 | 80 | 170 |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | d | D | L | L1 | H | T | d1 | d2 | t | P.C.D | W | F | A | |||||
รุ่น | ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | สั้น | ยาว | ||||||||||||||
หน้าแปลนกลม C-MFM | ■ หน้าแปลนแบบเหลี่ยม C-MFK | ชนิดหน้าแปลน C-MFN | 10 | +0.028 0 | 19 | 0 -0.018 | 32 | 57 | 5 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | — | 29 |
12 | +0.034 0 | 21 | 0 -0.021 | 32 | 57 | 10 | 42 | 32 | 32 | — | 32 | |||||||
16 | 28 | 37 | 67 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | ||||||||||
20 | +0.041 0 | 32 | 0 -0.025 | 42 | 77 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | ||||
25 | 40 | 58 | 108 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | ||||||||||
30 | 45 | 68 | 128 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | ||||||
40 | +0.050 0 | 60 | 0 -0.030 | 80 | 150 | 15 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 50 | 60 | |||
50 | 80 | 90 | 170 | 116 | 98 | 92 | 58 | 80 |
ชนิด | หน่วย ตัวเสื้อ | ประเภทโลหะ | หล่อ บรอนซ์ พิเศษ | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / ใน น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดตัวเสื้อ | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ติดตั้ง เพลา พอดี | G6 / f8 | การหล่อลื่น | Unlubricated / การ การหล่อลื่น ปกติ |
ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 29 | วัสดุเคส | อะลูมิเนียมอัลลอย | ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้(นางสาว) | 0.5 |
ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.1 ถึง 2.0 | ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.65 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40::200 |
ประเภท ซีล | ไม่มีซีล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง