1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิเนียร์บุชชิ่งหน้าแปลนกะทัดรัด แบบซิงเกิ้ล / แบบดับเบิ้ล / แบบเคาเตอร์บอร์กลับด้าน (รหัสสินค้า)

ECONOMY LINEAR BUSHINGS

ลิเนียร์บุชชิ่งหน้าแปลนกะทัดรัด แบบซิงเกิ้ล / แบบดับเบิ้ล / แบบเคาเตอร์บอร์กลับด้าน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 114.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

บุชชิ่งหน้าแปลนขนาดกะทัดรัด , แบบเดี่ยว / แบบคู่ / แบบเคาเตอร์บอร์
ลิเนียร์บุชชิ่งเป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 5 และ 50
● ความยาวโดยรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 15 และ 192
● รูปร่าง : หน้าแปลนตัดสองด้าน
● รูปแบบการไหลเวียนของเม็ดลูกปืน : แบบเดี่ยว หรือ แบบคู่
● วัสดุ:
- ชุดเสื้อ - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
- เม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
[การประยุกต์ใช้งาน]
อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ในครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ระบบสายพานลำเลียง, เครื่องบรรจุภัณฑ์ และในระบบหุ่นยนต์

ดรออิ้งบอกขนาด ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง




{{{attr7}}}ผลิตภัณฑ์ ลิเนียร์บุชชิ่ง นี้จัดส่งใน สเตจ เริ่มต้น สีของ บรรจุภัณฑ์ อาจไม่สอดคล้องกับรูปถ่ายซึ่งจะขึ้นอยู่กับ ผลิตภัณฑ์ จริง
ลิเนียร์บุชชิ่งส่วนหน้า หน้าแปลน ของ ผลิตภัณฑ์ ลิเนียร์บุชชิ่ง นี้ไม่ได้รับการบำบัดด้วยความร้อน และอาจมีการกระแทกและรอยช้ำ


 

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

■ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค วัสดุ ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
ตัวเสื้อ ลิเนียร์บุชชิ่งบอล ลิเนียร์บุชชิ่งตัวยึดบูช ลิเนียร์บุชชิ่งอุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ลิเนียร์บุชชิ่งลิเนียร์บุชชิ่งอุปกรณ์เสริม ลิเนียร์บุชชิ่ง
วัสดุ ความแข็ง กระบวนการชุบผิววัสดุวัสดุ
เทียบเท่ากับ SUJ258HRC or moreเทียบเท่ากับ SUJ2เรซิ่น-20 to 80°Cปะเก็นซีล
วัสดุ
ยางไนไตร
ลิเนียร์บุชชิ่ง
หากมีข้อกำหนดในการป้องกัน สนิม ให้ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ ลิเนียร์บุชชิ่ง ที่มี กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า หรือผลิตภัณฑ์ที่มี การชุบผิว ฮาร์ดโครเมียมที่อุณหภูมิต่ำ


■ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค มิติ ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
ลิเนียร์บุชชิ่ง

ลิเนียร์บุชชิ่ง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
E-LBHM13UU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล ความยาว ความเยื้องศูนย์
(ไมโครเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โฮลเดอร์ รูปแบบของ รูติดตั้ง

฿ 203.25

ECONOMY LINEAR BUSHINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1332[กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า23เดียวเดียว0.024510784-0.018มาตรฐานแบบรูคว้าน มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1
■ เงื่อนไขการทดสอบ
• ลิเนียร์บุชชิ่ง (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 16) จับคู่กับเพลาไกด์ของมิซูมิ (PSFJ) เพื่อรับน้ำหนัก 63 กก. และเคลื่อนย้ายเป็นระยะทาง 30 กม. และรับรองความเสียหายของสินค้าและเสียงเลื่อน
Drawing ของคุณสมบัติสินค้า

■ ผลการทดสอบ
สินค้ารุ่นอีโคโนมี่ ช่วยให้ลูกเหล็กกล้าเลื่อนได้อย่างราบรื่น ซึ่งมีความทนทานที่ดีและเสียงรบกวนต่ำ
Drawing ของคุณสมบัติสินค้า
* สินค้าที่หมุนเวียนในตลาดเป็นสินค้าที่คล้ายคลึงกันที่บริษัทของเราสุ่มซื้อจากตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์
* ข้อมูลการทดสอบได้มาจากการทดสอบโดยบริษัทของเรา ซึ่งใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
วิธีการใช้งาน
Drawing สินค้าคำแนะนำสำหรับการใช้งาน
วิธีการใช้งานเมื่อลิเนียร์บุชชิ่งอยู่ภายใต้โหลดการทำงานหนัก (โหลดไม่สมดุล) จะไม่สามารถใช้แบบซิงเกิ้ลในจำนวนหนึ่งชิ้นได้ ขอแนะนำให้ใช้แบบดับเบิ้ลหนึ่งชิ้นหรือแบบซิงเกิ้ลหลายชิ้น
วิธีการใช้งานลิเนียร์บุชชิ่งไม่เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนในโครงสร้าง หากคุณหมุนอย่างแรง อาจทำให้สินค้าเสียหายได้ โปรดให้ความสนใจขณะใช้งาน
วิธีการใช้งานลิเนียร์บุชชิ่งไม่เหมาะสำหรับการเสียบและถอดซ้ำไปซ้ำมา
วิธีการใช้งานเมื่อใส่เพลาไกด์เข้าไปในลิเนียร์บุชชิ่ง โปรดจัดตำแหน่งให้อยู่กึ่งกลางและสอดเข้าไปช้าๆ มิฉะนั้นลูกเหล็กกล้าจะหลุดออกมาหรือตัวยึดจะเสียรูป

ข้อควรระวัง
■ การบำรุงรักษาตามปกติ:
① ก่อนใช้งาน โปรดทาจาระบีที่แถวลูกเหล็กกล้าในลิเนียร์บุชชิ่งและเติมให้เต็มตามเวลาที่กำหนด จาระบีจะสร้างฟิล์มน้ำมันบนพื้นผิวของลูกเหล็กกล้าและพื้นผิวกลิ้ง (บุชชิ่งเพลาไกด์) ของลิเนียร์บุชชิ่ง ซึ่งช่วยลดแรงเสียดทานและป้องกันไม่ให้เกิดการเผาผนึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลดจาระบีและอายุที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลอย่างมากต่ออายุการใช้งานของลิเนียร์บุชชิ่ง
② จาระบีที่แนะนำ: จาระบีสบู่ลิเธียม ③ ช่วงการเติมจาระบีที่แนะนำ: โดยปกติคือทุกๆ 6 เดือน
④ เมื่อทางเคลื่อนที่มีระยะยาว ขอแนะนำให้ย้ายทุกๆ สามเดือน หรือเมื่อระยะทางเคลื่อนที่เกิน 1,000 กม. ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ยึดถือ 1,000 กม. เป็นสำคัญ
⑤ เมื่อลิเนียร์บุชชิ่งต้องรับโหลดโมเมนต์จำนวนมาก (โหลดเยื้องศูนย์) ไม่สามารถใช้แบบซิงเกิ้ลจำนวนหนึ่งชิ้นได้ ดังนั้นขอแนะนำให้ใช้แบบดับเบิ้ลหนึ่งชิ้นหรือแบบซิงเกิ้ลหลายชิ้น

■ มาตรการป้องกันฝุ่น:
หากฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในด้านในของลิเนียร์บุชชิ่ง อาจทำให้การไหลเวียนของลูกเหล็กกล้าเสียหาย ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดโดยไม่คาดคิด เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง โปรดติดตั้งฝาครอบกันฝุ่นและฝาครอบป้องกัน ฯลฯ

■ ขอแนะนำให้ใช้ลิเนียร์บุชชิ่งของมิซูมิร่วมกับเพลาไกด์ที่มีค่าพิกัดความเผื่อ g6 ในการชุบแข็ง

■ ขอแนะนำให้ติดตั้งลิเนียร์บุชชิ่งของมิซูมิบนตัวยึดที่มีค่าพิกัดความเผื่อ H7 ลิเนียร์บุชชิ่งอยู่ในระยะที่พอดีกับตัวยึด
ตัวอย่างการใช้งาน
ตลับลูกปืนแบบเคลื่อนที่เชิงเส้นยี่ห้อมิซูมิ มีความละเอียดสูง ราคาต่ำ และคุณภาพสูง ลิเนียร์บุชชิ่ง
ชื่ออุปกรณ์:
กลไกเปลี่ยนทิศทางการลำเลียง

วัตถุประสงค์ในการออกแบบ:
ทิศทางการลำเลียงของชิ้นงานที่ลำเลียงโดยสายพานลำเลียงคือ 90° เปลี่ยนทิศทางที่จะย้าย

คำอธิบายการ การใช้งาน ชิ้นส่วน:
เมื่อจับคู่กับกระบอกลม จะสามารถเปลี่ยนทิศทางการลำเลียงของชิ้นงานได้

การใช้งานอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ แบตเตอรี่ลิเธียม
ลิเนียร์บุชชิ่งหน้าแปลนถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ลิเนียร์บุชชิ่งหน้าแปลนใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์ ฯลฯ ลิเนียร์บุชชิ่งหน้าแปลนถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม
LCD สมาร์ทโฟน เซมิคอนดักเตอร์
ลิเนียร์บุชชิ่งหน้าแปลนใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม LCD ฯลฯ ลิเนียร์บุชชิ่งหน้าแปลนใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม สมาร์ทโฟน ฯลฯ ลิเนียร์บุชชิ่งหน้าแปลนใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ฯลฯ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เพลาไกด์ชนิดแท่งตรง (รุ่นอีโคโนมี่) ลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่นมาตรฐาน แบบซิงเกิ้ล แผ่นสลิทของปลอกเพลา
ลิเนียร์บุชชิ่งหน้าแปลน แบบซิงเกิ้ลยี่ห้อมิซูมิ มีการสั่งซื้อและจัดส่งในวันเดียวกัน ลิเนียร์บุชชิ่งแบบซิงเกิ้ลพร้อมหน้าแปลนแบบสี่เหลี่ยม มีคุณภาพสูง เวลาจัดส่งไม่นาน ราคาต่ำ และขายตรงจากโรงงาน ลิเนียร์บุชชิ่งหน้าแปลนตัดทั้งสองพื้นผิวแบบซิงเกิ้ล มีคุณภาพสูง เวลาจัดส่งไม่นาน ราคาต่ำ และขายตรงจากโรงงาน
รุ่นทั่วไป: SFJ20-75 รุ่นทั่วไป: C-LM8UU รุ่นทั่วไป: SCS8-10

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน ชนิดหน้าแปลน หน้าแปลน มาตรฐาน สไตล์ มาตรฐาน
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก เทียบเท่า SUJ2 ประเภทการ การหล่อลื่น ไม่มีให้ ความแม่นยำ เกรด มาตรฐาน
การเคลื่อนไหว เชิงเส้น ประเภท หน้าแปลน มาตรฐาน รูปทรง หน้าแปลน หน้าแปลนตัดสองด้าน
วัสดุ ลูกบอล เทียบเท่า SUJ2 วัสดุ ยึด พลาสติก ซีล มีให้
เติมจาระบี ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-LBHM13UU ในชุด ลิเนียร์บุชชิ่งหน้าแปลนกะทัดรัด แบบซิงเกิ้ล / แบบดับเบิ้ล / แบบเคาเตอร์บอร์กลับด้าน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ลิเนียร์บุชชิ่งของ FA คือยี่ห้ออะไร?
ตอบ: ลิเนียร์บุชชิ่งของ FA คือยี่ห้อมิซูมิ
คำถาม: มีการประทับตราสินค้าบนลิเนียร์บุชชิ่งหรือไม่?
ตอบ: ไม่มีตราประทับบนตัวสินค้าและรุ่นของสินค้าอยู่บนกล่องบรรจุภัณฑ์
คำถาม: จะบำรุงรักษาลิเนียร์บุชชิ่งอย่างสม่ำเสมออย่างไร?
ตอบ: มิซูมิแนะนำว่าควรเติมลิเนียร์บุชชิ่งด้วย จาระบีเป็นประจำ และแนะนำให้เติมทุกๆ หกเดือน เมื่อทางเคลื่อนที่มีระยะยาว ขอแนะนำให้ย้ายทุกๆ สามเดือน หรือเมื่อระยะทางเคลื่อนที่เกิน 1,000 กม. ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ยึดถือ 1,000 กม. เป็นสำคัญ
คำถาม: การเปรียบเทียบความสามารถในการป้องกันสนิมของลิเนียร์บุชชิ่ง?
ตอบ: ความสามารถในการป้องกันสนิมจากรุนแรงไปเจือจางลง: ไม่ชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้า → ไม่มีกระบวนการเตรียมพื้นผิว
ตลับลูกปืนเหล็กกล้าเกรดมาตรฐานจะเกิดสนิมง่าย จึงจำเป็นต้องทาน้ำมันป้องกันสนิมเป็นประจำ
คำถาม: อะไรคือข้อแตกต่างระหว่าง แบบซิงเกิ้ลและแบบดับเบิ้ลสำหรับลิเนียร์บุชชิ่งของ FA?
ตอบ: แบบซิงเกิ้ลคือลูกเหล็กกล้าที่มีหนึ่งแถว และแบบดับเบิ้ลคือลูกเหล็กกล้าที่มีสองแถว โดยทั่วไป ความยาวของแบบดับเบิ้ลจะยาวมากกว่าสองเท่าของแบบซิงเกิ้ล และพื้นที่หน้าสัมผัสของลูกเหล็กกล้าจะยาวกว่า การแกว่งในแนวรัศมีมีขนาดน้อยกว่า และโหลดพิกัดไฟฟ้ามากกว่า
คำถาม: เมื่อใช้ลิเนียร์บุชชิ่งและเพลาไกด์ร่วมกัน บางตัวจะจับคู่ใกล้เคียงกันแต่บางตัวก็มีระยะห่างค่อนข้างมาก เช่นนี้จะมีผลต่อการใช้งานหรือไม่?
ตอบ: ลิเนียร์บุชชิ่งและเพลาไกด์อยู่ในจุดสัมผัสและกลิ้งผ่านโครงสร้างลูกเหล็กกล้าหมุนเวียนได้อย่างพอดี เนื่องจากจุดสัมผัสมีความพอดีและไม่เกิดการรบกวนอย่างพอเหมาะ จึงเป็นเรื่องปกติที่จะมีระยะห่างระหว่างเพลากับตลับลูกปืนซึ่งจะไม่ส่งผลต่อการใช้งาน การใช้โครงสร้างนี้จะช่วยลดแรงเสียดทาน และยืดอายุการใช้งานของชิ้นงานได้อย่างมาก
คำถาม: วิธีจัดการกับการรั่วไหลของน้ำมันในลิเนียร์บุชชิ่งที่ได้รับ?
ตอบ: ลิเนียร์บุชชิ่งจะเคลือบด้วยน้ำมันป้องกันสนิม (ยกเว้นอุปกรณ์จาระบี MX) เมื่อออกจากโรงงาน ซึ่งมีผลต่อจาระบีเพียงเล็กน้อย ขอแนะนำให้ทำความสะอาดก่อนใช้งานและทาจาระบีหลังจากที่อบแห้ง
คำถาม: ลิเนียร์บุชชิ่งสามารถหมุนได้หรือไม่?
ตอบ: ลิเนียร์บุชชิ่งไม่เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนในโครงสร้าง หากถูกหมุนอย่างแรง อาจทำให้สินค้าเสียหายได้ หากจำเป็นต้องเคลื่อนที่แบบหมุน โปรดให้ความสำคัญกับบุชชิ่งหมุนแบบเชิงเส้น

ดูคำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม (5) ปิด

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
C-LMH20UU
C-LMH25UU
C-LMH30UU
E-LBHM16LUU
E-LBHM16UU
E-LBHM20LUU
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล ความยาว ความเยื้องศูนย์
(ไมโครเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โฮลเดอร์ รูปแบบของ รูติดตั้ง

฿ 140.91

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2042ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว32เดียวเดียว308821370-0.013--

฿ 197.73

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2559ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว40เดียวเดียว309801570-0.013--

฿ 279.55

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3064ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว45เดียวเดียว3015702740-0.013--

฿ 340.91

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1670[กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า28สองสอง0.0312302350-0.018-แบบรูคว้าน มาตรฐาน

฿ 213.64

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1637[กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า28เดียวเดียว0.0247751180-0.018มาตรฐานแบบรูคว้าน มาตรฐาน

฿ 376.62

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2080[กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า32สองสอง0.0414002740-0.021-แบบรูคว้าน มาตรฐาน