(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลิเนียร์บุชชิ่งแบบคู่ มาตรฐาน
ลิเนียร์บุชชิ่งเป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
● เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 6 และ 30
● ความยาวโดยรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 35 และ 123
● รูปร่าง : ตรง
● วัสดุ:
- ชุดเสื้อ - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
- เม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
[การประยุกต์ใช้งาน]
อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ในครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ระบบสายพานลำเลียง, เครื่องบรรจุภัณฑ์ และในระบบหุ่นยนต์
ชนิด | Dr [Φ: มม.] | ตัวเรือน | ลูกบอล | ตัวยึด | อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน | อุปกรณ์เสริม | ||
วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | วัสดุ | ||||
C—LM__LUU | 6 to 30 | เทียบเท่ากับ SUJ2 | 58HRC or more | — | เทียบเท่ากับ SUJ2 | เรซิ่น | -20 to 80°C | ปะเก็นซีล วัสดุ ยางไนไตรล์ |
Drawing สินค้า | คำแนะนำสำหรับการใช้งาน |
เมื่อลิเนียร์บุชชิ่งอยู่ภายใต้โหลดการทำงานหนัก (โหลดไม่สมดุล) จะไม่สามารถใช้แบบซิงเกิ้ลในจำนวนหนึ่งชิ้นได้ ขอแนะนำให้ใช้แบบดับเบิ้ลหนึ่งชิ้นหรือแบบซิงเกิ้ลหลายชิ้น | |
ลิเนียร์บุชชิ่งไม่เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนในโครงสร้าง หากคุณหมุนอย่างแรง อาจทำให้สินค้าเสียหายได้ โปรดให้ความสนใจขณะใช้งาน | |
ลิเนียร์บุชชิ่งไม่เหมาะสำหรับการเสียบและถอดซ้ำไปซ้ำมา | |
เมื่อใส่เพลาไกด์เข้าไปในลิเนียร์บุชชิ่ง โปรดจัดตำแหน่งให้อยู่กึ่งกลางและสอดเข้าไปช้าๆ มิฉะนั้นลูกเหล็กกล้าจะหลุดออกมาหรือตัวยึดจะเสียรูป |
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | อุตสาหกรรมยานยนต์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
LCD | สมาร์ทโฟน | เซมิคอนดักเตอร์ | ||
เพลาไกด์ชนิดแท่งตรง | การประกอบตัวยึดลิเนียร์บุชชิ่ง แบบดับเบิ้ลบล็อคกว้างขึ้น | ลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่นมาตรฐาน ชนิดตรง | ||
รุ่นทั่วไป: SFJ20-75 | รุ่นทั่วไป: LHBBW8 | รุ่นทั่วไป: LMUW8 |
รหัสสินค้า |
---|
C-LM6LUU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 106.82 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 35 | 12 | 30 | 324 | 529 | -0.013 |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | ||||
C-LM16LUU |
ชนิด | ตัวเรือน | ลูกบอล | ตัวยึด | อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน | อุปกรณ์เสริม | ||
วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | วัสดุ | |||
C—LM__LUU | เทียบเท่ากับ SUJ2 | 58HRC or more | — | เทียบเท่ากับ SUJ2 | เรซิ่น | -20 to 80°C | ปะเก็นซีล วัสดุ ยางไนไตรล์ |
รหัสสินค้า | D | L | B | W | D1 | แกนเยื้องศูนย์ด้านข้าง (สูงสุด) | จำนวนแถวลูกเหล็กกล้า | น้ำหนัก (กรัม) | โหลดพิกัดพื้นฐาน | แรงบิดคงที่ที่อนุญาตให้ใช้ (N·m) | ||||||
ชนิด | dr | ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | C (ไดนามิก) N | Co (ไฟฟ้าสถิต) N | |||||||||
C—LM__LUU | 6 | +0.003 -0.012 | 12 | 0 -0.015 | 35 | +0.3 -0.6 | 24.8 | 0 -0.4 | 1.1 | 11.5 | 0.03 | 4 | 14 | 324 | 529 | 2.18 |
8 | 15 | 45 | 32.8 | 14.3 | 25 | 431 | 784 | 4.31 | ||||||||
10 | 19 | 55 | 41.4 | 1.3 | 18 | 48 | 588 | 1100 | 7.24 | |||||||
12 | 21 | 0 -0.018 | 57 | 43.4 | 20 | 52 | 657 | 1200 | 10.9 | |||||||
16 | 28 | 70 | 49.8 | 1.6 | 27 | 5 | 141 | 1230 | 2350 | 19.7 | ||||||
20 | +0.003 -0.013 | 32 | 0 -0.021 | 80 | 57.8 | 30.5 | 0.04 | 161 | 1400 | 2740 | 26.8 | |||||
25 | 40 | 112 | +0.3 -0.7 | 78.3 | 0 -0.5 | 1.9 | 38 | 6 | 402 | 1560 | 3140 | 43.4 | ||||
30 | 45 | 123 | 85.3 | 43 | 448 | 2490 | 5490 | 82.8 |
ชนิด | แบบตรง | สไตล์ | มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เทียบเท่า SUJ2 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่มีให้ | ความแม่นยำ | เกรด มาตรฐาน |
ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง | การเคลื่อนไหว | เชิงเส้น | ประเภท | แบบตรง |
ความยาว | สอง | วัสดุ ลูกบอล | เทียบเท่า SUJ2 | วัสดุ ยึด | พลาสติก |
ซีล | มีให้ | จำนวน | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LM6LUU ในชุด ลิเนียร์บุชชิ่ง มาตรฐาน แบบดับเบิ้ล
รหัสสินค้า |
---|
C-LM12LUU |
C-LM16LUU |
C-LM20LUU |
C-LM25LUU |
C-LM30LUU |
C-LM8LUU |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 112.13 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 57 | 21 | 30 | 657 | 1200 | -0.013 | |
฿ 126.52 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 70 | 28 | 30 | 1230 | 2350 | -0.013 | |
฿ 131.07 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 80 | 32 | 40 | 1400 | 2740 | -0.015 | |
฿ 227.28 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 112 | 40 | 40 | 1560 | 3140 | -0.015 | |
฿ 281.82 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 123 | 45 | 40 | 2490 | 5490 | -0.015 | |
฿ 104.55 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 45 | 15 | 30 | 431 | 784 | -0.013 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง