(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลิเนียร์บุชชิ่งตรง แบบเดี่ยว / แบบคู่
ลิเนียร์บุชชิ่งเป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 5 และ 50
● ความยาวโดยรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 15 และ 151
● รูปร่าง : ตรง
● รูปแบบการไหลเวียนของเม็ดลูกปืน : แบบเดี่ยว หรือ แบบคู่
● วัสดุ:
- ชุดเสื้อ - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
- เม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
[การประยุกต์ใช้งาน]
อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ในครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ระบบสายพานลำเลียง, เครื่องบรรจุภัณฑ์ และในระบบหุ่นยนต์
รุ่น | Dr [Φ: มม.] | ตัวเรือน | ลูกบอล | ตัวยึด | อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน | อุปกรณ์เสริม | ||
วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | วัสดุ | ||||
C-LM_UU | 6 to 30 | เทียบเท่ากับ SUJ2 | 58HRC or more | — | เทียบเท่ากับ SUJ2 | เรซิ่น | -20 to 80°C | ปะเก็นซีล วัสดุ ยางไนไตรล์ |
E-LB_UU | 5 to 50 | |||||||
E-LBM_UU | 6 to 45 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
รหัสสินค้า (ประเภท ·เส้นผ่านศูนย์กลาง ·ความยาว) | ||||
C-LM8UU E-LB6UU |
รหัสสินค้า | ความเผื่อ OD D | ความยาวรวม L (ชนิด เดี่ยว) | ความยาวรวม L (ชนิด คู่) | B | W | D1 | ความเยื้องศูนย์ (สูงสุด) | จำนวน แถวลูกเหล็กกล้า | มวล (ก.) | โหลดพิกัดพื้นฐาน | ชนิดคู่ ยอมรับได้ ช่วงเวลาคงที่ (N・m) | ||||||||||||||||
รุ่น | dr | ความยาว | ค่าพิกัดความเผื่อ | E-LB | E-LBM | L | ค่าพิกัดความเผื่อ | L | ค่าพิกัดความเผื่อ | ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | ค่าพิกัดความเผื่อ | ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | |||||||||||||
ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | C (ไดนามิก) N | Co (สถิต) N | C (ไดนามิก) N | Co (สถิต) N | ||||||||||||||||
E-LB_UU (ไม่มี พื้นผิว การรักษา) E-LBM_UU (แบบไม่ใช้ไฟฟ้า ชุบผิวนิกเกิล) | 5 | UU | +0.003 -0.012 | 10 | 0 -0.013 | — | 0 -0.015 | — | 15 | +0.2 -0.4 | — | — | 8 | — | 0 -0.4 | 1.1 | 9.6 | 0.024 | — | 4 | 4 | — | 167 | 206 | — | — | — |
6 | UU (ชนิด เดี่ยว) LUU (ชนิด คู่) | 12 | 0 -0.015 | 0 -0.015 | 19 | 35 | +0.3 -0.6 | 11.3 | 24.8 | 11.5 | 0.03 | 8.5 | 16 | 206 | 265 | 324 | 529 | 2.18 | |||||||||
8 | 15 | 24 | 45 | 15.3 | 32.8 | 14.3 | 17 | 31 | 265 | 380 | 431 | 784 | 4.31 | ||||||||||||||
10 | 19 | 0 -0.015 | 0 -0.016 | 0 -0.016 | 29 | 55 | 19.4 | 41.4 | 1.3 | 18 | 31 | 62 | 372 | 549 | 588 | 1100 | 7.24 | ||||||||||
12 | 21 | 0 -0.018 | 30 | 57 | 20.4 | 43.4 | 20 | 41 | 80 | 412 | 598 | 657 | 1200 | 10.9 | |||||||||||||
13 | 23 | 32 | 61 | 22 | 46 | 90 | 510 | 784 | 813 | 1570 | 11.6 | ||||||||||||||||
16 | 28 | 37 | 70 | 23.3 | 49.8 | 1.6 | 27 | 5 | 73 | 145 | 775 | 1180 | 1230 | 2350 | 19.7 | ||||||||||||
20 | +0.003 -0.013 | 32 | 0 -0.018 | 0 -0.021 | 0 -0.018 | 0 -0.019 | 42 | 80 | 27.3 | 57.8 | 30.5 | 0.03 | 0.04 | 98 | 180 | 882 | 1370 | 1400 | 2740 | 26.8 | |||||||
25 | 40 | 59 | +0.2 -0.5 | 112 | +0.3 -0.7 | 37.3 | 78.3 | 0 -0.5 | 1.85 | 38 | 6 | 236 | 440 | 980 | 1570 | 1560 | 3140 | 43.4 | |||||||||
30 | 45 | 64 | 123 | 40.8 | 85.3 | 43 | 262 | 480 | 1570 | 2740 | 2490 | 5490 | 82.8 | ||||||||||||||
35 | +0.003 -0.014 | 52 | 0 -0.025 | 0 -0.028 | 0 -0.023 | 0 -0.025 | 70 | 135 | 45.3 | 94.8 | 2.1 | 49 | 0.035 | 0.045 | 425 | 795 | 1670 | 3140 | 2650 | 6270 | 110 | ||||||
40 | 60 | 80 | 151 | 56.3 | 116.8 | 57 | 654 | 1170 | 2160 | 4020 | 3430 | 8040 | 147 | ||||||||||||||
50 | UU | +0.003 -0.015 | 80 | 0 -0.028 | — | 0 -0.025 | — | 100 | — | — | 68.8 | — | 2.6 | 76.5 | — | 1700 | — | 3820 | 7940- | — | — | — |
รหัสสินค้า | D | L | B | W | D1 | การเยื้องศูนย์แนวขวาง (สูงสุด) | จำนวน แถวลูกเหล็กกล้า | น้ำหนัก (ก.) | โหลดพิกัดพื้นฐาน | ||||||
รุ่น | dr | ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | C (ไดนามิก) N | Co (สถิต) N | ||||||||
C-LM_UU | 6 | +0.003 -0.012 | 12 | 0 -0.013 | 19 | +0.2 -0.4 | 11.3 | 0 -0.4 | 1.1 | 11.5 | 0.024 | 4 | 7.4 | 206 | 265 |
8 | 15 | 24 | 15.3 | 14.3 | 13 | 265 | 380 | ||||||||
10 | 19 | 0 -0.015 | 29 | 19.4 | 1.3 | 18 | 24 | 372 | 549 | ||||||
12 | 21 | 30 | 20.4 | 20 | 27 | 412 | 598 | ||||||||
16 | 28 | 37 | 23.3 | 1.6 | 27 | 5 | 74 | 775 | 1180 | ||||||
20 | +0.003 -0.013 | 32 | 0 -0.018 | 42 | 27.3 | 30.5 | 0.030 | 83 | 882 | 1370 | |||||
25 | 40 | 59 | +0.2 -0.5 | 37.3 | 0 -0.5 | 1.9 | 38 | 6 | 206 | 980 | 1570 | ||||
30 | 45 | 64 | 40.8 | 43 | 229 | 1570 | 2740 |
Drawing สินค้า | คำแนะนำสำหรับการใช้งาน |
เมื่อลิเนียร์บุชชิ่งอยู่ภายใต้โหลดการทำงานหนัก (โหลดไม่สมดุล) จะไม่สามารถใช้แบบซิงเกิ้ลในจำนวนหนึ่งชิ้นได้ ขอแนะนำให้ใช้แบบดับเบิ้ลหนึ่งชิ้นหรือแบบซิงเกิ้ลหลายชิ้น | |
ลิเนียร์บุชชิ่งไม่เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนในโครงสร้าง หากคุณหมุนอย่างแรง อาจทำให้สินค้าเสียหายได้ โปรดให้ความสนใจขณะใช้งาน | |
ลิเนียร์บุชชิ่งไม่เหมาะสำหรับการเสียบและถอดซ้ำไปซ้ำมา | |
เมื่อใส่เพลาไกด์เข้าไปในลิเนียร์บุชชิ่ง โปรดจัดตำแหน่งให้อยู่กึ่งกลางและสอดเข้าไปช้าๆ มิฉะนั้นลูกเหล็กกล้าจะหลุดออกมาหรือตัวยึดจะเสียรูป |
เพลาไกด์ชนิดแท่งตรง | การประกอบตัวยึดลิเนียร์บุชชิ่ง รูปทรงสี่เหลี่ยมแบบกว้างขึ้น | ลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่นมาตรฐาน ชนิดตรง | ||
รุ่นทั่วไป: SFJ20-75 | รุ่นทั่วไป: LHBB8 | รุ่นทั่วไป: LMU8 |
รหัสสินค้า |
---|
E-LB6UU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล | ความยาว | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 53.25 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 19 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 12 | เดียว | เดียว | 24 | 206 | 265 | +0.003 -0.012 |
กำลังโหลด …
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | อุตสาหกรรมยานยนต์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
LCD | สมาร์ทโฟน | เซมิคอนดักเตอร์ | ||
ชนิด | แบบตรง | สไตล์ | มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เทียบเท่า SUJ2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่มีให้ | ความแม่นยำ | เกรด มาตรฐาน | การเคลื่อนไหว | เชิงเส้น |
ประเภท | แบบตรง | วัสดุ ลูกบอล | เทียบเท่า SUJ2 | วัสดุ ยึด | พลาสติก |
ซีล | มีให้ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-LB6UU ในชุด ลิเนียร์บุชชิ่งแบบตรง แบบซิงเกิ้ล / แบบดับเบิ้ล
รหัสสินค้า |
---|
C-LM20UU |
C-LM25UU |
C-LM30UU |
E-LB8LUU |
E-LB8UU |
E-LBM10LUU |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล | ความยาว | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 73.49 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 42 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 32 | เดียว | เดียว | 30 | 882 | 1370 | -0.013 | |
฿ 109.85 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 59 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 40 | เดียว | เดียว | 30 | 980 | 1570 | -0.013 | |
฿ 143.19 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 64 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 45 | เดียว | เดียว | 30 | 1570 | 2740 | -0.013 | |
฿ 113.64 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 45 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 15 | สอง | สอง | 30 | 431 | 784 | +0.003 -0.012 | |
฿ 53.25 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 24 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 15 | เดียว | เดียว | 24 | 265 | 380 | +0.003 -0.012 | |
฿ 185.06 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 55 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 19 | สอง | สอง | 0.03 | 588 | 1100 | -0.016 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง