(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พูลเล่ย์ปรับความตึงหย่อน สำหรับตึงสายพานจากด้านหลัง
พูลเล่ย์ปรับความตึงหย่อน สำหรับ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/มู่เล่ย์สายพาน เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ความกว้างของ สายพานที่ใช้งานได้ (mm.) : 4, 6, 10, 15, 20 และ 25
● ความกว้างของ สายพานที่ใช้งานได้ (Inch.) : 0.19, 0.25, 0.31, 0.37, 0.5, 0.75 และ 1
● ตำแหน่งตลับลูกปืน : ตลับลูกปืนอยู่ตรงกลาง 1 ลูก และ ตลับลูกปืนติดตั้ง 2 ฝั่ง
● รูปร่าง : มีหรือไม่มีหน้าแปลน
● วัสดุ :
พูลเล่ย์และหน้าแปลน : อลูมิเนียมอัลลอยด์
ตลับลูกปืน : เหล็ก
● กระบวนการเตรียมผิว : เคลียร์อโนไดซ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
พูลเล่ย์ปรับความตึงหย่อน สำหรับ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/มู่เล่ย์สายพาน ใช้เพื่อรักษาความตึงและการจัดตำแหน่งที่เหมาะสมในระบบสายพานไทม์มิ่ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง สายพาน ใช้ (มม.) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ สายพาน ใช้ (นิ้ว) (นิ้ว) | ตำแหน่ง ตลับลูกปืน/รองลื่น | ความกว้างของร่อง W (มิลลิเมตร) | พร้อมหรือไม่มี หน้าแปลน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 225.00 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | - | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน | 9 | ไม่มี หน้าแปลน | 15 | |
฿ 196.23 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | - | แบบตลับลูกปืนกลาง | 9 | ไม่มี หน้าแปลน | 20 | |
฿ 182.60 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.8 | 0.19 | แบบตลับลูกปืนกลาง | 10 | ไม่มี หน้าแปลน | 25 | |
฿ 226.53 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | - | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน | 11 | ไม่มี หน้าแปลน | 15 | |
฿ 183.35 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | - | แบบตลับลูกปืนกลาง | 11 | ไม่มี หน้าแปลน | 25 | |
฿ 205.33 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.4 | 0.25 | แบบตลับลูกปืนกลาง | 11 | ไม่มี หน้าแปลน | 25 | |
฿ 212.13 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7.9 | 0.31 | แบบตลับลูกปืนกลาง | 14 | ไม่มี หน้าแปลน | 30 | |
฿ 235.63 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 0.37 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน | 15 | ไม่มี หน้าแปลน | 20 | |
฿ 187.90 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 0.37 | แบบตลับลูกปืนกลาง | 15 | ไม่มี หน้าแปลน | 30 | |
฿ 221.98 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12.7 | 0.5 | แบบตลับลูกปืนกลาง | 19 | ไม่มี หน้าแปลน | 30 | |
฿ 239.40 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12.7 | 0.5 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน | 19 | ไม่มี หน้าแปลน | 30 | |
฿ 253.05 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | - | แบบตลับลูกปืนกลาง | 22 | ไม่มี หน้าแปลน | 35 | |
฿ 310.63 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | - | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน | 22 | ไม่มี หน้าแปลน | 35 | |
฿ 265.18 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19.1 | 0.75 | แบบตลับลูกปืนกลาง | 26 | ไม่มี หน้าแปลน | 40 | |
฿ 321.98 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19.1 | 0.75 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน | 26 | ไม่มี หน้าแปลน | 40 | |
฿ 356.83 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 1 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน | 32 | ไม่มี หน้าแปลน | 45 | |
฿ 217.43 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | - | แบบตลับลูกปืนกลาง | 9 | มีหน้าแปลน | 20 | |
฿ 218.20 | ECONOMY IDLER | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4.8 | 0.19 | แบบตลับลูกปืนกลาง | 10 | มีหน้าแปลน | 25 | |
฿ 253.05 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | - | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน | 11 | มีหน้าแปลน | 15 | |
฿ 203.80 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | - | แบบตลับลูกปืนกลาง | 11 | มีหน้าแปลน | 25 | |
฿ 203.80 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.4 | 0.25 | แบบตลับลูกปืนกลาง | 11 | มีหน้าแปลน | 25 | |
฿ 243.95 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 7.9 | 0.31 | แบบตลับลูกปืนกลาง | 14 | มีหน้าแปลน | 30 | |
฿ 256.83 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 0.37 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน | 15 | มีหน้าแปลน | 20 | |
฿ 221.98 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 0.37 | แบบตลับลูกปืนกลาง | 15 | มีหน้าแปลน | 30 | |
฿ 275.78 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12.7 | 0.5 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน | 19 | มีหน้าแปลน | 25 | |
฿ 237.13 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12.7 | 0.5 | แบบตลับลูกปืนกลาง | 19 | มีหน้าแปลน | 30 | |
฿ 287.13 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | - | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน | 22 | มีหน้าแปลน | 25 | |
฿ 284.85 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | - | แบบตลับลูกปืนกลาง | 22 | มีหน้าแปลน | 35 | |
฿ 302.28 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19.1 | 0.75 | แบบตลับลูกปืนกลาง | 26 | มีหน้าแปลน | 40 | |
฿ 353.80 | ECONOMY IDLER | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 19.1 | 0.75 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน | 26 | มีหน้าแปลน | 40 | |
฿ 384.10 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | - | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน | 27 | มีหน้าแปลน | 60 | |
฿ 394.70 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 1 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน | 32 | มีหน้าแปลน | 45 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกกลิ้ง | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย | กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ |
---|---|---|---|---|---|
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/ รอกตาม | ลูกกลิ้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง