(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายพานไทม์มิ่งรุ่น T10
เป็นสายพานฟันรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสำหรับส่งแรงบิดทั่วไป สำหรับส่งแรงบิดทั่วไป นิยมใช้ในระบบส่งกำลังของเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
• รูปแบบสายพาน : วงปิด
• รูปแบบฟัน : T10 (สายพานฟันรูปสี่เหลี่ยมคางหมู)
• ระยะพิทซ์ของสายพาน : 10 mm.
• ความกว้างของสายพาน : 15, 25, 30, 40 และ 50 mm.
• ความยาวเส้นรอบวงสายพานสั้นที่สุดและยาวที่สุด : 320 mm. และ 3500 mm.
• อุณหภูมิใช้งาน :0 ถึง 80℃.
· วัสดุ:
ฟันสายพาน : ยางคลอโรพรีน
เส้นลวดรับแรงดึงภายใน : เส้นใยไฟเบอร์กลาส
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ในระบบส่งกำลังของเครื่องจักรอัตโนมัติ
วัสดุ | |
(1) ตัวเครื่อง | คลอโรพรีน |
(2) ขดลวด คอร์/แกน | ไฟเบอร์กลาส |
ประเภท | พิทช์ ฟัน | H | h | L | หน่วยน้ำหนัก g/m (ความกว้าง: 10 มม) |
T10 | 10 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 42 |
ประเภท | พิทช์ ฟัน | H | h | L | หน่วยน้ำหนัก g/m (ความกว้าง: 10 มม) |
T10 | 10 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 42 |
รหัสสินค้า | สายพาน ความกว้างที่ ขนาดเกลียว | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | สายพาน ความยาวเส้นรอบวง (มม.) | |
ประเภท | หมายเลข สายพาน | |||
C-TTBN | 260T10 | 150 (15 มม) 200 (20 มม) 250 (25 มม) 300 (30 มม) 400 (40 มม) 500 (50 มม.) | 26 | 260 |
320T10 | 32 | 320 | ||
330T10 | 33 | 330 | ||
340T10 | 34 | 340 | ||
370T10 | 37 | 370 | ||
380T10 | 38 | 380 | ||
400T10 | 40 | 400 | ||
410T10 | 41 | 410 | ||
420T10 | 42 | 420 | ||
440T10 | 44 | 440 | ||
450T10 | 45 | 450 | ||
460T10 | 46 | 460 | ||
480T10 | 48 | 480 | ||
500T10 | 50 | 500 | ||
510T10 | 51 | 510 | ||
520T10 | 52 | 520 | ||
530T10 | 53 | 530 | ||
540T10 | 54 | 540 | ||
550T10 | 55 | 550 | ||
560T10 | 56 | 560 | ||
570T10 | 57 | 570 | ||
580T10 | 58 | 580 | ||
600T10 | 60 | 600 | ||
610T10 | 61 | 610 | ||
630T10 | 63 | 630 | ||
640T10 | 64 | 640 | ||
650T10 | 65 | 650 | ||
660T10 | 66 | 660 | ||
680T10 | 68 | 680 | ||
690T10 | 69 | 690 | ||
700T10 | 70 | 700 | ||
710T10 | 71 | 710 | ||
720T10 | 72 | 720 | ||
730T10 | 73 | 730 | ||
750T10 | 75 | 750 | ||
770T10 | 77 | 770 | ||
780T10 | 78 | 780 | ||
800T10 | 80 | 800 | ||
810T10 | 81 | 810 | ||
840T10 | 84 | 840 | ||
850T10 | 85 | 850 | ||
870T10 | 87 | 870 | ||
880T10 | 88 | 880 | ||
890T10 | 89 | 890 | ||
900T10 | 90 | 900 | ||
910T10 | 91 | 910 | ||
920T10 | 92 | 920 | ||
950T10 | 95 | 950 | ||
960T10 | 96 | 960 | ||
970T10 | 97 | 970 | ||
980T10 | 98 | 980 | ||
990T10 | 99 | 990 | ||
1000T10 | 100 | 1000 | ||
1010T10 | 101 | 1010 | ||
1040T10 | 104 | 1040 | ||
1050T10 | 105 | 1050 | ||
1080T10 | 108 | 1080 | ||
1100T10 | 110 | 1100 | ||
1110T10 | 111 | 1110 | ||
1120T10 | 112 | 1120 | ||
1140T10 | 114 | 1140 | ||
1150T10 | 115 | 1150 | ||
1170T10 | 117 | 1170 | ||
1200T10 | 120 | 1200 | ||
1210T10 | 121 | 1210 | ||
1240T10 | 124 | 1240 | ||
1250T10 | 125 | 1250 | ||
1260T10 | 126 | 1260 | ||
1280T10 | 128 | 1280 | ||
1300T10 | 130 | 1300 | ||
1310T10 | 131 | 1310 | ||
1320T10 | 132 | 1320 | ||
1350T10 | 135 | 1350 | ||
1390T10 | 139 | 1390 | ||
1400T10 | 140 | 1400 | ||
1420T10 | 142 | 1420 | ||
1440T10 | 144 | 1440 | ||
1450T10 | 145 | 1450 | ||
1460T10 | 146 | 1460 | ||
1480T10 | 148 | 1480 | ||
1500T10 | 150 | 1500 | ||
1560T10 | 156 | 1560 | ||
1580T10 | 158 | 1580 | ||
1600T10 | 160 | 1600 | ||
1610T10 | 161 | 1610 | ||
1630T10 | 163 | 1630 | ||
1640T10 | 164 | 1640 | ||
1700T10 | 170 | 1700 | ||
1750T10 | 175 | 1750 | ||
1780T10 | 178 | 1780 | ||
1800T10 | 180 | 1800 | ||
1860T10 | 186 | 1860 | ||
1880T10 | 188 | 1880 | ||
1960T10 | 196 | 1960 | ||
1980T10 | 198 | 1980 | ||
2020T10 | 202 | 2020 | ||
2100T10 | 210 | 2100 | ||
2120T10 | 212 | 2120 | ||
2200T10 | 220 | 2200 | ||
2250T10 | 225 | 2250 | ||
2300T10 | 230 | 2300 | ||
2480T10 | 248 | 2480 | ||
2500T10 | 250 | 2500 | ||
2600T10 | 260 | 2600 | ||
2800T10 | 280 | 2800 | ||
2850T10 | 285 | 2850 | ||
3000T10 | 300 | 3000 | ||
3300T10 | 330 | 3300 | ||
3460T10 | 346 | 3460 | ||
3500T10 | 350 | 3500 | ||
3700T10 | 370 | 3700 |
Drawing แสดงตัวอย่างวิธีการใช้งาน | คำแนะนำในการใช้ ล้อ ไทม์มิ่ง และ สายพานไทม์มิ่ง |
(1) การขับขี่ (ล้อ ขับเคลื่อนขับเคลื่อนด้วย ล้อ เพื่อส่งกำลัง) | |
(2) เกียร์ (ใช้สำหรับการเคลื่อนที่ซ้ำๆ โดยที่วัตถุไม่หมุนและต้องการความแม่นยำในการ การวางตำแหน่ง ความแม่นยำ) |
Drawing แสดงตัวอย่างวิธีการใช้งาน | คำแนะนำในการใช้ ล้อ ไทม์มิ่ง และ สายพานไทม์มิ่ง |
(3) พาหนะ (ชนิดแผ่นเพลท ถูกลำเลียงโดยสายพานไทม์มิ่งสองเส้น) | |
(4) การส่งแรงฉุด (ชิ้นงานถูกหนีบและส่งผ่าน สายพาน) |
อาหาร | เซมิคอนดักเตอร์ | สมาร์ทโฟน | ||
อุตสาหกรรมยานยนต์ | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | ทางการแพทย์ | ||
พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก มิ่ง แรงบิด สูงประเภท T5 | สายพานแบนสำหรับการใช้งานทั่วไป | (ชุด ความคุ้มค่า) สายพานไทม์มิ่ง ราวลิ้น S2M S3M S5M S8M S14M ประเภท | ||
รุ่น อ้างอิง: TTPA18T5100-A-NK10 | รุ่น อ้างอิง: HBLT350-4.23 | รุ่น อ้างอิง: C-HTBN400S2M-40 | ||
เหตุผลที่แนะนำ: เวลาจัดส่งสั้นหลายประเภท | เหตุผลที่แนะนำ: ใช้สำหรับการส่ง ข้อมูล สเปค และประเภทที่หลากหลาย | เหตุผลที่แนะนำ: สเปค ที่หลากหลาย ประสิทธิภาพสูง ความคุ้มค่าต่อต้นทุน |
รูปทรง สายพาน | ปิดท้าย | พื้นผิว ฟัน สายพาน | มาตรฐาน (ด้านเดียว) | วัสดุ สายพาน | สายพาน ยาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน | ไฟเบอร์กลาส | ประเภทสายพาน | T10 | ประเภทรูปทรงสายพาน | ประเภท เส้นรูปฟัน เมตริก ฟัน |
แรงบิด เกียร์ | แรงบิด ปกติส่ง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-TTBN1010T10-300 ในชุด สายพานไทม์มิ่ง T10
รหัสสินค้า |
---|
C-TTBN1010T10-150 |
C-TTBN1010T10-200 |
C-TTBN1010T10-250 |
C-TTBN1010T10-400 |
C-TTBN1010T10-500 |
C-TTBN1050T10-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้างสายพาน (มม.) (มิลลิเมตร) | เส้นรอบวงยาว (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 246.22 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 15 | 1010 | 101 | |
฿ 286.37 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 20 | 1010 | 101 | |
฿ 358.34 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 25 | 1010 | 101 | |
฿ 568.94 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 40 | 1010 | 101 | |
฿ 710.61 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 50 | 1010 | 101 | |
฿ 256.07 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 15 | 1050 | 105 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง