(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อยูรีเทน แบบหมุนรอบด้าน
ลูกล้อชนิดนี้เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบหมุนรอบด้าน
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 105.8, 129.3 และ 155.5
- โหลดที่ยอมรับได้ (daN) : 70, 75 และ 105
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 75, 100 และ 125
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 31 และ 32
- วัสดุ :
ลูกล้อ - ยาง (สีดำ)
โครงสร้าง - SPHC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ
ชนิด | ตัวเครื่อง | ล้อ | ตลับลูกปืน | ||
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ (สี) | ส่วนหมุน | ส่วนล้อ | |
C-CJHJ | SPHC | สังกะสี | วัสดุยาง (สีดำ) | มีให้ | ไม่มีให้ |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ | ความเร็วในการทำงาน |
75 มม. หรือน้อยกว่า | 2 กม./ชม. หรือน้อยกว่า |
100 มม. หรือน้อยกว่า | 4 กม./ชม. หรือน้อยกว่า |
Drawing ระบุขนาดลูกล้อยาง ซีรีส์อีโคโนมี ชนิดยูนิเวอร์แซล |
รหัสสินค้า | วัสดุล้อ | H | B | E | r | โหลดที่รับได้ (N) | น้ำหนัก (กรัม) | |
ประเภท | D | |||||||
C-CJHJ | 75 | R (ยาง) | 105.8 | 31 | 35.5 | 73.3 | 700 | 729 |
100 | 129.3 | 32 | 32 | 82 | 750 | 893 | ||
125 | 155.5 | 32 | 34.5 | 97.5 | 1050 | 1156 |
รหัสสินค้า |
---|
C-CJHJ75-R |
C-CJHJ100-R |
C-CJHJ125-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 155.31 | ECONOMY CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 105.8 | 70 | 75 | 31 | 85±5/ ความแข็งระดับ Shore A | |
฿ 198.49 | ECONOMY CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 129.3 | 75 | 100 | 32 | 85±5/ ความแข็งระดับ Shore A | |
฿ 234.85 | ECONOMY CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 155.5 | 105 | 125 | 32 | 85±5/ ความแข็งระดับ Shore A |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ประเภทหมุน | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 80.01 to 140.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | ยาง | ลักษณะ ล้อ | ไม่มีให้ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูยาว | ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 92 | ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 63.5 |
85±5/ ความแข็งระดับ Shore A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง