(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ประเภท ผลิตภัณฑ์: ลูกล้อ PP แบบอยู่กับที่ ที่ ซีรีส์ C-CJWK
· น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [N]: 90, 110, 130
· เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ [มม.]: 75, 100, 125
· ความสูงในการติดตั้ง [มม.]: 105.8, 129.3, 155.5
· วัสดุ ตัวเครื่อง: ผลิตจาก SPHC ชุบสังกะสี มี ตลับลูกปืน ที่ส่วนหมุนและส่วน ล้อ ของ ลูกล้อ เพื่อการเคลื่อนไหวที่ราบรื่น
· วัสดุ ลูกล้อ: วัสดุ PP (สีดำ)
· นี่คือ วัตถุ ความคุ้มค่า ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI
ชนิด | ตัวเครื่อง | ล้อ | ตลับลูกปืน | ||
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ (สี) | ส่วนหมุน | ส่วนล้อ | |
C-CJWS | SPHC | สังกะสี | วัสดุ PP (สีดำ) | มีให้ | มีให้ |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ | ความเร็วในการทำงาน |
75 มม. หรือน้อยกว่า | 2 กม./ชม. หรือน้อยกว่า |
100 มม. หรือน้อยกว่า | 4 กม./ชม. หรือน้อยกว่า |
Drawing ระบุขนาดลูกล้อ PP ซีรีส์อีโคโนมี ชนิดยูนิเวอร์แซล พร้อมเบรก |
รหัสสินค้า | วัสดุล้อ | H | B | E | r | โหลดที่รับได้ (N) | น้ำหนัก (กรัม) | |
ประเภท | D | |||||||
C-CJWS | 75 | P(โพลีโพรพีลีน) | 105.8 | 32 | 42.2 | 117 | 900 | 805 |
100 | 129.3 | 36.2 | 1100 | 871 | ||||
125 | 155.5 | 31.6 | 1300 | 1018 |
Drawing ระบุขนาดลูกล้อ PP ซีรีส์อีโคโนมี ชนิดยึดอยู่กับที่ |
รหัสสินค้า | วัสดุล้อ | H | B | โหลดที่รับได้ (N) | น้ำหนัก (กรัม) | |
ประเภท | D | |||||
C-CJWK | 75 | P(โพลีโพรพีลีน) | 105.8 | 32 | 900 | 382 |
100 | 129.3 | 1100 | 478 | |||
125 | 155.5 | 1300 | 585 |
ประเภท ลูกล้อ | แบบอยู่กับที่ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 80.01 to 140.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | - | ลักษณะ ล้อ | ไม่มีให้ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูยาว | ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 97 | ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 70 |
ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) | 32 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-CJWK100-P ในชุด ลูกล้อ PP ชนิดยึดอยู่กับที่
รหัสสินค้า |
---|
C-CJWK125-P |
C-CJWK75-P |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 156.07 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 155.5 | 130 | 125 | |
฿ 109.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 105.8 | 90 | 75 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง