(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูหัวลูกบิด แบบขี้นลาย ผลิตจากวัสุ ฟีนอลิก เกลียวใน
สกรูหัวลูกบิด เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : สกรูหัวลูกบิด แบบขี้นลาย เกลียวใน
● ขนาดเกลียว : M4, M5, M6 และ M8
● วัสดุ :
ลูกบิด - ฟีนอลิกเรซิน
เกลียว - ทองเหลือง
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกบิด เกลียว มักใช้ในการยึด ประกอบ ปรับ หนีบ และอื่นๆ ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ
วัสดุ | สีตัวสินค้า |
---|---|
บอดี้หลัก: ฟีโนลิกเรซิ่น | สีดำ |
ฟิตติ้งโลหะ: ทองเหลือง (อินเสิร์ท) |
รหัสสินค้า | D | H | D1 | h | Lf | |
ชนิด | M | |||||
C-NDZF | 4 | 20 | 13.5 | 14.5 | 6 | 7 |
5 | 20 | 13.5 | 14.5 | 6 | 7 | |
6 | 25 | 16.5 | 16 | 7 | 11 | |
8 | 32 | 17 | 16 | 7 | 13.5 |
รหัสสินค้า |
---|
C-NDZF4 |
C-NDZF5 |
C-NDZF6 |
C-NDZF8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก D (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21.97 | ECONOMY KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | 7 | 20 | 13.5 | |
฿ 26.52 | ECONOMY KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | 9 | 20 | 13.5 | |
฿ 33.34 | ECONOMY KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | 11 | 25 | 16.5 | |
฿ 40.91 | ECONOMY KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | 15 | 25 | 16.5 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | พลาสติก ฟีนอล |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | ทองเหลือง | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง