(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- บอลสกรูแบบรีด เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาขนาด 10 mm, ระยะลีด 2/4 ระดับความแม่นยำ C7 จากMISUMI.
- บอลสกรูแบบรีด มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาขนาด 10mm และมีระยะลีด 2 ขนาด 2mm หรือ 4mm
- ระดับความแม่นยำของสินค้านี้คือ C7
- สามารถเลือกความยาวรวมสูงสุดของเพลาสกรู สามารถเลือกให้พอดีได้ตั้งแต่ 150mm ถึง 600mm ปรับขึ้นได้ทีละ 1mm
- ทิศทางการหมุนของลีดคือหมุนทางขวา
- วัสดุของเพลาสกรูทำมาจาก S55C ขณะที่นัททำมาจาก SCM420
หมายเลข รุ่น / ตัวอย่าง สเปค | |||||
รหัสรุ่น | ความแม่นยำ | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | สายนำไฟฟ้า | ความยาวรวม | |
MISUMI ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ทั่วไป | BSST1004-400 | C7 | 10 | 4 | 400 |
MISUMI สินค้าราคาประหยัด C ทั่วไป | C-BSST1004-400 | ||||
ซีรีส์ ความคุ้มค่า * | C-TBSE1004-300 |
Class ความแม่นยำ | C7 | C10 |
ข้อผิด สายนำไฟฟ้า สะสม(4) | 52 | 210 |
บอลสกรูแบบรีด
รุ่น | สายนำไฟฟ้า | ความยาว สกรู | (1)(2) ความเผื่อ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน (สูงสุด) | (3) ความเผื่อ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน (สูงสุด) | (4)(5) ความเผื่อ เส้นตั้งฉาก (สูงสุด) | ระยะคลอนตามแนวแกน | ||||||
ชนิด | สกรู เพลา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D. | ขั้นต่ำ | สูงสุด | สินค้าทั่วไป (BSST) | ซีรีส์ Economy | สินค้าทั่วไป (BSST) | ซีรีส์ Economy | สินค้าทั่วไป (BSST) | ซีรีส์ Economy | สินค้าทั่วไป (BSST) | ซีรีส์ Economy | |
C-TBSE | 8 | 2 | 100 | 400 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.007 | 0.1 | 0.03 หรือน้อยกว่า | 0.05 หรือต่ำกว่า |
10 | 2/4 | 150 | 600 | |||||||||
C-TBSE C-TBSB | 12 | 4/5/10 | 150 | 800 | 0.1 หรือต่ำกว่า | |||||||
15 | 5/10/16/20 | 150 | 1200 | |||||||||
20 | 5/10/20 | 200 | 2000 | 0.05 หรือน้อยกว่า* | 0.15 หรือน้อยกว่า | |||||||
25 | 5/10/25 | 200 | 2000 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 หรือน้อยกว่า* | 0.2 หรือน้อยกว่า | |||
32 | 5/10/32 | 300 | 2000 | 0.008 | — |
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | b | t | ||
ขนาดอ้างอิง | ค่าพิกัดความเผื่อ (N9) | ขนาดอ้างอิง | ค่าพิกัดความเผื่อ | |
6 ถึง 7 | 2 | -0.004 -0.029 | 1.2 | +0.1 0 |
8 ถึง 10 | 3 | 1.8 | ||
11 ถึง 12 | 4 | 0 -0.03 | 2.5 | |
13 ถึง 17 | 5 | 3 | ||
18 ถึง 20 | 6 | 3.5 |
ชนิด | สกรู เพลา OD | ความเผื่อ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน G (สูงสุด) | ไม่สมบูรณ์ ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ที่กำหนด (ℓ) | ||||||||||
Up to 125 | 126 to 200 | 201 to 315 | 316 to 400 | 401 to 500 | 501 to 630 | 631 to 800 | 801 to 1000 | 1001 to 1250 | 1251 to 1600 | 1601 to 2000 | |||
E-TBS | 4 | 0.060 | 0.075 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
6 | 0.075 | 0.075 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
C-TBSE C-TBSB | 8 | 0.100 | 0.140 | 0.210 | 0.270 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
10 | — | 0.120 | 0.160 | 0.210 | 0.270 | 0.350 | — | — | — | — | — | ||
12 | — | 0.120 | 0.160 | 0.210 | 0.270 | 0.350 | 0.480 | — | — | — | — | ||
15 | — | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.200 | 0.250 | 0.320 | 0.420 | 0.550 | — | — | ||
20 | — | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.200 | 0.250 | 0.320 | 0.420 | 0.550 | 0.730 | 0.730 | 15 | |
25 | — | 0.110 | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.190 | 0.230 | 0.300 | 0.380 | 0.500 | 0.690 | ||
32 | — | — | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.190 | 0.230 | 0.300 | 0.380 | 0.500 | 0.690 | 20 | |
E-KBS | 4 | 0.050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
6 | 0.050 | 0.050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
C-KBS | 8 | 0.060 | 0.075 | 0.100 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
10 | 0.055 | 0.065 | 0.080 | 0.100 | — | — | — | — | — | — | — | ||
12 | — | 0.065 | 0.080 | 0.100 | 0.120 | — | — | — | — | — | — | 10 | |
15 | — | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.095 | 0.110 | 0.140 | 0.170 | 0.210 | — | — | ||
20 | — | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.095 | 0.110 | 0.140 | 0.170 | 0.210 | 0.270 | — | 15 | |
25 | — | — | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.170 | 0.210 | — | ||
E-KLR | 4 | 0.050 | 0.050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
8 | 0.065 | 0.075 | 0.100 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
10 | 0.065 | 0.065 | 0.080 | 0.100 | — | — | — | — | — | — | — |
(ชุด ความคุ้มค่า) อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ ชนิด แบบเหลี่ยม มาตรฐาน | (ชุด ความคุ้มค่า) อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ ชนิด แบบกลม | ||
รุ่น ด้าน ยึดอยู่กับที่ | รุ่น ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ | รุ่น ด้าน ยึดอยู่กับที่ | รุ่น ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ |
C-TEK8 | C-TEF8 | C-TFK8 | C-TFF6 |
รหัสสินค้า |
---|
C-TBSE1002-[150-600/1] |
C-TBSE1004-[150-600/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | ความยาวรวมของเพลาเกลียว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY ROLLED BALL SCREWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 150 ~ 600 | ||
- | ECONOMY ROLLED BALL SCREWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4 | 150 ~ 600 |
กำลังโหลด …
รุ่น | รีด | รูปทรง หน้าแปลน | รูปทรง แบบกลม สกรูตัวหนอน แฟลต 2 ชุด ที่ปลายทั้งสอง | เกรดความแม่นยำ | C7 |
---|---|---|---|---|---|
เพลา สกรู OD(Ø) | 10 | ประเภทปลาย เพลา | รุ่น EK | ด้าน ยึดอยู่กับที่ ของชุดประกอบ ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบเหลี่ยม (ซื้อแยกต่างหาก) | C-TEK8 |
ด้านรองรับส่วนประกอบรองรับสี่เหลี่ยม (ซื้อแยกต่างหาก) | C-TEF8 | ด้าน ยึดอยู่กับที่ ของการประกอบ ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบกลม (ซื้อแยกต่างหาก) | C-TFK8 | ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ ของชุดประกอบตัว อุปกรณ์รองรับท่อ ทรงกลม (ซื้อแยกต่างหาก) | C-TFF6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง