(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรูเจาะ : 2 รู ต่อ1ฝั่ง (รูกลม และ แบบรูสล็อต)
● ระยะติดตั้ง (mm.) : 21, 32 และ 42
● วัสดุ : SUS304
● การปรับปรุงผิวชิ้นงาน : กระบวนการพ่นทราย
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้
ชนิดของบานพับแบน | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
C-SHPSNAN | SUS304 | การเจียระไนลับคมตัดด้วยการพ่นทราย |
รหัสสินค้า |
C-SHPSNAN5 |
รหัสสินค้า | *น้ำหนักที่รองรับได้ | น้ำหนัก (กรัม) | L | W | K | P | J | S | N | Z | T | (E) | (R) | CR | D | ||
ชนิด | ลำดับที่ | กิโลกรัม | N | ||||||||||||||
C-SHPSNAN | 5 | 9 | 88 | 34 | 41 | 36 | 8 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 5.5 × 6.5 | 2 | 4.6 | 4.6 | 4 | 5 |
6 | 12 | 117 | 48 | 48 | 48 | 9 | 30 | 8 | 32 | 5.5 × 10 | |||||||
8 | 25 | 245 | 111 | 59 | 62 | 11 | 37 | 10 | 42 | 6.5 | 6.5 × 10 | 3 | 6.1 | 6.1 | 5 | 6 |
รหัสสินค้า |
C-SHPSNAN5 |
รหัสสินค้า | *น้ำหนักที่รองรับได้ | น้ำหนัก (กรัม) | L | W | K | P | J | S | N | Z | T | (E) | (R) | CR | D | ||
ชนิด | ลำดับที่ | กิโลกรัม | N | ||||||||||||||
C-SHPSNAN | 5 | 9 | 88 | 34 | 41 | 36 | 8 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 5.5 × 6.5 | 2 | 4.6 | 4.6 | 4 | 5 |
6 | 12 | 117 | 48 | 48 | 48 | 9 | 30 | 8 | 32 | 5.5 × 10 | |||||||
8 | 25 | 245 | 111 | 59 | 62 | 11 | 37 | 10 | 42 | 6.5 | 6.5 × 10 | 3 | 6.1 | 6.1 | 5 | 6 |
รหัสสินค้า |
---|
C-SHPSNAN5 |
C-SHPSNAN6 |
C-SHPSNAN8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) | ความกว้าง (W) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 89.40 | ECONOMY HINGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 41 | 88 | 36 | |
฿ 115.91 | ECONOMY HINGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 48 | 117 | 48 | |
฿ 165.91 | ECONOMY HINGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 59 | 245 | 62 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน | บานพับแบน ชนิด แบน | ประเภท แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS304 | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | การพ่นทราย | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มีให้ |
วิธีการติดตั้ง | การ ติดตั้ง สกรู | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | ฉากเจาะรูแบบเจาะรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง