(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายพานไทม์มิ่งแบบปลายเปิด รุ่น C-HTBO ชนิด S
เป็นสายพานปลายเปิด สำหรับใช้ในระบบส่งกำลังเครื่องจักรอัตโนมัติ มีระยะพิทซ์ให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
• รูปแบบสายพาน : วงเปิด
• รูปแบบฟัน : S3M, S5M, และ S8M, (สายพานฟันกลม)
• ระยะพิทซ์ของสายพาน : 3, 5, และ 8 mm.
• ความกว้างของสายพาน : 6, 10, 15, 25, 30 และ 40 mm.
• อุณหภูมิใช้งาน : -20 ถึง 60℃
· วัสดุ:
สายพาน : ยางยูรีเทนสีขาว
เส้นลวดรับแรงดึงภายใน : เส้นลวดเหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์จับยึดสายพาน C-TBCR-S3M, C-TBCR-S5M และ C-TBCR-S8M
![]() | |
ตัวเครื่อง | ขนาดหน้าตัดสายนำไฟฟ้า |
ยูรีเทน (ขาว) | ขดลวดเหล็กกล้า |
ประเภทสายพาน | พิทช์ ฟัน | Ra | Lr | H | h | ผม | หน่วยน้ำหนัก ก./ม. (กว้าง 10 มม.) |
S3M | 3 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.14 | 0.8 | 25 |
S5M | 5 | 3.25 | 3.25 | 3.41 | 1.91 | 1.5 | 39 |
S8M | 8 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.05 | 2.25 | 51 |
![]() | — | ![]() ![]() | — | ![]() |
C-HTBO | — | S5M100 | — | 1100 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ขีดจำกัดล่างถึงขีดจำกัดบน (เพิ่มขึ้นทีละ 1 ฟัน ) | ความตึงที่อนุญาต (N) |
C—HTBO | S3M | 060 (6 มม.) | 40 to 10000 | 127 |
100 (10 มม.) | 145 | |||
150 (15 มม) | 159 | |||
S5M | 100 (10 มม.) | 50 to 10000 | 215 | |
150 (15 มม) | 323 | |||
250 (25 มม) | 539 | |||
S8M | 150 (15 มม) | 60 to 10000 | 647 | |
250 (25 มม) | 1176 | |||
300 (30 มม) | 1412 | |||
400 (40 มม) | 1882 |
อาหาร | เซมิคอนดักเตอร์ | สมาร์ทโฟน | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
ทางการแพทย์ | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() |
(ชุด ความคุ้มค่า) สายพานไทม์มิ่ง แผ่นสลิท | (ชุด ความคุ้มค่า) ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ S3M | (ชุด ความคุ้มค่า) สายพานไทม์มิ่ง เชื่อมต่อ แผ่นเพลท ฟัน | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
รุ่น ทั่วไป: C-TTBO-T5100-200 | รุ่น ทั่วไป: C-HTPA16S3M100-A-P5 | รุ่น ทั่วไป: C-TBCR-T5100 | ||
ข้อดี: กำหนด จำนวน ซี่, แถว, ชุด ได้อย่างอิสระ เหมาะกับ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก ตัวของฟัน | ข้อดี: การสึกหรอของ สายพานไทม์มิ่ง น้อยลงและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น | ข้อดี: ป้องกันไม่ให้ สายพาน จนเกินไป |
รหัสสินค้า |
---|
C-HTBO-S3M060-[40-10000/1] |
C-HTBO-S3M100-[40-10000/1] |
C-HTBO-S3M150-[40-10000/1] |
C-HTBO-S5M100-[50-10000/1] |
C-HTBO-S5M150-[50-10000/1] |
C-HTBO-S5M250-[50-10000/1] |
C-HTBO-S8M150-[60-10000/1] |
C-HTBO-S8M250-[60-10000/1] |
C-HTBO-S8M300-[60-10000/1] |
C-HTBO-S8M400-[60-10000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทสายพาน | ความกว้างสายพาน (มม.) (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด เลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES | 1 ชิ้น | 9 วัน | S3M | 6 | 40 ~ 10000 | ||
- | ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES | 1 ชิ้น | 9 วัน | S3M | 10 | 40 ~ 10000 | ||
- | ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES | 1 ชิ้น | 9 วัน | S3M | 15 | 40 ~ 10000 | ||
- | ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES | 1 ชิ้น | 9 วัน | S5M | 10 | 50 ~ 10000 | ||
- | ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES | 1 ชิ้น | 9 วัน | S5M | 15 | 50 ~ 10000 | ||
- | ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES | 1 ชิ้น | 9 วัน | S5M | 25 | 50 ~ 10000 | ||
- | ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES | 1 ชิ้น | 9 วัน | S8M | 15 | 60 ~ 10000 | ||
- | ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES | 1 ชิ้น | 9 วัน | S8M | 25 | 60 ~ 10000 | ||
- | ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES | 1 ชิ้น | 9 วัน | S8M | 30 | 60 ~ 10000 | ||
- | ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES | 1 ชิ้น | 9 วัน | S8M | 40 | 60 ~ 10000 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สายพาน | ปลายเปิด | พื้นผิว ฟัน สายพาน | มาตรฐาน (ด้านเดียว) | วัสดุ สายพาน | สายพาน โพลียูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน | สาย เหล็กกล้า | ประเภทรูปทรงสายพาน | เส้นรูปฟัน แบบกลม แรงบิด สุด | แรงบิด เกียร์ | แรงบิด ปกติส่ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง