(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พูลเล่ย์ปรับความตึงหย่อน รุ่น T10
พูลเล่ย์ปรับความตึงหย่อน สำหรับ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/มู่เล่ย์สายพาน เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ความกว้างของ สายพานที่ใช้งานได้ (mm.) : 20, 25, 40 และ 50
● จำนวนฟัน : 16, 20 และ 26
● รองรับการใช้งานร่วมกับสายพานประเภท : T10
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (mm.) : 15 และ 20
● ตำแหน่งตลับลูกปืน : ตลับลูกปืนอยู่ตรงกลาง (1 ลูก/2ลูก) และ ตลับลูกปืนติดตั้ง 2 ฝั่ง
● วัสดุ :
พูลเล่ย์และหน้าแปลน : อลูมิเนียมอัลลอยด์
● กระบวนการเตรียมผิว : เคลียร์อโนไดซ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
พูลเล่ย์ปรับความตึงหย่อน สำหรับ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/มู่เล่ย์สายพาน ใช้เพื่อรักษาความตึงและการจัดตำแหน่งที่เหมาะสมในระบบสายพานไทม์มิ่ง
รหัสสินค้า |
---|
C-AHTFW16-T10250-15 |
C-AHTFW16-T10400-15 |
C-AHTFW16-T10500-15 |
C-AHTFW20-T10200-15 |
C-AHTFW20-T10400-15 |
C-AHTFW20-T10500-15 |
C-AHTFW26-T10250-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้างของ สายพาน ที่ใช้ (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 653.80 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 16 | 15 | |
฿ 1,046.98 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 40 | 16 | 15 | |
฿ 1,222.75 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 16 | 15 | |
฿ 892.43 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 20 | 15 | |
฿ 1,250.00 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 20 | 15 | |
฿ 1,460.63 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 20 | 15 | |
฿ 1,046.98 | ECONOMY IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 26 | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกกลิ้ง กับ ฟัน | ประเภทสายพาน | T10 | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/ รอกตาม | ลูกกลิ้ง | ตำแหน่ง ตลับลูกปืน/รองลื่น | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง