(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ประเภทผลิตภัณฑ์:เหล็กฉากยื่นออกมาด้านเดียวสำหรับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ LBSBK
・ โปรไฟล์เฟรมอลูมิเนียมที่ใช้งานได้พร้อมร่องกว้าง 10 mm
・ มีการรูยึดฝาครอบเพิ่มเติมได้
・ วัสดุ: ทำจากอะลูมิเนียมอัลลอยด์ ADC12 พร้อมกระบวนการหล่อขึ้นรูปเพื่อทางเลือกที่คุ้มค่า
・ ฉากยึดมีส่วนยื่นออกมาด้านหนึ่ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ที่ต้องติดตั้งแผ่นโลหะหรือแผงที่ด้านหนึ่งของเฟรมอะลูมิเนียมรุ่นประหยัดในระหว่างการก่อสร้าง
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
รหัสสินค้า | ไม่มี | ซีรี่ส์โปรไฟล์ | L | L1 | W | W1 | W2 | H | A | B | C | D | R | T | T1 | น้ำหนักโหลดที่รับได้ N |
LBSBK | 10-4545 | 4545 | 43 | — | 9.8 | 8 | — | 44 | — | — | — | — | — | 9 | 4 | 2839 |
10-4288 | 4590 | 88 | — | 42 | 8 | — | — | 23 | 22.5 | 22 | ⌀9.8 | 4.9 | 10 | 6 | 4518 |
รหัสสินค้า | ไม่มี | ชุด เฟรม | น้ำหนักโหลดที่รับได้ N | อุปกรณ์เสริม ใช้งานได้ | |||
โบลท์ | ปริมาณ | นัท | ปริมาณ | ||||
LBSBK | 10-4545 | 4545 | 2839 | LTTB10-8-25 | 2 | LNCFM8 | 2 |
10-4288 | 4590 | 4518 | LTTB10-8-25 | 2 | LNCFM8 | 2 |
วัตถุ การปรับแต่งเพิ่มเติม | รหัสการ การปรับแต่งเพิ่มเติม | คำอธิบายของ สเปค | สเปค ใช้บังคับ |
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูติดตั้ง แผงเพิ่มเติม | SET | ติดตั้ง โบลท์ และ น็อต ที่เหมาะสมซึ่งยึด เหล็กยึด เข้ากับ เฟรม (เหล็กยึด+ สลักเกลียว น๊อตตัวเมีย, เพิ่มราคาขา เหล็กยึด) เมื่อระบุ SET จะติดตั้งน๊อตและน๊อตเหล็ก (ตัวอย่าง) LBSBK8-4545- คลองเลื่อย เหล็กยึด: LBSBK8-4545 สลักเกลียว: LTTB10-8-25 น๊อตตัวเมีย: LNCFM8 | สเปค ทั้งหมด |
ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 1 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ2 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 3 |
อะลูมิเนียมโปรไฟล์ รุ่น ความคุ้มค่า series 4545 ร่อง กว้าง 10 มม | สลักเกลียว ความคุ้มค่า T รุ่นประหยัดสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ รุ่น ความคุ้มค่า ที่มี ร่อง กว้าง 10 มม (รวม 100 ชิ้น) | น๊อตตัวเมีย หน้า ความคุ้มค่า รุ่น หน้าแปลน สำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ รุ่น ความคุ้มค่า (รวม 100 ชิ้น) |
![]() | ![]() | ![]() |
รหัสสินค้า |
---|
LBSBK10-4288R |
LBSBK10-4288R-C |
LBSBK10-4545 |
LBSBK10-4545-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม | ติดตั้งรู เกลียว แผ่นเพลท ปิด | ตำแหน่ง ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 80.31 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4590 | ไม่มีให้ | สำหรับด้านขวา | |
฿ 83.34 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4590 | C (การประมวลผลด้วยการติดตั้งรู เกลียว ) | สำหรับด้านขวา | |
฿ 30.31 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4545 | ไม่มีให้ | - | |
฿ 37.13 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4545 | C (การประมวลผลด้วยการติดตั้งรู เกลียว ) | - |
กำลังโหลด …
[อุปกรณ์เสริม] | ไม่มีให้ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง