(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- สปริงแรงดึง เบาปานกลาง / โหลดปานกลาง จาก MISUMI
- นี่คือรายการราคาประหยัด ราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐาน MISUMI
- สามารถเลือกวัสดุลวดสปริงได้ 2 แบบ SUS304WP-B หรือ SWP-A
- C-AWU และ C-AUU เป็นสปริงแรงดึงปานกลางและเบา
- C-AWS และ C-AUS เป็นสปริงแรงดึงปานกลาง
- สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสปริงได้ตั้งแต่ 3.0 mm ถึง 10.0 mm
- สามารถเลือกความยาวอิสระของสปริงได้ตั้งแต่ 10 mm ถึง 60 mm
- สปริงรับแรงดึงจาก MISUMI
(ชุด ความคุ้มค่า) สปริง รับแรงดึง โหลดน้ำหนักเบา โหลดน้ำหนักเบา | (ชุด ความคุ้มค่า) สปริง แรงดึง ตะขอ คู่ โหลดหนัก | (ชุด ความคุ้มค่า) สปริง ดึง โหลดหนัก |
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด D — ความยาวขณะไม่มีโหลด L | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด DMM | ไดนามิกโหลด | (อักษรย่อ ความตึง) N | (สปริง ค่าสัมประสิทธิ์) N/mm | ||
การ เลื่อยโซ่ สูงสุด Fmax Mm | สูงสุด โหลดN _ | ||||||
C-AWU ( เหล็กกล้า สปริง ) C-AUU (SUS304-WPB) | 3- | 10 | 0.35 | 4.6 | 3.33 | 0.66 | 0.59 |
15 | 9.1 | 0.29 | |||||
25 | 19.5 | 0.14 | |||||
4- | 15 | 0.45 | 7.5 | 4.81 | 0.98 | 0.51 | |
20 | 12.2 | 0.31 | |||||
25 | 16.9 | 0.23 | |||||
30 | 21.7 | 0.18 | |||||
40 | 30.0 | 0.13 | |||||
5- | 15 | 0.55 | 5.7 | 6.37 | 1.37 | 0.89 | |
20 | 9.8 | 0.51 | |||||
25 | 14.2 | 0.35 | |||||
30 | 18.9 | 0.26 | |||||
40 | 28.3 | 0.18 | |||||
50 | 36.4 | 0.14 | |||||
6- | 20 | 0.7 | 9.6 | 12.94 | 1.67 | 1.18 | |
25 | 14.4 | 0.78 | |||||
30 | 20.2 | 0.56 | |||||
35 | 28.8 | 0.39 | |||||
40 | 30.3 | 0.37 | |||||
45 | 34.8 | 0.32 | |||||
50 | 41.1 | 0.27 | |||||
8- | 35 * | 0.9 | 18.8 | 18.63 | 3.92 | 0.78 | |
40 | 23.8 | 0.62 | |||||
(45) | 28.3 | 0.52 | |||||
50 | 32.6 | 0.45 | |||||
60 | 41.7 | 0.35 | |||||
10- | 60 | 1.1 | 35.7 | 23.24 | 4.71 | 0.52 |
รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด DMM | ภายใต้ไดนามิก โหลดไฟฟ้า | (อักษรย่อ ความตึง) N | (สปริง คงที่) N/mm | ||
ประเภท | D-L | สูงสุด เลื่อยโซ่ Fmax Mm | สูงสุด โหลด N | |||
C-AWF | 3-10 | 0.45 | 2.2 | 6.47 | 1.57 | 2.26 |
15 | 0.45 | 4.5 | 6.47 | 1.57 | 1.08 | |
20 | 0.45 | 6.7 | 6.47 | 1.57 | 0.74 | |
4-15 | 0.55 | 4.5 | 8.43 | 1.86 | 1.47 | |
20 | 0.55 | 7.1 | 8.43 | 1.86 | 0.93 | |
25 | 0.55 | 10.0 | 8.43 | 1.86 | 0.66 | |
35 | 0.55 | 15.2 | 8.43 | 1.86 | 0.43 | |
5-15 | 0.7 | 3.9 | 14.71 | 2.45 | 3.14 | |
20 | 0.7 | 6.9 | 14.71 | 2.45 | 1.77 | |
25 | 0.7 | 9.6 | 14.71 | 2.45 | 1.28 | |
30 | 0.7 | 12.5 | 14.71 | 2.45 | 0.98 | |
35 | 0.7 | 15.6 | 14.71 | 2.45 | 0.78 | |
40 | 0.7 | 19.2 | 14.71 | 2.45 | 0.64 | |
6-20 | 0.9 | 3.9 | 23.54 | 5.88 | 4.51 | |
25 | 0.9 | 6.0 | 23.54 | 5.88 | 2.94 | |
30 | 0.9 | 7.8 | 23.54 | 5.88 | 2.26 | |
35 | 0.9 | 10.0 | 23.54 | 5.88 | 1.77 | |
40 | 0.9 | 12.0 | 23.54 | 5.88 | 1.47 | |
50 | 0.9 | 16.4 | 23.54 | 5.88 | 1.08 | |
10-35 | 1.4 | 8.7 | 49.03 | 12.75 | 4.17 | |
40 | 1.4 | 10.7 | 49.03 | 12.75 | 3.39 | |
45 | 1.4 | 12.9 | 49.03 | 12.75 | 2.81 | |
50 | 1.4 | 15.2 | 49.03 | 12.75 | 2.39 |
รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด DMM | ภายใต้ไดนามิก โหลดไฟฟ้า | (อักษรย่อ ความตึง) N | (สปริง คงที่) N/mm | ||
ประเภท | D-L | สูงสุด เลื่อยโซ่ Fmax Mm | สูงสุด โหลด N | |||
C-AWS C-AUS | 3-10 | 0.4 | 3.5 | 4.41 | 0.88 | 0.98 |
15 | 0.4 | 6.0 | 4.41 | 0.88 | 0.59 | |
20 | 0.4 | 9.0 | 4.41 | 0.88 | 0.39 | |
4-15 | 0.5 | 6.5 | 6.37 | 1.18 | 0.78 | |
20 | 0.5 | 10.2 | 6.37 | 1.18 | 0.49 | |
25 | 0.5 | 13.9 | 6.37 | 1.18 | 0.39 | |
30 | 0.5 | 17.5 | 6.37 | 1.18 | 0.29 | |
40 | 0.5 | 24.0 | 6.37 | 1.18 | 0.22 | |
5-15 | 0.6 | 5.6 | 8.53 | 1.57 | 1.27 | |
20 | 0.6 | 8.9 | 8.53 | 1.57 | 0.78 | |
25 | 0.6 | 13.7 | 8.53 | 1.57 | 0.49 | |
30 | 0.6 | 17.3 | 8.53 | 1.57 | 0.39 | |
35 | 0.6 | 23.7 | 8.53 | 1.57 | 0.29 | |
40 | 0.6 | 24.5 | 8.53 | 1.57 | 0.28 | |
6-20 | 0.8 | 6.7 | 17.26 | 3.53 | 2.06 | |
25 | 0.8 | 9.3 | 17.26 | 3.53 | 1.47 | |
30 | 0.8 | 12.7 | 17.26 | 3.53 | 1.08 | |
35 | 0.8 | 15.6 | 17.26 | 3.53 | 0.88 | |
40 | 0.8 | 18.7 | 17.26 | 3.53 | 0.69 | |
45 | 0.8 | 20.6 | 17.26 | 3.53 | 0.68 | |
55 | 0.8 | 28.0 | 17.26 | 3.53 | 0.50 | |
8-25 | 1.0 | 9.1 | 24.52 | 4.9 | 2.16 | |
30 | 1.0 | 12.5 | 24.52 | 4.9 | 1.57 | |
35 | 1.0 | 15.4 | 24.52 | 4.9 | 1.27 | |
40 | 1.0 | 19.2 | 24.52 | 4.9 | 0.98 | |
45 | 1.0 | 22.2 | 24.52 | 4.9 | 0.88 | |
50 | 1.0 | 25.0 | 24.52 | 4.9 | 0.78 | |
55 | 1.0 | 28.6 | 24.52 | 4.9 | 0.70 | |
60 | 1.0 | 33.3 | 24.52 | 4.9 | 0.60 | |
10-35 | 1.2 | 13.7 | 30.99 | 5.49 | 1.86 | |
40 | 1.2 | 17.3 | 30.99 | 5.49 | 1.47 | |
60 | 1.2 | 31.6 | 30.99 | 5.49 | 0.78 |
รหัสสินค้า |
---|
C-AWF10-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | โหลดสูงสุด (N) | ความยาวของสปริงที่ใช้ L+F (มิลลิเมตร) | ความยาวขณะไม่มีโหลด L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความตึงเริ่มต้น (N) | ค่าคงตัวสปริงมาตรฐาน (N / mm) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (Ø) | ความโก่งสูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14.40 | ECONOMY TENSION SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | SWP-A | 30.01 to 60.00 | 49.03 | 50.7 | 40 | 10 | 12.75 | 3.39 | 1.4 | 10.7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รุ่นมาตรฐาน | ตะขอ มุม ตรงข้าม | 180° (มาตรฐาน) |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-AWF10-40 ในชุด สปริงความตึง ปานกลางเบา / โหลดปานกลาง OD 3-10
รหัสสินค้า |
---|
C-AUS3-10 |
C-AUS3-15 |
C-AUS3-20 |
C-AWF10-45 |
C-AWF10-50 |
C-AWF3-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | โหลดสูงสุด (N) | ความยาวของสปริงที่ใช้ L+F (มิลลิเมตร) | ความยาวขณะไม่มีโหลด L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความตึงเริ่มต้น (N) | ค่าคงตัวสปริงมาตรฐาน (N / mm) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (Ø) | ความโก่งสูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ขดลวด สเตนเลส] SUS304-WPB | 3.51 to 8.00 | 4.41 | 13.5 | 10 | 3 | 0.88 | 0.98 | 0.4 | 3.5 | |
฿ 18.94 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ขดลวด สเตนเลส] SUS304-WPB | 3.51 to 8.00 | 4.41 | 21 | 15 | 3 | 0.88 | 0.59 | 0.4 | 6 | |
฿ 18.94 | 50 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [ขดลวด สเตนเลส] SUS304-WPB | 3.51 to 8.00 | 4.41 | 29 | 20 | 3 | 0.88 | 0.39 | 0.4 | 9 | |
฿ 14.40 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | SWP-A | 30.01 to 60.00 | 49.03 | 57.9 | 45 | 10 | 12.75 | 2.81 | 1.4 | 12.9 | |
฿ 14.40 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | SWP-A | 30.01 to 60.00 | 49.03 | 65.2 | 50 | 10 | 12.75 | 2.39 | 1.4 | 15.2 | |
฿ 13.64 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | SWP-A | 3.51 to 8.00 | 6.47 | 12.2 | 10 | 3 | 1.57 | 2.26 | 0.45 | 2.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง