1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สปริงความตึง ปานกลางเบา / โหลดปานกลาง OD 3-10 (รหัสสินค้า)

ECONOMY TENSION SPRINGS

สปริงความตึง ปานกลางเบา / โหลดปานกลาง OD 3-10
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

- สปริงแรงดึง เบาปานกลาง / โหลดปานกลาง จาก MISUMI
- นี่คือรายการราคาประหยัด ราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐาน MISUMI
- สามารถเลือกวัสดุลวดสปริงได้ 2 แบบ SUS304WP-B หรือ SWP-A
- C-AWU และ C-AUU เป็นสปริงแรงดึงปานกลางและเบา
- C-AWS และ C-AUS เป็นสปริงแรงดึงปานกลาง
- สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสปริงได้ตั้งแต่ 3.0 mm ถึง 10.0 mm
- สามารถเลือกความยาวอิสระของสปริงได้ตั้งแต่ 10 mm ถึง 60 mm
- สปริงรับแรงดึงจาก MISUMI



ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ สปริงความตึง

◇ ผลิตจาก วัสดุ คุณภาพ สปริงความตึง สปริง แรงดึงรุ่น ความคุ้มค่า ได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น ซึ่งช่วยลดต้นทุนได้อย่างมาก และประสิทธิภาพด้านต้นทุนก็สูงขึ้นด้วยประสิทธิภาพ การควบคุมคุณภาพ ที่สูงขึ้นของมิซูมิ
◇ สปริงความตึง วัสดุ สเตนเลส สนำเข้าจากญี่ปุ่น และต้านทานการเกิดสนิมสูง สปริง สเตนเลส ยังเป็นแม่เหล็ก โปรดระวัง
◇ สปริง ดึงแบบ ความคุ้มค่า ของ Misumi ได้รับมาตรฐานใน สเปค กล่าวคือ โหลดไฟฟ้า สูงสุดของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน คือ ค่า ที่แน่นอน ความตึง เริ่มต้นและค่าสัมประสิทธิ์ สปริง เป็น ค่าอ้างอิง

การ ด สปริงความตึง ดรออิ้งบอกขนาด สปริงความตึง

Drawing ระบุขนาด
· L = ความยาวอิสระ
· D ≤ ⌀18 mm (±1.0)
· D ≥ ⌀18 mm (±1.5)

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ สปริงความตึง

สปริงความตึง (หรือที่เรียกว่า สปริง ดึง) เป็น สปริง เกลียวที่รับ ความตึง ตาม เกลียว ตามแนวแกน มีขอเกี่ยวด้านข้างที่ปลายทั้งสองข้างเพื่อให้แน่ใจว่ามีแหล่งความตึงของสปริงตึง
เมื่อไม่รับภาระ คอยล์สปริงตึงมักจะแน่นโดยไม่มีช่องว่าง
หลักการทำงานของ สปริงดึง คือ ทำหน้าที่ย้อนกลับเมื่อยืดหรือดึงออก และทำงานโดยใช้ความยืดหยุ่น (แรงดึง) หลังยืดออก เพื่อ อุปกรณ์ควบคุม การเคลื่อนที่ของชิ้นส่วน เครื่องจักร ดูดซับและเก็บพลังงาน วัดแรงและ เร็ว ๆ นี้.

ภาพรวม สเปค สปริงความตึง

ความตึง เริ่มต้นและ ค่าคงตัวสปริง เป็นค่าอ้างอิง ซึ่งแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับแบทช์ โหลดไฟฟ้า {kgf} = โหลดไฟฟ้า N × 0.101972
วิธีการคำนวณรอบ (ค่าอ้างอิง):
จำนวนรอบทั้งหมด = (L-2 (Dd))/d
รอบที่มีประสิทธิภาพ = จำนวนรอบทั้งหมด - 2
จำนวนรอบเป็น ค่าอ้างอิง และจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับแบทช์

ข้อควรระวัง สปริงความตึง

[ ข้อควรระวังในการใช้งาน สปริงความตึง ]
▶ อุณหภูมิใช้งาน สปริงความตึง
SWP-A:: อุณหภูมิปกติ (0 ถึง 40°C)
สเตนเลส:: -10 ถึง 100°C
※ หากใช้ สปริง ภายใต้สภาวะที่เกินอุณหภูมิข้างต้น ค่า โหลดไฟฟ้า อาจลดลงเนื่องจากสภาพการใช้งาน
※ เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิและความชื้นสูงและต่ำ เช่น กลางแจ้ง ขอแนะนำให้เลือกผลิตภัณฑ์ สเตนเลส

▶ จำนวนครั้งในการใช้งานโดยประมาณของ สปริงความตึง: ประมาณ 1 ล้านครั้ง
* เวลาข้างต้นใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น จำนวนครั้งในการใช้งานแตกต่างกันไปตามทิศทางแรงดึง อุณหภูมิใช้งาน/สภาพแวดล้อม และปริมาณการเสียรูป เพื่อเพิ่มจำนวนครั้งที่ใช้งานได้ แนะนำให้ใช้สปริงถึงระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ Fmax. 70%

▶ อื่น ๆ
· ใช้ภายใน Fmax การ เลื่อยโซ่ อนุญาต (มม.) หากใช้ภายใต้สภาวะที่เกินพิกัดที่อนุญาต สปริงอาจเสียรูปหรือเสียหายหลังจากใช้งานในจำนวนจำกัดเท่านั้น โปรดใช้ความระมัดระวังอย่ายืด สปริง แรงดึงเกินระยะการ เลื่อยโซ่ อนุญาตเมื่อทำการติดตั้ง
· สปริง สเตนเลส ยังเป็นแม่เหล็ก โปรดระวัง

ตัวอย่างการใช้งาน สปริงความตึง

ตัวอย่างการใช้งาน สปริงความตึง
ไดอะแกรมการติดตั้ง
ตัวอย่างการใช้งาน สปริง แรงดึง
แผนภาพการติดตั้ง สปริงความตึง ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ สปริงความตึง

(ชุด ความคุ้มค่า) สปริง รับแรงดึง โหลดน้ำหนักเบา โหลดน้ำหนักเบา (ชุด ความคุ้มค่า) สปริง แรงดึง ตะขอ คู่ โหลดหนัก (ชุด ความคุ้มค่า) สปริง ดึง โหลดหนัก
(ประเภทประหยัด) สปริง รับแรงดึง โหลดน้ำหนักเบา โหลดน้ำหนักเบา (ประเภทประหยัด) สปริง แรงดึง ตะขอ คู่ โหลดหนัก (ประเภทประหยัด) สปริง ดึง โหลดหนัก


โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค สปริงความตึง

■ สปริงความตึง โหลดน้ำหนักเบา
รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด D

ความยาวขณะไม่มีโหลด L
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด
DMM
ไดนามิกโหลด(อักษรย่อ
ความตึง)
N
(สปริง
ค่าสัมประสิทธิ์)
N/mm
การ เลื่อยโซ่ สูงสุด
Fmax
Mm
สูงสุด
โหลดN
_
C-AWU
( เหล็กกล้า สปริง )

C-AUU
(SUS304-WPB)
3-100.354.63.330.660.59
 159.10.29
 2519.50.14
4-150.457.54.810.980.51
 2012.20.31
 2516.90.23
 3021.70.18
 4030.00.13
5-150.555.76.371.370.89
 209.80.51
 2514.20.35
 3018.90.26
 4028.30.18
 5036.40.14
6-200.79.612.941.671.18
 2514.40.78
 3020.20.56
 3528.80.39
 4030.30.37
 4534.80.32
 5041.10.27
8-35 *0.918.818.633.920.78
 4023.80.62
 (45)28.30.52
 5032.60.45
 6041.70.35
10-601.135.723.244.710.52
โหลดไฟฟ้า {kgf} = โหลดไฟฟ้า N × 0.101972
มิติ ความยาวที่มี () ใช้ได้กับ รุ่น C-AWU เท่านั้น
ขนาดความยาวที่มี * ใช้ได้กับ รุ่น C-AUU เท่านั้น
สำหรับรุ่นการขายโดยละเอียด โปรดดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MISUMI

■ สปริงความตึง โหลดหนัก
รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางลวด
DMM
ภายใต้ไดนามิก โหลดไฟฟ้า(อักษรย่อ
ความตึง)
N
(สปริง
คงที่)
N/mm
ประเภทD-Lสูงสุด
เลื่อยโซ่
Fmax
Mm
สูงสุด
โหลด
N
C-AWF3-100.452.26.471.572.26
150.454.56.471.571.08
200.456.76.471.570.74
4-150.554.58.431.861.47
200.557.18.431.860.93
250.5510.08.431.860.66
350.5515.28.431.860.43
5-150.73.914.712.453.14
200.76.914.712.451.77
250.79.614.712.451.28
300.712.514.712.450.98
350.715.614.712.450.78
400.719.214.712.450.64
6-200.93.923.545.884.51
250.96.023.545.882.94
300.97.823.545.882.26
350.910.023.545.881.77
400.912.023.545.881.47
500.916.423.545.881.08
10-351.48.749.0312.754.17
401.410.749.0312.753.39
451.412.949.0312.752.81
501.415.249.0312.752.39

■ โหลดปานกลาง
รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางลวด
DMM
ภายใต้ไดนามิก โหลดไฟฟ้า(อักษรย่อ
ความตึง)
N
(สปริง
คงที่)
N/mm
ประเภทD-Lสูงสุด
เลื่อยโซ่
Fmax
Mm
สูงสุด
โหลด
N
C-AWS
C-AUS
3-100.43.54.410.880.98
150.46.04.410.880.59
200.49.04.410.880.39
4-150.56.56.371.180.78
200.510.26.371.180.49
250.513.96.371.180.39
300.517.56.371.180.29
400.524.06.371.180.22
5-150.65.68.531.571.27
200.68.98.531.570.78
250.613.78.531.570.49
300.617.38.531.570.39
350.623.78.531.570.29
400.624.58.531.570.28
6-200.86.717.263.532.06
250.89.317.263.531.47
300.812.717.263.531.08
350.815.617.263.530.88
400.818.717.263.530.69
450.820.617.263.530.68
550.828.017.263.530.50
8-251.09.124.524.92.16
301.012.524.524.91.57
351.015.424.524.91.27
401.019.224.524.90.98
451.022.224.524.90.88
501.025.024.524.90.78
551.028.624.524.90.70
601.033.324.524.90.60
10-351.213.730.995.491.86
401.217.330.995.491.47
601.231.630.995.490.78
โหลดไฟฟ้า {kgf} = โหลดไฟฟ้า N × 0.101972

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-AUS8-35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ )
(N)
โหลดสูงสุด
(N)
ความยาวของสปริงที่ใช้ L+F
(มิลลิเมตร)
ความยาวขณะไม่มีโหลด L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความตึงเริ่มต้น
(N)
ค่าคงตัวสปริงมาตรฐาน
(N / mm)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(Ø)
ความโก่งสูงสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 26.52

ECONOMY TENSION SPRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ขดลวด สเตนเลส] SUS304-WPB15.01 to 30.0024.5250.43584.91.27115.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รุ่นมาตรฐาน ตะขอ มุม ตรงข้าม 180° (มาตรฐาน)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-AUS8-35 ในชุด สปริงความตึง ปานกลางเบา / โหลดปานกลาง OD 3-10

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ความตึงเริ่มต้นคืออะไร?
ตอบ: เมื่อสปริงขดแบบดึงทั่วไปอยู่ภายใต้แรงดึง แรงดึงจะถูกวัดเมื่อกำลังจะผ่านการเปลี่ยนรูปแบบยืดหยุ่นโดยไม่เกิดการเสียรูป (จุดวิกฤติ) โดยจะเรียกว่าความตึงเริ่มต้น ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากการควบคุมพารามิเตอร์กระบวนการอย่างเหมาะสมในกระบวนการผลิตสปริงขดแบบดึง
สปริงดึงจากมิซูมิ (ยกเว้นแบบกำหนดอิสระ) มีสเปคที่เป็นมาตรฐาน โดยโหลดสูงสุดของเส้นผ่านศูนย์กลางที่เท่ากันเป็นค่าคงที่ เนื่องจากสปริงขดแบบดึงสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงโหลดสูงสุด ความตึงเริ่มต้นและค่าสัมประสิทธิ์สปริงจึงเป็นค่าอ้างอิง
คำถาม: อายุการใช้งานของสปริงขดแบบดึงคืออะไร?
ตอบ: การติดตั้งตะขอบางรูปแบบของสปริงดึงอาจทำให้เกิดการบีบอัดอย่างมากขึ้น ดังนั้นจึงไม่สามารถให้จำนวนครั้งการใช้งานมาตรฐานได้ เพื่อเพิ่มจำนวนครั้งที่ใช้งานได้ แนะนำให้ใช้สปริงต่ำกว่าระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ Fmax. 70%
· แนะนำให้ใช้ที่อุณหภูมิห้องต่ำกว่า 40°C และค่าโหลดจะลดลงในสภาพที่อุณหภูมิสูงกว่า 40°C
คำถาม: ค่าคงตัวสปริง คืออะไร?
ตอบ: ค่าคงที่สปริงคือแรงที่จำเป็นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของยูนิตสปริง โดยใช้เพื่อแสดงคุณลักษณะของสปริง
คำถาม: มาตรฐาน JIS สำหรับวัสดุที่เกี่ยวข้องกับสปริงทั่วไปมีอะไรบ้าง?
ตอบ: ลวดเปียโน: JIS G 3522
ลวดเหล็ก: JIS G 3532
ลวดเหล็กกล้าดึงเย็น: JIS G 3521
ลวดสแตนเลสสำหรับสปริง: JIS G 4313
คำถาม: สปริงลวดเหล็กกล้าเปียโนและสปริงลวดเหล็กกล้าดึงเย็นมีความแตกต่างกันอย่างไร?
ตอบ: วัสดุทั้งสองชนิดมีลักษณะภายนอกแตกต่างกันเล็กน้อย โดยสรุปคือลวดเปียโนจะเป็นวัสดุขั้นสูงและลวดเหล็กกล้าดึงเย็นจะเป็นวัสดุทั่วไป
ลวดเปียโนมักใช้เป็นสปริงสำหรับเครื่องจักรความเที่ยงตรงสูง ในขณะที่ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นมักใช้ในสปริงรอบนอกสำหรับร้านขายของชำหรือม่านต่างๆ
วัสดุทั้งสองชนิดเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนสูงที่มีองค์ประกอบทางเคมีใกล้ที่คล้ายคลึงกันอย่างมาก การผลิตลวดเปียโนจะใช้เวลาและมีราคาแพงเนื่องจากมีขั้นตอนการจัดการที่ต้องเป็นมาตรฐานและการตรวจหาสิ่งเจือปน ความลึกของรอยบิ่น และความลึกของชั้นที่ผ่านกระบวนการ Decarburization
ถึงแม้ว่าความแตกต่างเหล่านี้จะแทบไม่สังเกตเห็นได้ด้วยตา แต่จะมีผลต่อคุณภาพของสปริงอย่างมาก

ดูคำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม (2) ปิด

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
C-AUS3-10
C-AUS3-15
C-AUS3-20
C-AUS8-40
C-AUS8-45
C-AUS8-50
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ )
(N)
โหลดสูงสุด
(N)
ความยาวของสปริงที่ใช้ L+F
(มิลลิเมตร)
ความยาวขณะไม่มีโหลด L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความตึงเริ่มต้น
(N)
ค่าคงตัวสปริงมาตรฐาน
(N / mm)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(Ø)
ความโก่งสูงสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 19.70

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ขดลวด สเตนเลส] SUS304-WPB3.51 to 8.004.4113.51030.880.980.43.5

฿ 18.94

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ขดลวด สเตนเลส] SUS304-WPB3.51 to 8.004.41211530.880.590.46

฿ 18.94

50 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน [ขดลวด สเตนเลส] SUS304-WPB3.51 to 8.004.41292030.880.390.49

฿ 28.79

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ขดลวด สเตนเลส] SUS304-WPB15.01 to 30.0024.5259.24084.90.98119.2

฿ 31.82

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ขดลวด สเตนเลส] SUS304-WPB15.01 to 30.0024.5267.24584.90.88122.2

฿ 32.58

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ขดลวด สเตนเลส] SUS304-WPB15.01 to 30.0024.52755084.90.78125.0