(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรูเจาะ : 2 รู ต่อ1ฝั่ง (รูกลม และ แบบรูสล็อต)
● ระยะติดตั้ง (mm.) : 21, 30.5 และ 42
● วัสดุ :
- ตัวเรือน : อลูมิเนียม A6063-T5
- บุชชิ่ง: โพลิอะซีทัล
● การปรับปรุงผิวชิ้นงาน: ชุบอลูมิเนียม
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้
วิธีการใช้งานบานพับแบน | การใช้งานตามยาว | การใช้งานตามแนวขวาง | |
A=2XB | A≠2XB | — | |
สูตรคำนวณน้ำหนักที่รองรับได้ | น้ำหนักที่รองรับได้ = W | น้ำหนักที่รองรับได้ = W (B/A) * 2 | น้ำหนักที่รองรับได้ = W |
ประเภทของบานพับแบน | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
C-HHYSNA | A6063-T5 บุชชิ่ง: โพลิอะซีทัล | ชุบอลูไมต์ |
Drawing ระบุขนาดตัวอย่าง | ชนิดของโครงที่ใช้งานร่วมกันได้ | โครงที่เหมาะสม | * น้ำหนักที่รองรับได้ | รุ่นสินค้า | กระบวนการเตรียมผิว | พิตช์ติดตั้ง S mm | |
KG | N | ||||||
โครงที่มีขนาดเท่ากันทั้งสองด้าน | โครงที่เชื่อมต่อแบบ 20/20 | 8 | 78 | C-HHFL5 | เคลียร์อะโนไดซ์ | 21 | |
C-HHBFL5 | อโนไดซ์สีดำ | ||||||
10 | 98 | HHPSN5 | เคลียร์อะโนไดซ์ | ||||
HHPBSN5 | อโนไดซ์สีดำ | ||||||
20 | 196 | C-HHDL5 | เคลียร์อะโนไดซ์ | ||||
C-HHBDL5 | อโนไดซ์สีดำ | ||||||
โครงที่เชื่อมต่อแบบ 30/30 | 8 | 78 | C-HHFL6 | เคลียร์อะโนไดซ์ | 32 | ||
C-HHBFL6 | อโนไดซ์สีดำ | ||||||
10 | 98 | HHPSN6 | เคลียร์อะโนไดซ์ | ||||
HHPBSN6 | อโนไดซ์สีดำ | ||||||
20 | 196 | C-HHDL6 | เคลียร์อะโนไดซ์ | ||||
C-HHBDL6 | อโนไดซ์สีดำ | ||||||
โครงที่เชื่อมต่อแบบ 40/40 | 8 | 78 | C-HHFL8 | เคลียร์อะโนไดซ์ | 42 | ||
C-HHBFL8 | อโนไดซ์สีดำ | ||||||
10 | 98 | HHPSN8 | เคลียร์อะโนไดซ์ | ||||
HHPBSN8 | อโนไดซ์สีดำ | ||||||
20 | 196 | C-HHDL8 | เคลียร์อะโนไดซ์ | ||||
C-HHBDL8 | อโนไดซ์สีดำ | ||||||
โครงที่เชื่อมต่อแบบ 45/45 | 12 | 118 | C-HHFL8-45 | เคลียร์อะโนไดซ์ | 47 | ||
C-HHBFL8-45 | อโนไดซ์สีดำ | ||||||
15 | 147 | HHPSN8-45 | เคลียร์อะโนไดซ์ | ||||
HHPBSN8-45 | อโนไดซ์สีดำ | ||||||
30 | 294 | C-HHDL8-45 | เคลียร์อะโนไดซ์ | ||||
C-HHBDL8-45 | อโนไดซ์สีดำ | ||||||
โครงที่มีขนาดแตกต่างกันทั้งสองด้าน | โครงที่เชื่อมต่อแบบ 20/30 | 8 | 78 | C-HHFLS6-5 | เคลียร์อะโนไดซ์ | 26.5 | |
10 | 98 | HHPSF6-5 | |||||
20 | 196 | C-HHDLS6-5 | |||||
โครงที่เชื่อมต่อแบบ 30/40 | 8 | 78 | C-HHFLS8-5 | 31.5 | |||
10 | 98 | HHPSF8-5 | |||||
20 | 196 | C-HHDLS8-5 | |||||
โครงที่เชื่อมต่อแบบ 20/45 | 8 | 78 | C-HHFLS845-5 | 34 | |||
10 | 98 | HHPSF845-5 | |||||
20 | 196 | C-HHDLS845-5 | |||||
โครงที่เชื่อมต่อแบบ 20/40 | 12 | 118 | C-HHFLS8-6 | 37 | |||
15 | 147 | HHPSF8-6 | |||||
30 | 294 | C-HHDLS8-6 | |||||
โครงที่เชื่อมต่อแบบ 30/45 | 12 | 118 | C-HHFLS845-6 | 39 | |||
15 | 147 | HHPSF845-6 | |||||
30 | 294 | C-HHDLS845-6 |
รหัสสินค้า | * น้ำหนักที่รองรับได้ | น้ำหนัก g | L | W | K | P | J | S | d รูทะลุ | D รูเค้าเตอร์ซิงค์ | D1 | C | C1 | Z | Z1 | E | ||
TYPE | ลำดับที่ | กิโลกรัม | N | |||||||||||||||
C-HHYSNA | 5 | 8 | 78 | 24 | 47 | 35.4 | 11 | 25 | 7.2 | 21 | 5.5 | 11 | 7 | 11 | 5.5 | 12.5 | 1.5 | 5.5 |
6 | 31 | 48 | 8.5 | 30 | 8 | 30.5 | 6.5 | 13 | 9.5 | 13 | 6.5 | 15.8 | 2.8 | 6 | ||||
8 | 51 | 63 | 62 | 13 | 37 | 10 | 42 | 11.5 | 18 | 5 |
Drawing ระบุขนาด
รหัสสินค้า | * น้ำหนักที่รองรับได้ | น้ำหนัก g | L | W | K | P | J | S | d รูทะลุ | D รูเค้าเตอร์ซิงค์ | D1 | C | C1 | Z | Z1 | E | ||
TYPE | ลำดับที่ | กิโลกรัม | N | |||||||||||||||
C-HHYSNA | 5 | 8 | 78 | 24 | 47 | 35.4 | 11 | 25 | 7.2 | 21 | 5.5 | 11 | 7 | 11 | 5.5 | 12.5 | 1.5 | 5.5 |
6 | 31 | 48 | 8.5 | 30 | 8 | 30.5 | 6.5 | 13 | 9.5 | 13 | 6.5 | 15.8 | 2.8 | 6 | ||||
8 | 51 | 63 | 62 | 13 | 37 | 10 | 42 | 11.5 | 18 | 5 |
รหัสสินค้า |
---|
C-HHYSNA5 |
C-HHYSNA6 |
C-HHYSNA8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (W) (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ติดตั้ง S (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 95.46 | ECONOMY HINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 47 | 35.4 | 21 | |
฿ 104.55 | ECONOMY HINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 47 | 48 | 30.5 | |
฿ 114.40 | ECONOMY HINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 63 | 62 | 42 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน | บานพับแบน ชนิด แบน | ประเภท แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 78 |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อลูมิเนียมอัลลอย | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | การ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีธรรมชาติ |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มีให้ | วิธีการติดตั้ง | การ ติดตั้ง สกรู | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | ฉากเจาะรูแบบเจาะรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง