(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือสินค้าEconomy Series ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
โพรบจากมิซูมิ ซีรีส์ C-NP45HD โพรบโฮลเดอร์ที่เข้าคู่กัน NR45/NR45T |
รหัสสินค้า | — | รูปทรงปลาย | — | สีสายไฟ | — | ความยาวสายไฟ |
C-NP88 | — | C |
รหัสสินค้า | ระยะพิทช์ติดตั้ง (นาที) | ระยะเคลื่อนที่ทั้งหมด | แรงดันสปริง | กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้งานได้ | ความต้านทาน | การอ้างอิง จำนวนครั้งการเปลี่ยน | |
ขั้นเริ่มต้น | ระยะเคลื่อนที่ 2/3 | ||||||
C-NP58 | 1.00 mm | 2.0 mm | 25gf | 50gf | 1.9 A | 70mΩ | 50,000 ครั้ง |
รหัสสินค้า |
---|
C-NP58-A |
C-NP58-AK |
C-NP58-B |
C-NP58-C |
C-NP58-D |
C-NP58-E |
C-NP58-G |
C-NP58-H |
C-NP58-J |
C-NP58-N |
C-NP58-RH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พลั้งเจอร์ OD (Ø) | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความยาวของพลั้งเจอร์ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 927.28 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.8 | 3.1 ถึง 5 | 4.5 | ชนิด A | |
฿ 986.37 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.38 | 0.1 ถึง 3 | 2.5 | ประเภท AK | |
฿ 890.16 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.8 | 3.1 ถึง 5 | 4.5 | ชนิด B | |
฿ 890.16 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.38 | 0.1 ถึง 3 | 2 | ประเภท C | |
฿ 890.16 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.8 | 3.1 ถึง 5 | 4.5 | แบบ D | |
฿ 890.16 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.8 | 3.1 ถึง 5 | 4.5 | ประเภท E | |
฿ 927.28 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.8 | 3.1 ถึง 5 | 4.5 | ประเภท G | |
฿ 890.16 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.38 | 0.1 ถึง 3 | 2 | ประเภท H | |
฿ 890.16 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.38 | 0.1 ถึง 3 | 2 | ประเภท J | |
฿ 890.16 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.38 | 0.1 ถึง 3 | 2 | ประเภท N | |
฿ 986.37 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 0.8 | 0.1 ถึง 3 | 2.5 | ประเภท RH |
กำลังโหลด …
ชนิด | เข็มโพรบ | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 1 | เต็มสโตรค (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 1 ถึง 2.6 |
---|---|---|---|---|---|
เต็มสโตรค(มิลลิเมตร) | 2 | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง)(GF) | 30.1 ถึง 50 | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | SK4 |
กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD(Ø) | 0.58 |
ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 10.1 ถึง 15 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง)(GF) | 20.1 ถึง 30 |
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 1.9 | ความต้านทาน(mΩ) | 70 | บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ(มิลลิเมตร) | 14.0 |
ความดัน สปริง เริ่มต้น(GF) | 25 | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(GF) | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง