(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ประเภทผลิตภัณฑ์: แม่เหล็กนีโอไดเมียมเคลือบยางพร้อมรูต๊าปเกลียว Boss ซีรีส์ C-XJCT / C-XJDT
・ด้วยชั้นป้องกันยางที่สามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดรอยขีดข่วนได้ถึง 99% แม่เหล็กจึงเหมาะสำหรับการดูดซับบนชิ้นงานที่พ่นบนพื้นผิว
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ แรงดึงดูดสูงสุด: สูงถึง 180 N
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแม่เหล็ก [mm]: 22, 43, 66
・ แม่เหล็กนีโอไดเมียมซึ่งเป็นประเภทที่ทรงพลังที่สุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในขณะที่ยังคงความกะทัดรัดเอาไว้ พวกมันเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลแม่เหล็กหายาก ควบคู่ไปกับแม่เหล็กโคบอลต์ เพียงจำไว้ว่าพวกมันมีแนวโน้มที่จะเกิดสนิมได้
แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ | แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ เป็น แม่เหล็ก ที่ทรงพลังที่สุด และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ข้อต่อลด ขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ข้อเสียคือ สนิม ง่ายมาก แม่เหล็ก โคบอลต์ และเป็นที่รู้จักในนาม สายดิน แม่เหล็ก ยาก |
แม่เหล็ก โคบอลต์ แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ | เป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการในชื่อ แม่เหล็ก ซาแมเรียม โคบอลต์ ซึ่งมีแรงแม่เหล็กแรงสูงเป็นอันดับสองรองจาก แม่เหล็ก นีโอไดเมียม ข้อดีคือไม่เกิดสนิมและ ทนต่ออุณหภูมิสูง แต่มีความแข็งแรงทางกลต่ำและแตกหักง่าย ดังนั้นควรระมัดระวังในการใช้งาน |
แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ | แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ มีแรงแม่เหล็กอ่อนแต่มีความคงตัวค่อนข้างสูง และ ความเป็นแม่เหล็ก ไม่สลายตัวง่าย มีความแข็งแรงเชิงกลต่ำและแตกหักง่าย ดังนั้นควรระมัดระวังในการใช้งาน |
แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ | มีทั้งข้อดีของการทนต่ออุณหภูมิสูงและความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยม ข้อเสียคือ ความเป็นแม่เหล็ก นั้นลดทอนได้ง่ายมาก |
รหัสรุ่น/ Part number ของ แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ | ![]() | ความหนา H | เกลียว ขนาดเกลียว M (มีเกลียว) | แรงดึงดูด ยังไม่มีข้อความ {กก.ฟ} | ความยาว L | ความยาวของ เกลียว |
![]() | ||||||
C-XJCT (ชนิดเกลียว) | 22 | 6 | M4 | 50 | 12.5 | 6.5 |
43 | M6 | 85 | 21 | 15 | ||
66 | 8.5 | M8 | 180 | 24.5 |
รหัสรุ่น/ Part number ของ แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ | ![]() | ความหนา H | เกลียว ขนาดเกลียว M (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | แรงดึงดูด ยังไม่มีข้อความ {กก.ฟ} | ความยาว L | ความยาวของ เกลียว |
![]() | ||||||
C-XJDT (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 22 | 6 | M4 | 50 | 11.5 | 5.5 |
43 | M6 | 85 | 12 | 6 | ||
66 | 8 | M8 | 180 | 14.2 | 6.2 |
D | H | M (มีเกลียว) | แรงดึงดูด ยังไม่มีข้อความ {กก.ฟ} | L | ความยาวของ เกลียว |
22 | 6 | M4 | 50 | 12.5 | 6.5 |
43 | 6 | M6 | 85 | 21 | 15 |
66 | 8 | M8 | 180 | 23 | 15 |
D | H | M (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | แรงดึงดูด ยังไม่มีข้อความ {กก.ฟ} | L | ความยาวของ เกลียว |
22 | 6 | M4 | 50 | 11.5 | 5.5 |
43 | 6 | M4 | 85 | 12 | 6 |
66 | 8 | M5 | 180 | 14.2 | 6.2 |
ตัวอย่างการใช้ แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ (1) ตัวยึด บัดกรี PCB ขนาดเล็ก ใช้แรงดึงดูดแม่เหล็กเพื่อยึด ชุดสายไฟ วัตถุประสงค์และการดำเนินงาน ตัวยึด บัดกรีเพื่อยึด PCB ด้วย แคลมป์ยึด ด้านข้าง และยึด ชุดสายไฟ โดยการดึงดูดฝาครอบด้วย แม่เหล็ก ที่อยู่ลิงค์: //th.misumi-ec.com/en/asia/incadlibrary/detail/000074.html | ![]() |
ตัวอย่างการใช้ แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ (2) ตัวยึด บัดกรี มุม อิสระ กลไก การยึดจับ ชิ้นงาน แบบสัมผัสเดียวที่ง่ายดาย วัตถุประสงค์และการดำเนินงาน ตัวยึด สำหรับยึด ชิ้นงาน อย่างแน่นหนาโดยไม่มีระยะห่างระหว่างการเชื่อม การบัดกรีไปยังตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพในการทำงานต่ำ ที่อยู่ลิงค์: //th.misumi-ec.com/en/asia/incadlibrary/detail/000004.html | ![]() |
รหัสสินค้า |
---|
C-XJCT-22 |
C-XJCT-43 |
C-XJCT-66 |
C-XJDT-22 |
C-XJDT-43 |
C-XJDT-66 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (A) (Ø) | ความหนา T (มิลลิเมตร) | แรงดึงดูด (เฉพาะ) (N) | ความยาว (มิลลิเมตร) | เกลียว ขนาดเกลียว ม | ความยาวเกลียว L (mm) | ประเภทรู เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 192.21 | ECONOMY MAGNETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 6 | 50 | 12.5 | 4 | 6.5 | เกลียวนอก | |
฿ 381.82 | ECONOMY MAGNETS | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 38 วัน | 10 | 43 | 6 | 85 | 21 | 6 | 15 | เกลียวนอก | |
฿ 569.48 | ECONOMY MAGNETS | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 38 วัน | 10 | 66 | 8 | 180 | 23.5 | 8 | 15 | เกลียวนอก | |
฿ 192.21 | ECONOMY MAGNETS | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 38 วัน | 10 | 22 | 6 | 50 | 11.5 | 4 | 5.5 | เกลียวใน | |
฿ 336.36 | ECONOMY MAGNETS | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 40 วัน | 10 | 43 | 6 | 85 | 12 | 4 | 5 | เกลียวใน | |
฿ 501.95 | ECONOMY MAGNETS | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 38 วัน | 10 | 66 | 8 | 180 | 14.2 | 5 | 6.2 | เกลียวใน |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | ![]() | ความหนา H | เกลียว ขนาดเกลียว M (มีเกลียว) | แรงดึงดูด ยังไม่มีข้อความ {กก.ฟ} | ความยาว L | ความยาวของ เกลียว |
![]() | ||||||
C-XJCT (ชนิดเกลียว) | 22 | 6 | M4 | 50 | 12.5 | 6.5 |
43 | M6 | 85 | 21 | 15 | ||
66 | 8.5 | M8 | 180 | 24.5 |
รหัสสินค้า | ![]() | ความหนา H | เกลียว ขนาดเกลียว M (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | แรงดึงดูด ยังไม่มีข้อความ {กก.ฟ} | ความยาว L | ความยาวของ เกลียว |
![]() | ||||||
C-XJDT (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 22 | 6 | M4 | 50 | 11.5 | 5.5 |
43 | M6 | 85 | 12 | 6 | ||
66 | 8 | M8 | 180 | 14.2 | 6.2 |
รูปทรง | แบบกลม | ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) | แม่เหล็ก นีโอไดเมียม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง