(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ MISUMI Economy Series, ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
สไตล์ | สามารถลดขนาดลงสูงสุดถึง 1 มม. | การเลือกความหนา T | สามารถกำหนดได้ทีละ 0.5 มม. | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโบลท์ | ||||
TYPE | จำนวนรู | A | B | F | G | รูทะลุ | รูเรียว | |
A≥B | N | P | ||||||
LCPC (โปร่งใส) | 2H | 20-1200 | 20-1000 | 3 | 6-1191.5 | 4.5-995.5 | 3 4 5 6 8 10 | 3 |
5 | 3 4 5 6 | |||||||
4H | 3 | 6-1191.5 | 6-991.5 | 3 | ||||
5 | 3 4 5 6 | |||||||
6H | 3 | 6-595.5 | 6-991.5 | 3 | ||||
5 | 3 4 5 6 | |||||||
8H | 3 | 6-595.5 | 6-495.5 | 3 | ||||
5 | 3 4 5 6 |
สินค้าแนะนำ 1 | สินค้าแนะนำ 2 | สินค้าแนะนำ 3 |
(รุ่นอีโคโนมี่) อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 40 มาตรฐานยุโรป ความกว้างร่อง 8 มม. | (รุ่นอีโคโนมี่) ตัวยึดดายคาสมาตรฐานแบบพิเศษสำหรับอะลูมิเนียมโปรไฟล์มาตรฐานยุโรปที่มีร่องกว้าง 8 มม. | (รุ่นอีโคโนมี่) แผ่นโพลีไวนิลคลอไรด์ PVC ชนิดมีรู |
สไตล์ | สามารถลดขนาดลงสูงสุดถึง 1 มม. | การเลือกความหนา T | สามารถกำหนดได้ทีละ 0.5 มม. | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโบลท์ | ||||
TYPE | จำนวนรู | A | B | F | G | รูทะลุ | รูเรียว | |
A≥B | N | P | ||||||
LCPC (โปร่งใส) | 2H | 20-1200 | 20-1000 | 3 | 6-1191.5 | 4.5-995.5 | 3 4 5 6 8 10 | 3 |
5 | 3 4 5 6 | |||||||
4H | 3 | 6-1191.5 | 6-991.5 | 3 | ||||
5 | 3 4 5 6 | |||||||
6H | 3 | 6-595.5 | 6-991.5 | 3 | ||||
5 | 3 4 5 6 | |||||||
8H | 3 | 6-595.5 | 6-495.5 | 3 | ||||
5 | 3 4 5 6 |
รหัสสินค้า |
---|
LCPC2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
LCPC2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
LCPC4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
LCPC4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
LCPC6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
LCPC6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
LCPC8H-[20-1200/1]-[20-1200/1]-[3,5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
LCPC8H-[20-1200/1]-[20-1200/1]-[3,5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนหลุม | A (mm) | B (mm) | T (mm) | F (mm) | G (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ รูทะลุ [N] | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของรูเทเปอร์ [P] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY PANEL/PC WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 3 ~ 5 | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 10 | - | ||
- | ECONOMY PANEL/PC WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 3 ~ 5 | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | - | 3 ~ 10 | ||
- | ECONOMY PANEL/PC WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 3 ~ 5 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | - | ||
- | ECONOMY PANEL/PC WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 3 ~ 5 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | - | 3 ~ 10 | ||
- | ECONOMY PANEL/PC WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 3 ~ 5 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | - | ||
- | ECONOMY PANEL/PC WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 3 ~ 5 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | - | 3 ~ 10 | ||
- | ECONOMY PANEL/PC WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1200 | 3 ~ 5 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 10 | - | ||
- | ECONOMY PANEL/PC WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1200 | 3 ~ 5 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | - | 3 ~ 10 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | PC | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มีให้ | สี | โปร่งใส |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง