(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ MISUMI Economy Series, ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
สไตล์ | สามารถกำหนดได้ทีละ 1 มม. | การเลือกความหนา | สามารถกำหนดได้ทีละ 0.5 มม. | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโบลต์ | ||||
TYPE | จำนวนหลุม | A | B | T | F | G | รูทะลุ | รูเรียว |
A≥B | N | P | ||||||
LCPM (โปร่งใส) LCPMY (น้ำตาลเหลือง) LCPMB (สีดำ) | 2H | 20-1200 | 20-1000 | 3 | 6-1191.5 | 4.5-995.5 | 3 4 5 6 8 10 | 3 |
5 | 3 4 5 6 | |||||||
4H | 3 | 6-1191.5 | 6-991.5 | 3 | ||||
5 | 3 4 5 6 | |||||||
6H | 3 | 6-595.5 | 6-991.5 | 3 | ||||
5 | 3 4 5 6 | |||||||
8H | 3 | 6-595.5 | 6-495.5 | 3 | ||||
5 | 3 4 5 6 |
ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 1 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ2 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 3 |
(ชุด ความคุ้มค่า) มาตรฐานยุโรป 40 ซีรีส์ อะลูมิเนียม โปรไฟล์ ความกว้างของร่อง 8 mm | (ชุด ความคุ้มค่า) ขา เหล็กยึด ยื่นออกมาด้านเดียวพิเศษสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม มาตรฐานยุโรป ที่มี ความกว้างของร่อง 10 มม. | (ชุด ความคุ้มค่า) แผ่นเพลท พีวีซี แผ่นเพลท โพลีไวนิลคลอไรด์ รุ่นมาตรฐาน |
รหัสสินค้า | — | A | — | B | — | T | — | F | — | G | — | ค่ากำหนดของโบลท์ |
LCPM2H | — | 800 | — | 400 | — | 3 | — | F250 | — | G355 | — | N3 |
สไตล์ | สามารถลดขนาดลงสูงสุดถึง 1 มม. | การเลือกความหนา | สามารถกำหนดได้ทีละ 0.5 มม. | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโบลท์ | ||||
TYPE | จำนวนรู | A | B | T | F | G | รูทะลุ | รูเรียว |
A≥B | N | P | ||||||
LCPM (โปร่งใส) LCPMY (น้ำตาลเหลือง) LCPMB (สีดำ) | 2H | 20-1200 | 20-1000 | 3 | 6-1191.5 | 4.5-995.5 | 3 4 5 6 8 10 | 3 |
5 | 3 4 5 6 | |||||||
4H | 3 | 6-1191.5 | 6-991.5 | 3 | ||||
5 | 3 4 5 6 | |||||||
6H | 3 | 6-595.5 | 6-991.5 | 3 | ||||
5 | 3 4 5 6 | |||||||
8H | 3 | 6-595.5 | 6-495.5 | 3 | ||||
5 | 3 4 5 6 |
รหัสสินค้า |
---|
LCPM2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
LCPM2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
LCPM4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
LCPM4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
LCPM6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
LCPM6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
LCPM8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
LCPM8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
LCPMB2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
LCPMB2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
LCPMB4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
LCPMB4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
LCPMB6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
LCPMB6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
LCPMB8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
LCPMB8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
LCPMY2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
LCPMY2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
LCPMY4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
LCPMY4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
LCPMY6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
LCPMY6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
LCPMY8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
LCPMY8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | จำนวนหลุม | A (mm) | B (mm) | F (mm) | G (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ รูทะลุ [N] | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของรูเทเปอร์ [P] | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY PANEL/PMMA WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | โปร่งใส | 2 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
- | ECONOMY PANEL/PMMA WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | โปร่งใส | 2 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 5 | ||
- | ECONOMY PANEL/PMMA WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | โปร่งใส | 4 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
- | ECONOMY PANEL/PMMA WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | โปร่งใส | 4 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 5 | ||
- | ECONOMY PANEL/PMMA WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | โปร่งใส | 6 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
- | ECONOMY PANEL/PMMA WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | โปร่งใส | 6 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 5 | ||
- | ECONOMY PANEL/PMMA WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | โปร่งใส | 8 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
- | ECONOMY PANEL/PMMA WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | โปร่งใส | 8 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 5 | ||
- | ECONOMY PANEL/PMMA WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | สีดำ | 2 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 10 | - | 5 | ||
- | ECONOMY PANEL/PMMA WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | สีดำ | 2 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | - | 3 ~ 10 | 5 | ||
- | ECONOMY PANEL/PMMA WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | สีดำ | 4 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | - | 5 | ||
- | ECONOMY PANEL/PMMA WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | สีดำ | 4 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | - | 3 ~ 10 | 5 | ||
- | ECONOMY PANEL/PMMA WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | สีดำ | 6 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | - | 5 | ||
- | ECONOMY PANEL/PMMA WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | สีดำ | 6 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | - | 3 ~ 10 | 5 | ||
- | ECONOMY PANEL/PMMA WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | สีดำ | 8 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 10 | - | 5 | ||
- | ECONOMY PANEL/PMMA WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | สีดำ | 8 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | - | 3 ~ 10 | 5 | ||
- | ECONOMY PANEL/PMMA WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำตาลส้ม | 2 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 10 | - | 5 | ||
- | ECONOMY PANEL/PMMA WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำตาลส้ม | 2 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | - | 3 ~ 10 | 5 | ||
- | ECONOMY PANEL/PMMA WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำตาลส้ม | 4 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | - | 5 | ||
- | ECONOMY PANEL/PMMA WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำตาลส้ม | 4 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | - | 3 ~ 10 | 5 | ||
- | ECONOMY PANEL/PMMA WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำตาลส้ม | 6 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | - | 5 | ||
- | ECONOMY PANEL/PMMA WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำตาลส้ม | 6 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | - | 3 ~ 10 | 5 | ||
- | ECONOMY PANEL/PMMA WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำตาลส้ม | 8 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 10 | - | 5 | ||
- | ECONOMY PANEL/PMMA WITH HOLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำตาลส้ม | 8 | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | - | 3 ~ 10 | 5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | PMMA | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มีให้ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง