1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โช้คดูดซับแรงกระแทก -มีรูต๊าป มีเกลียว-

โช้คดูดซับแรงกระแทก -มีรูต๊าป มีเกลียว-
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 646.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กันชนมีคุณสมบัติดูดซับแรงกระแทกและเสียง ทำจากวัสดุดูดซับแรงกระแทกแบบอ่อน

ชนิดวัสดุความแข็ง
ชนิดมีรูต๊าปเกลียวมีเกลียวกันชนแท่งแกน
GELSMRGELSMFวิสโคอิลาสติกอีลาสโตเมอร์ (สีเทา)เทียบเท่า EN 1.4301Asker F85

สเปค

รหัสสินค้า
GELSMR16A
รหัสสินค้าHLL1L2L3L4MWRราคาต่อหน่วย
ชนิดD
ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
GELSMR
1282211437M5 x 0.8102 
161028145411M6 x 1.0143 
16 A311714M8 x 1.25
201335176514M8 x 1.25173 
20 A392116M10 x 1.25 (ละเอียด)
301544248520M12 x 1.75273 
30 A462622M14 x 1.5 (ละเอียด)
รหัสสินค้าHLL1L2L3MWmfRราคาต่อหน่วย
ชนิดD
ชนิดเกลียว
GELSMF
12816543M5 x 0.81081.52 
161020654M6 x 1.0141023 
201326865M8 x 1.25171223 
3015301085M10 x 1.527142.53 

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
GELSMF12
GELSMF16
GELSMF20
GELSMF30
GELSMR12
GELSMR16
GELSMR16A
GELSMR20
GELSMR20A
GELSMR30
GELSMR30A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M

฿ 646.10

ENERGY-ABSORBING CUSHION 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน มีเกลียว12M5×0.8

฿ 673.40

ENERGY-ABSORBING CUSHION 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน มีเกลียว16M6×1.0

฿ 787.15

ENERGY-ABSORBING CUSHION 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน มีเกลียว20M8×1.25

฿ 1,014.65

ENERGY-ABSORBING CUSHION 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน มีเกลียว30M10×1.5

฿ 664.30

ENERGY-ABSORBING CUSHION 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ชนิดมีรูต๊าปเกลียว12M5×0.8

฿ 723.45

ENERGY-ABSORBING CUSHION 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ชนิดมีรูต๊าปเกลียว16M6×1.0

฿ 723.45

ENERGY-ABSORBING CUSHION 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ชนิดมีรูต๊าปเกลียว16M8×1.25

฿ 800.80

ENERGY-ABSORBING CUSHION 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ชนิดมีรูต๊าปเกลียว20M8×1.25

฿ 800.80

ENERGY-ABSORBING CUSHION 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ชนิดมีรูต๊าปเกลียว20M10 × 1.25 (ละเอียด)

฿ 1,046.50

ENERGY-ABSORBING CUSHION 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ชนิดมีรูต๊าปเกลียว30M12×1.75

฿ 1,046.50

ENERGY-ABSORBING CUSHION 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ชนิดมีรูต๊าปเกลียว30M14 × 1.5 (ละเอียด)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

• ค่าคุณสมบัติของโช้คดูดซับแรงกระแทก
รายการหน่วยค่า
ความถ่วงจำเพาะ1.0
ความแข็งAsker F85
ความทนต่อแรงดึงMpa1.15
การยืดตัว%680
ทนความร้อน°C100
ทนต่ออุณหภูมิที่ต่ำ°C-10
■ ผลการทดสอบแรงบีบอัด
D12162030
แรงบีบอัดเฉลี่ย 30% (N)11.120.835.7(93)*
แรงบีบอัดเฉลี่ย 20% (N)6.311.620.351.4
แรงบีบอัดเฉลี่ย 15% (N)4.48.014.135.0
* โปรดทราบว่าการใช้ D30 กับแรงบีบอัด 20% ขึ้นไปอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายได้
■ ข้อควรระวังในการใช้งาน
• ห้ามติดหรือตัดด้วยของมีคม
• ห้ามฉีกหรือบิด
• ใส่จากแนวตั้งเท่านั้น
• เก็บให้ห่างจากไฟ
• ห้ามใช้สารชะล้าง

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ด้วย สกรู รายละเอียด วัสดุ ยางยืดหนืด ความแข็ง (ฝั่งผู้ ASKER) ASKER F85
วัสดุ ยูรีเทน สี สีเทา