(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลิเนียร์บุชชิ่ง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS10 ลิเนียร์บุชชิ่ง มีความแม่นยำปานกลาง มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน ทั้งค่าความเผื่อขนาด O.D., ขนาด I.D และขนาด L
[คุณสมบัติ]
● ประเภท : หน้าแปลนกลม, หน้าแปลนสี่เหลี่ยม และ หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 6 และ 50
● ความยาวรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 35 และ 192
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -20 ถึง 80
● วัสดุ
ตัวเรือนและเม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
รีเทนเนอร์ - พลาสติก
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลิเนียร์บุชชิ่ง มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ชนิด | ปลอก | ลูกปืน | รีเทนเนอร์ | อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน | [A] อุปกรณ์เสริม | ||||
หน้าแปลนกลม | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | [M] วัสดุ | [H] ความแข็ง | [S] กระบวนการชุบผิว | [M] วัสดุ | [M] วัสดุ | ||
C-LHIRW | — | C-LHICW | เทียบเท่า SUJ2 | 58HRC หรือมากกว่า | — | เทียบเท่า SUJ2 | พลาสติก | —20 ถึง 80°C | วัสดุ ซีล [M] ยางไนไตร |
C-LHIRWM | C-LHISWM | C-LHICWM | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
ตัวอย่างการสั่งซื้อ ลิเนียร์บุชชิ่ง | รหัสสินค้า (ประเภท ดร.) | |
C-LHIRW20 C-LHICWM30 |
dr | D | L | (ℓ) | H | (T) | d | d1 | t | P.C.D. | W | F | A | K | ความเยื้องศูนย์ (สูงสุด) | ลูกปืน แถว | * พิกัดความตั้งฉาก | โหลดพิกัดพื้นฐาน | โหลด สแตติก อนุญาต โมเมนต์ (N⋅m) | น้ำหนักอ้างอิง (กรัม) | |||||||
ค่าพิกัดความเผื่อ | กระบวนการชุบผิว ไม่มีให้ ค่าพิกัดความเผื่อ | กระบวนการชุบผิว มี ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | |||||||||||||||||||||||
C (ไดนามิก) N | Co (สถิต) N | หน้าแปลนกลม | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ||||||||||||||||||||||
6 | +0.003 -0.013 | 12 | +0.006 -0.015 | +0.006 -0.020 | 35 | ±0.6 | 5 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | — | 20 | 18 | 0.03 | 4 | 0.03 | 323 | 529 | 2.18 | 31 | 25 | 28 |
8 | 15 | 45 | 32 | 24 | 25 | — | 24 | 21 | 431 | 784 | 4.31 | 51 | 43 | 47 | ||||||||||||
10 | 19 | +0.006 -0.018 | +0.006 -0.023 | 55 | 6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | — | 29 | 25 | 588 | 1100 | 7.24 | 98 | 78 | 90 | |||||
12 | 21 | 57 | 42 | 32 | 32 | — | 32 | 27 | 657 | 1200 | 10.9 | 110 | 90 | 102 | ||||||||||||
13 | 23 | 61 | 43 | 33 | 34 | — | 33 | 29 | 813 | 1570 | 11.6 | 130 | 108 | 123 | ||||||||||||
16 | 28 | 70 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | 34 | 5 | 1230 | 2350 | 19.7 | 190 | 165 | 182 | |||||||||||
20 | +0.003 -0.015 | 32 | +0.006 -0.021 | +0.006 -0.027 | 80 | 8 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 38 | 0.04 | 0.04 | 1400 | 2740 | 26.8 | 260 | 225 | 247 | ||
25 | 40 | 112 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | 46 | 6 | 1560 | 3140 | 43.4 | 540 | 500 | 525 | |||||||||||
30 | 45 | 123 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 51 | 2490 | 5490 | 82.8 | 680 | 590 | 645 | |||||||
35 | +0.003 -0.018 | 52 | +0.006 -0.024 | +0.006 -0.032 | 135 | 82 | 67 | 64 | 38 | 55 | 60 | 0.05 | 0.05 | 2650 | 6270 | 110 | 1020 | 930 | 945 | |||||||
40 | 60 | 151 | 13 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 45 | 64 | 70 | 3430 | 8040 | 147 | 1570 | 1380 | 1423 | |||||||
(50) | 80 | 192 | 116 | 98 | 92 | — | — | — | 6080 | 15900 | 397 | 3600 | 3400 | — |
dr | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเรือน | |
ความเผื่อ g6 | ค่าพิกัดความเผื่อ | ||
6 | -0.004 -0.012 | 12 | +0.024 +0.006 |
8 | -0.005 -0.014 | 15 | |
10 | 19 | +0.027 +0.006 | |
12 | -0.006 -0.017 | 21 | |
13 | 23 | ||
16 | 28 | ||
20 | -0.007 -0.020 | 32 | +0.031 +0.006 |
25 | 40 | ||
30 | 45 | ||
35 | -0.009 -0.025 | 52 | +0.036 +0.006 |
40 | 60 | ||
50 | 80 |
ผลิตภัณฑ์ ที่คล้ายคลึงกันของเรา LHIRW20 | ซีรี่ส์ ความคุ้มค่า C-LHIRW20 | |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 0—0.012 | 0—0.012 |
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | 0—0.019 | 0—0.019 |
ความเผื่อ ความยาวทั้งหมด | ±0.3 | ±0.6 |
ความเยื้องศูนย์ (สูงสุด) | 0.02 | 0.04 |
* มุม | 0.02 | 0.04 |
ปริมาณการสั่งซื้อ | ผลิตภัณฑ์ ที่คล้ายคลึงกันของเรา LHICWM8 | ผลิตภัณฑ์ นี้ C-LHICWM8 | ราคา อัตราการลด |
1 | 2020 | 1190 | 41% |
51 | 1818 | 1071 | 41% |
101 | 1656 | 833 | 50% |
ปริมาณการสั่งซื้อ | อัตราส่วนลด C-LHICWM8 |
1-30 | — |
31 to 100 | สิบ% |
101 to 1000 | 30% |
ภาพประกอบ | คำแนะนำสำหรับการใช้งาน |
หากใช้ โหลดไฟฟ้า ขนาดใหญ่ ( โหลดไฟฟ้า ที่ไม่สมดุล) กับ ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะที่จะใช้แบบเดี่ยวเพียงอย่างเดียว เราแนะนำให้ใช้แบบคู่หรือแบบเดี่ยวหลายๆ แบบ | |
ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนเนื่องจากโครงสร้างของมัน โปรดระวังอย่าฝืนหมุนเพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ | |
<imgalt="ความคุ้มค่า ประหยัด ไพล็อต ลิเนียร์บุชชิ่ง เดี่ยวมีใน สต๊อก อกมากมายและรับประกันคุณภาพ"src="//th.misumi-ec.com/en/linked/ วัตถุ/10310282599/img/110310282509_010_20230913143356.jpg"/> | ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการใส่และถอดซ้ำๆ |
<imgalt="ความคุ้มค่า ไพล็อต บุชเชิง เชิงเส้น เดี่ยวมี ความคุ้มค่าต่อต้นทุน สูงและมีจำหน่ายใน สต๊อก มากมาย "src="//th.misumi-ec.com/en/linked/ วัตถุ/10310282599/img/110310282509_009_20230913143356.jpg" /> | เมื่อใส่ เพลา เข้าไปใน ลิเนียร์บุชชิ่ง หากใส่ เพลา ใน สถานะ ตึง ลูกปืนอาจร่วงหล่นหรือรีเทนเนอร์อาจเสียรูป ดังนั้นโปรดจัดตำแหน่งกึ่งกลางและ เม็ดมีด เบา ๆ |
รหัสสินค้า |
---|
C-LHICW35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | รูปทรงหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,588.60 | EG LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 135 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 50 | 2650 | 6270 | -0.018 | หน้าแปลนแบบกะทัดรัด |
กำลังโหลด …
ภาพประกอบ | คำแนะนำสำหรับการใช้งาน |
หากใช้ โหลดไฟฟ้า ขนาดใหญ่ ( โหลดไฟฟ้า ออฟเซ็ท ) ลิเนียร์บุชชิ่ง แบบเดี่ยวไม่เหมาะ ขอแนะนำให้ใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง เส้นแบบคู่หรือหลายตัว | |
ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนเนื่องจากโครงสร้างของมัน การบังคับให้หมุนอาจทำให้เกิดความล้มเหลว | |
ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการสอดและดึงเพลาซ้ำๆ | |
เมื่อประกอบด้วย เพลาเชิงเส้น การบังคับเพลาเข้ากับ บุชชิ่ง เพลา การเยื้องศูนย์ ตรงเชิงมุมอาจทำให้ ตัวยึดลูกกลม เสียรูปและลูกบอลหลุดออกมา ต้องแน่ใจว่าได้จัดแนวกึ่งกลางและ เม็ดมีด เพลา ๆ |
ชนิด | หน้าแปลนแบบไพล็อต | ชนิดหน้าแปลน | ไพล็อต flanged | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่มีให้ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท | ไพล็อต flanged | ความยาว | สอง | ทิศทางแนวตรง / ทิศทางแบบหมุน | ลิเนียร์บุชชิ่ง (แบบแนวตรงเท่านั้น) |
วัสดุ ลูกบอล | เทียบเท่า SUJ2 | วัสดุ ยึด | พลาสติก | ซีล | มีซีล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LHICW35 ในชุด ลิเนียร์บุชชิ่ง หน้าแปลน - มาตรฐาน, หน้าแปลน ไพล็อต , สองเท่า [ สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS]
รหัสสินค้า |
---|
C-LHICW16 |
C-LHICW20 |
C-LHICW25 |
C-LHICW40 |
C-LHICW6 |
C-LHICW8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | รูปทรงหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 582.45 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 30 | 1,230 | 2350 | -0.013 | หน้าแปลนแบบกะทัดรัด | |
฿ 667.98 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 40 | 1400 | 2740 | -0.015 | หน้าแปลนแบบกะทัดรัด | |
฿ 992.55 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 112 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 40 | 1560 | 3,140 | -0.015 | หน้าแปลนแบบกะทัดรัด | |
฿ 2,421.05 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 151 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 50 | 3430 | 8040 | -0.018 | หน้าแปลนแบบกะทัดรัด | |
฿ 340.78 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 30 | 324 | 529 | -0.013 | หน้าแปลนแบบกะทัดรัด | |
฿ 355.27 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 30 | 431 | 784 | -0.013 | หน้าแปลนแบบกะทัดรัด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง