1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วงล้อมือหมุนเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า พ่นด้วยทรายสีดำ

วงล้อมือหมุนเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า พ่นด้วยทรายสีดำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,253.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วงล้อมือหมุนที่มีความคุ้มราคาสูง

รหัสสินค้า
C-SHSNB110
C-SHSNB125
C-SHSNB140
C-SHSNB150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมือจับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
ส่วนยึด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d1
(Ø)

฿ 1,253.45

HANDLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1107

฿ 1,338.78

HANDLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1258

฿ 1,425.40

HANDLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1408

฿ 1,503.68

HANDLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1508

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พวงมาลัยมือหมุน ตัน มือจับ วัสดุ เหล็กหล่อ ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู รูกลม
ตัวจับชิ้นงาน ไม่มี มือจับ มือจับ พื้นผิว การเคลือบผิว สีดำ