1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบิดลายนูน (C-NOMS5)

ECONOMY KNOBS

ลูกบิดลายนูน (C-NOMS5)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

สกรูหัวลูกบิด แบบขี้นลาย
สกรูหัวลูกบิด เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : สกรูหัวลูกบิด แบบขี้นลาย
● ขนาดเกลียว : M3, M4, M5, M6, M8 และ M10
● วัสดุ : สเตนเลส
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหัวลูกบิด (mm.) : 12, 16, 20, 24, 30 และ 36
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกบิด เกลียว มักใช้ในการยึด ประกอบ ปรับ หนีบ และอื่นๆ ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ

ภาพรวมสินค้าลูกบิด

สำหรับลูกบิดนูน คุณสามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวลูกบิดด้านบนสุดได้ตามความต้องการ โปรดดูรายละเอียดในตารางรายละเอียดจำเพาะ
สินค้าซีรีส์นี้เป็นแบบมาตรฐาน หลังจากติดตั้งแบบมาตรฐานแล้ว หัวลูกบิดจะอยู่ใกล้กับวัตถุที่จะติดตั้ง
 
Drawing ของสินค้า ลูกบิดลายนูน 110310219689 ซีรีส์นี้เป็นรุ่นมาตรฐาน โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับสินค้าเพิ่มเติม

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ลูกบิด

[คุณสมบัติลูกบิด]
ส่วนจับของสินค้านี้มีรอยหยัก จึงจับและใช้งานได้ง่าย
ผ่านกระบวนการผิวสำเร็จแบบแฮร์ไลน์ทำให้สวยงาม

ภาพรวมของสเปคลูกบิด

วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว รูปทรงหัว
สเตนเลส ขัดผิวด้วยแปรง แบบกลม

ตัวอย่างการใช้งานลูกบิด

ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งานลูกบิดลายนูน

ตัวอย่างการใช้งานลูกบิดนูน: กล่องเครื่องมืออเนกประสงค์ขนาดเล็ก

ข้อควรระวังของลูกบิด

สินค้าซีรีส์นี้เป็นแบบมาตรฐาน หลังจากติดตั้งแบบมาตรฐานแล้ว หัวลูกบิดจะอยู่ใกล้กับวัตถุที่จะติดตั้ง

Drawing ระบุขนาดลูกบิด

Drawing ระบุขนาด ลูกบิดลายนูน 110310219689

ตารางรายละเอียดจำเพาะของลูกบิด

รหัสสินค้า L D A
ประเภท M
C-NOOS 3 16 12 2.5 1
4 10 16 3.5 1.5

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-NOMS5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม ประเภทส่วนติดตั้ง ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู เจาะรูกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก D
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)

฿ 168.83

ECONOMY KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M5ชนิดมีรูต๊าปเกลียว5-ไม่มีตลอด205

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ สแตนเลส รูปทรง แบบกลม พิมพ์ รูปทรง ทรงกระบอก
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ สแตนเลส ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นลาย ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงาแฮร์ไลน์ ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-NOMS5 ในชุด ลูกบิดลายนูน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ควรระมัดระวังเกี่ยวกับอะไรเป็นพิเศษเมื่อเลือกสินค้าบ้าง?
ตอบ: นอกจากขนาด M พื้นฐานที่ส่วนติดตั้ง หากคุณเลือกสินค้าเกลียวนอก คุณจะต้องยืนยันความยาวเกลียวอีกด้วย
คำถาม: บอดี้ฟีโนลิกเรซิ่นของลูกบิดสามารถใช้กับอุณหภูมิสูงได้หรือไม่?
ตอบ: ฟีโนลิกเรซิ่นเป็นวัสดุที่ทนทานต่ออุณหภูมิและสามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูงทั่วไป อุณหภูมิอ้างอิงที่ใช้ได้คือ 0 ถึง 80°C ต้องวิเคราะห์การใช้งานจริงตามสภาพการทำงานเฉพาะ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
C-NOMS10
C-NOMS3
C-NOMS6
C-NOMS8
C-NOOS10-20
C-NOOS10-25
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม ประเภทส่วนติดตั้ง ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู เจาะรูกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก D
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)

฿ 214.94

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M10ชนิดมีรูต๊าปเกลียว10-ไม่มีตลอด3610

฿ 80.52

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M3ชนิดมีรูต๊าปเกลียว3-ไม่มีตลอด123

฿ 138.31

4 ชิ้น มีส่วนลด 46 วัน 10M6ชนิดมีรูต๊าปเกลียว6-ไม่มีตลอด246

฿ 157.14

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8ชนิดมีรูต๊าปเกลียว8-ไม่มีตลอด308

฿ 337.66

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M10เกลียว20ไม่มี--368

฿ 341.56

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M10เกลียว25ไม่มี--368