1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวตั้ง แบบแรงกดลงค้าง 5500N

ECONOMY TOGGLE CLAMPS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,331.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สีของHandleอาจจะคละกัน (แดงหรือเหลือง) ขึ้นอยู่กับล็อตการผลิต เนื่องจากระหว่างเปลี่ยนรุ่นจากสีแดงเป็นสีเหลือง อย่างไรก็ตาม สเปคทั้งสองเหมือนกัน
  • รูปภาพผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น สีของผลิตภัณฑ์จริงจะอาจแตกต่างกัน
  • ดาวน์โหลดฟรี! >> MISUMI Economy_Series (THA)_Index10_Plungers_Toggle_clamps คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ

ภาพรวมสินค้าแคลมป์ยึด

♢ ท็อกเกิ้ลแคลมป์ยึดเป็นผลิตภัณฑ์แคลมป์สำหรับยึดชิ้นงานผ่านกลไกก้านต่อ สามารถใช้ได้กับกระบวนการต่างๆ มากมาย เช่น งานตรวจสอบ งานประกอบ งานตัดเฉือน และงานเชื่อมต่างๆ
♢ ท็อกเกิ้ลแคลมป์ยึดมีข้อได้เปรียบในเรื่องของความเรียบง่าย ความสะดวก และใช้งานได้รวดเร็ว รวมถึงความปลอดภัยและความยืดหยุ่นในการติดตั้ง เหมาะสำหรับการยึดตำแหน่งชิ้นงานที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งบ่อยครั้ง
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ยึดเป็นแคลมป์ที่ผสมผสานความเรียบง่ายและการใช้งานแบบแมนนวลที่มีความแน่น เข้ากับท็อกเกิ้ลแคลมป์ รุ่นอีโคโนมี่ ที่มีสัมผัสมือแน่นกว่าเดิม

ตารางรายละเอียดจำเพาะแคลมป์ยึด

แคลมป์ยึด
รหัสสินค้าแคลมป์ยึดC—LD—101J
วัสดุตัวสินค้าA3
วัสดุมือจับPVC
กระบวนการเตรียมผิวผิวสำเร็จชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าสีน้ำเงิน
แรงกดปิด (N)MAX 5500
น้ำหนัก (กรัม)2540
มุมเปิดปิดแขน103°
มุมเปิดปิดมือจับ53°
อุปกรณ์เสริมโบลท์เหล็กกล้าหัวแบนหกเหลี่ยม
โบลท์M16

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์แคลมป์ยึด

♢ ท็อกเกิ้ลแคลมป์ยึดแนวตั้ง, ฐานหน้าแปลน, ราวแคลมป์ตัว U, มือจับทรงคลื่น, ฐานติดตั้งมีความหนามากขึ้น
> ฐานติดตั้งแคลมป์ยึดมีความหนามากขึ้น ให้ความมั่นคงยิ่งขึ้นด้วยแรงกดปิดขนาดใหญ่ (MAX5500N)

การใช้งานสินค้าแคลมป์ยึด

> การผลิตอุปกรณ์เครื่องครัว, อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
> การผลิตอากาศยาน, แม่พิมพ์, การตัดเฉือน
> แคลมป์ยึดเหมาะสำหรับตัวยึดงานตรวจสอบ, ตัวยึดงานเชื่อม, ตัวยึดงานซ่อมแซม, ตัวยึดงานตัดเฉือน และตัวยึดร่วมงานอื่นๆ เป็นต้น
> แคลมป์ยึดสามารถใช้งานกับงานไม้หรืองาน DIY อื่นๆ ได้อย่างยืดหยุ่น

ข้อควรระวังการใช้แคลมป์ยึด

<เกี่ยวกับการติดตั้งแคลมป์ยึด> ยึดด้วยโบลท์หรือการเชื่อม
<เกี่ยวกับการดัดแปลง> โปรดทราบว่าการดัดแปลงมือจับมาตรฐานหรือราวแคลมป์จะส่งผลต่อความทนทานของตัวสินค้าอย่างรุนแรง
<ตำแหน่งล็อค> จำเป็นต้องสอดท็อกเกิ้ลแคลมป์ยึดผ่านศูนย์ตายของเครื่องจักรเพื่อให้สามารถล็อคและยึดได้
<สภาพแวดล้อมการใช้งาน> เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีเศษ ผงฝุ่น ฯลฯ ให้ใช้ปืนเป่าลมทำความสะอาดชิ้นส่วนหมุดย้ำและชิ้นส่วนหมุนก่อนใช้งาน
<เกี่ยวกับการฉีดน้ำมัน> ฉีดน้ำมันที่ชิ้นส่วนที่มีการสียดสีเป็นประจำ เช่น หมุดย้ำและแกนไกด์ เพื่อให้ท็อกเกิ้ลแคลมป์ยึดเคลื่อนไหวได้ราบรื่น
<เกี่ยวกับการตรวจสอบ> ตรวจสอบโบลท์ยึด โบลท์ล็อค แขนยึด เพลายึด ฯลฯ เป็นประจำเพื่อป้องกันการคลายตัว
รหัสสินค้า
C-LD-101J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,331.82

ECONOMY TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน แรงขันแน่น(N) 5500 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M16 วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 2260 ถึง ชนิดสกรู ปลาย สลักเกลียว เหล็กกล้า ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู การปรับสไลด์
วัสดุ A3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LD-101J ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวตั้ง แบบแรงกดลงค้าง 5500N

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ความหมายและหน้าที่ของท็อกเกิ้ลแคลมป์ใช้ทำอะไร?
ตอบ: ท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นผลิตภัณฑ์แคลมป์สำหรับยึดชิ้นงานผ่านกลไกก้านต่อ โดยมีกลไกแคลมป์และปลดแคลมป์ใช้หลักการของจุดศูนย์ตายของกลไกการเชื่อมต่อ 4 ราวของเครื่องจักร ท็อกเกิ้ลแคลมป์จะทำหน้าที่ช่วยให้การทำงาน “มีการกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำ การนำชิ้นงานขึ้นและลงได้อย่างรวดเร็ว การล็อค และการแคลมป์”
คำถาม: ท็อกเกิ้ลแคลมป์มีกี่ชนิด อะไรบ้าง?
ตอบ: แนวนอน, แนวตั้ง, ดัน-ดึง, กลอนประตู, ท็อกเกิ้ลแคลมป์นิวเมติก เป็นต้น
คำถาม: สามารถเปลี่ยนฟิตติ้งโลหะด้านหน้าที่ใช้ยึดท็อกเกิ้ลแคลมป์ได้หรือไม่? มีจำหน่ายแยกหรือไม่?
ตอบ: มีฟิตติ้งโลหะด้านหน้าที่ใช้ยึดแคลมป์นกจำหน่ายต่างหากสำหรับซื้อเปลี่ยน
คำถาม: วัตถุประสงค์ของชุดแคลมป์คืออะไร?
ตอบ: นิยมใช้ในตัวยึดงานตัดเฉือนชิ้นส่วนเชิงกล, ตัวยึดงานเชื่อมโปรไฟล์โลหะ, ตัวยึดงานตัดเฉือนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การผลิตอุปกรณ์เชิงกลต่างๆ, ตัวยึดแม่พิมพ์, ตัวยึดงานตรวจสอบ เป็นต้น ใช้วิธีการขันแน่นแบบใหม่แทนที่วิธีการขันแน่นเดิม ทำให้ชิ้นงานสามารถประกอบและถอดแยกได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการตัดเฉือนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ดูคำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม (1) ปิด