(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวตั้ง
・ วัสดุของตัวเรือน: เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ A3 ช่วยให้มั่นใจถึงความทนทาน
・ วัสดุด้ามจับ: PVC ที่ให้การจับที่สะดวกสบาย
・ กระบวนการเตรียมผิว: ชุบบลูซิงค์ด้วยไฟฟ้า เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
・ แรงดันปิดสูงสุด: สูงถึง 294 N เพื่อการหนีบที่ปลอดภัย
・ มุมเปิดและปิด แขน: ให้ช่วงการเคลื่อนไหว 85°
・ มุมเปิดและปิดที่ มือจับ: มุม 90 °ที่สะดวกสบายสำหรับการใช้งาน
・ อุปกรณ์เสริมที่มีให้: โบลท์พร้อมยางเพื่อเพิ่มความมั่นคง
・ ขนาดสลักเกลียว: M4
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
รหัสสินค้าแคลมป์ยึด | C—LD—13009 |
วัสดุตัวสินค้า | A3 |
วัสดุมือจับ | PVC |
กระบวนการเตรียมผิว | ผิวสำเร็จชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าสีน้ำเงิน |
แรงกดปิด (N) | MAX 294 |
น้ำหนัก (กรัม) | 40 |
มุมเปิดปิดแขน | 85° |
มุมเปิดปิดมือจับ | 90° |
อุปกรณ์เสริม | โบลท์พร้อมยาง |
โบลท์ | M4 |
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 294 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M4 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง |
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | ถึง 499 | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว ด้วย ยาง | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ |
วัสดุ | A3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LD-13009 ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวตั้ง แบบแรงกดลงค้าง 294N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง