(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ประเภท ผลิตภัณฑ์: ที่หนีบสลับแนว แคลมป์ยึด
· วัสดุ ตัวเครื่อง: สเตนเลส ช่วยให้มั่นใจได้ถึง ความทนทาน
· วัสดุ มือจับ: พีวีซี ให้การ ตัวจับชิ้นงาน ที่สะดวกสบาย
· กระบวนการเตรียมผิว: —
· ความดัน ปิดสูงสุด: สูงถึง 441 N เพื่อการหนีบที่ปลอดภัย
· มุม เปิดและปิด แขน: ให้ระยะการเคลื่อนไหว 104°
· มือจับ มุม เปิดและปิด: มุม 62° ที่สะดวกสบายสำหรับการใช้งาน
· อุปกรณ์เสริม ที่ให้มาด้วย: สลักเกลียว หัว แบนสแตน สเตนเลส สหกเหลี่ยม
· ขนาด สลักเกลียว: M5
· นี่คือ วัตถุ ความคุ้มค่า ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI
รหัสสินค้า | C—LD—101ASS |
วัสดุตัวสินค้า | สแตนเลส |
วัสดุมือจับ | PVC |
กระบวนการเตรียมผิว | — |
แรงกดปิด (N) | MAX 441 |
น้ำหนัก (กรัม) | 60 |
มุมเปิดปิดแขน | 104° |
มุมเปิดปิดมือจับ | 62° |
อุปกรณ์เสริม | โบลท์สแตนเลสหัวแบนหกเหลี่ยม |
โบลท์ | M5 |
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 441 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M5 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | สเตนเลส | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง |
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | ถึง 499 | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว สเตนเลส | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ |
วัสดุ | สเตนเลส |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LD-101ASS ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวตั้ง แบบแรงกดลงค้าง 441N สแตนเลส
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง