(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือสินค้าEconomy Series ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
รหัสรุ่น/ Part number ของ แคลมป์ปีกนก | C—LD—12050 |
วัสดุบอดี้ | A3 |
วัสดุด้ามจับ | PVC |
กระบวนการชุบผิว | ผิวชุบ Blue Zinc ด้วยไฟฟ้า |
ความดัน กดดันในการปิด (N) | MAX 882 |
น้ำหนัก (กรัม) | 170 |
มุม เปิดและปิดของ แขน | 98° |
มือจับ มุม เปิดและปิด | 62° |
อุปกรณ์เสริม | สลักเกลียวพร้อมยาง |
โบลท์ | M6 |
รหัสรุ่น/ Part number ของ แคลมป์ปีกนก | C—LD—12050 |
วัสดุบอดี้ | A3 |
วัสดุด้ามจับ | PVC |
กระบวนการชุบผิว | ผิวชุบ Blue Zinc ด้วยไฟฟ้า |
ความดัน กดดันในการปิด (N) | MAX 882 |
น้ำหนัก (กรัม) | 170 |
มุม เปิดและปิดของ แขน | 98° |
มือจับ มุม เปิดและปิด | 62° |
อุปกรณ์เสริม | สลักเกลียวพร้อมยาง |
โบลท์ | M6 |
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 882 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M6 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | สเตนเลส | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง |
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 500-1049 | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว สเตนเลส | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | ไม่ แบบปรับได้ (ยึดอยู่กับที่) |
วัสดุ | A3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LD-12050 ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวตั้ง แบบแรงกดลงค้าง 882N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง